Loading

193-T1 CT IEC bimetálico estándar
Allen-Bradley

Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos IEC Bulletin 193-T1 están diseñados para uso con contactores Bulletin 100-C y contactores inversores Bulletin 104-C.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
  • 193-T1 IEC BIMETÁLICO ESTÁNDAR
193-T1 IEC BIMETÁLICO ESTÁNDAR
Chevron LeftChevron Left
193-T1 IEC BIMETÁLICO ESTÁNDAR
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos IEC Bulletin 193-T1 están diseñados para uso con contactores Bulletin 100-C y contactores inversores Bulletin 104-C.


  • Protección contra pérdida de fase
  • Compensación de temperatura ambiente
  • Clase de disparo 10/10A
  • Contactos auxiliares (1 N.A. y 1 N.C.)
  • Función de prueba para contactos auxiliares
  • Modo de restablecimiento manual/automático
  • Indicador de disparo
  • Solenoide de restablecimiento remoto opcional y accesorios de restablecimiento externo
  • Disponible solo en configuraciones IEC
Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Our Branch Motor Control & Protection portfolio is specifically designed and tested to make your job easier. With components including circuit breakers, contactors, overload relays, and accessories, we deliver a tailored solution to help you create a scalable machine design.
Más información
VIDEO
Características de los relé de sobrecarga

Vea este video para obtener más información sobre las diferencias y características de cada tipo de relé de sobrecarga eutéctico, bimetálico y electrónico. 


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de soluciones de protección de motor 193-BR029_-EN-P
Folleto de control de motores de alta eficiencia IE3-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marca CE
  • cULus – Archivo No. E33916; Guía NKCR
  • cULus – Archivo No. E33916; Guía NKCR7
  • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento de normas
  • CSA C22.2 No.14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas
  5. Chevron LeftChevron Left 193-T1 CT IEC bimetálico estándar
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.