Loading

Operador giratorio 140G a través de la puerta
Allen-Bradley

El ensamblaje y la operación simplificados del panel le permiten controlar el disyuntor protegido y conservar la funcionalidad, ya sea que la puerta del panel esté abierta o cerrada.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(28)
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
  • Vista del lado derecho de un operador giratorio negro con una maneta negra
  • Vista lateral izquierda de un operador giratorio 140G negro dentro de un envolvente de panel gris con la puerta del panel cerrada
  • Vista lateral izquierda de un operador giratorio 140G negro dentro de un envolvente de panel gris con la puerta del panel abriéndose hacia la derecha
  • Vista frontal de dos cubiertas de terminales H-frame negras colocadas una al lado de la otra
  • Vista frontal de un operador giratorio H-frame negro con una manija roja y una placa de montaje amarilla
  • Cuatro tornillos de montaje cortos y dos tornillos de montaje largos situados encima de un grupo de tres placas de montaje giratorias: una es gris, una es negra y una es amarilla
Vista del lado derecho de un operador giratorio negro con una maneta negra
Vista lateral izquierda de un operador giratorio 140G negro dentro de un envolvente de panel gris con la puerta del panel cerrada
Vista lateral izquierda de un operador giratorio 140G negro dentro de un envolvente de panel gris con la puerta del panel abriéndose hacia la derecha
Vista frontal de dos cubiertas de terminales H-frame negras colocadas una al lado de la otra
Vista frontal de un operador giratorio H-frame negro con una manija roja y una placa de montaje amarilla
Cuatro tornillos de montaje cortos y dos tornillos de montaje largos situados encima de un grupo de tres placas de montaje giratorias: una es gris, una es negra y una es amarilla
Chevron LeftChevron Left
Vista del lado derecho de un operador giratorio negro con una maneta negra
Chevron LeftChevron Left
Vista lateral izquierda de un operador giratorio 140G negro dentro de un envolvente de panel gris con la puerta del panel cerrada
Vista lateral izquierda de un operador giratorio 140G negro dentro de un envolvente de panel gris con la puerta del panel abriéndose hacia la derecha
Vista frontal de dos cubiertas de terminales H-frame negras colocadas una al lado de la otra
Vista frontal de un operador giratorio H-frame negro con una manija roja y una placa de montaje amarilla
Cuatro tornillos de montaje cortos y dos tornillos de montaje largos situados encima de un grupo de tres placas de montaje giratorias: una es gris, una es negra y una es amarilla
Logotipo de Allen-Bradley

Con un ensamblaje y operación de panel simplificados, nuestro diseño de operador rotativo Through the Door Boletín 140G le permite controlar el disyuntor protegido y conservar la funcionalidad ya sea que la puerta del panel esté abierta o cerrada. La manija también mejora los procesos de manejo con una operación rotativa sencilla y elimina la necesidad de cortar y alinear los ejes de extensión.


Descripción general

  • Mantenga la funcionalidad con la puerta del panel abierta o cerrada
  • Controle el disyuntor con la puerta del panel cerrada
  • Mantenga la seguridad del panel con bloqueo/etiquetado (LOTO)
  • Mejore el proceso de manejo con una operación rotativa sencilla
  • Elimine la necesidad de cortar y alinear los ejes de extensión

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Cumplimiento normativo

  • Marcado CE
  • CSA22.2, No. 5
  • CSA22.2, No. 94.2
  • UL489
  • Marcado UKCA

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disyuntor y protección de circuito derivado
  5. Chevron LeftChevron Left Operador rotativo 140G Through the Door
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.