Loading

Disyuntores 140G
Allen-Bradley

Nuestros disyuntores de caja moldeada Bulletin 140G tienen nueve tamaños de estructura diferentes con un rango de 10–3000 A.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(149)
(92)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Disyuntores de caja moldeada 140G
Disyuntores de caja moldeada 140G
Chevron LeftChevron Left
Disyuntores de caja moldeada 140G
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros disyuntores de caja moldeada Bulletin 140G tienen nueve tamaños de estructura diferentes con un rango de 10–3000 A para adaptarse a las capacidades nominales de corriente y de interrupción requeridas. Con una amplia gama de operadores y accesorios, estos disyuntores ayudan a proteger los circuitos contra sobrecarga, cortocircuito y falla a tierra.


  • Ofrece versiones de 3 y 4 polos para aplicaciones en todo el mundo
  • Incluye clasificaciones de alta interrupción de 18–100 kA en un dispositivo compacto
  • Ofrece una amplia gama de mecanismos de operación para adaptarse a una variedad de configuraciones de panel
  • Proporciona mayor personalización en unidad de disparo
  • Ofrece una amplia gama de accesorios para disponibilidad global
  • Aprobado para aplicaciones globales: UL, CSA, CCC y capacidad de interrupción/ruptura de rendimiento IEC
  • Ofrece opción de limitación de corriente (H, J y K frames) que proporciona interrupción de medio ciclo para limitar la energía de paso

Recursos

  • Herramienta de simulación de disyuntores: esta herramienta le permite realizar una configuración, mostrar señales y llevar a cabo una simulación de operación para obtener más información sobre los disyuntores de caja moldeada 140G y los protectores de circuito de motor 140MG.
  • Herramienta de selección de capacidades nominales de corriente de cortocircuito (SCCR) globales: esta herramienta proporciona soluciones de circuito derivado de fallo alto coordinado para arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes.
VIDEO
Descripción general de la familia de disyuntores de caja moldeada

Desde accesorios hasta operadores, vea una descripción general de la familia de disyuntores de caja moldeada.

VIDEO
Instalación de un mecanismo de liberación UV

El video tutorial muestra las instrucciones paso a paso para instalar un liberador UV en un disyuntor de caja moldeada Bulletin 140G Frame G, H, I y J.

VIDEO
Instalación de un contacto auxiliar

El video tutorial muestra las instrucciones paso a paso para instalar un contacto auxiliar en un disyuntor de caja moldeada Bulletin 140G Frame H y Frame J.

VIDEO
Instalación de una unidad de disparo de derivación

El video tutorial muestra las instrucciones paso a paso para instalar una unidad de disparo de derivación en un disyuntor de caja moldeada Frame G, H, I y J Bulletin 140G.

VIDEO
Instalación de un mecanismo de operación rotatoria

El video tutorial muestra las instrucciones paso a paso para instalar un mecanismo de operación rotativa en un disyuntor de caja moldeada Frame H y Frame J Bulletin 140G.

VIDEO
Instalación de un operador de montaje en brida de cable flexible

Este video tutorial muestra las instrucciones paso a paso para instalar un operador de montaje en brida de cable flexible en un disyuntor de caja moldeada Bulletin 140G.

VIDEO
Instalación de una unidad de disparo

El video tutorial muestra las instrucciones paso a paso para instalar una unidad de disparo en un disyuntor de caja moldeada Bulletin 140G Frame H y Frame J.

VIDEO
Configuración de los módulos de protección electrónica LCD

Este video guía a los usuarios a través del proceso de configuración de los módulos de protección electrónicos LCD, disponibles con los disyuntores de caja moldeada 140G Frame N, Frame NS y Frame R.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de operador de cables con montaje en brida Boletín 140G 3P 140G-PP002_-EN-P
Guía de migración 140G/140G2/140MG/140MG2 MIGRAT-PP070_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de protección de interruptores automáticos para sistemas de automatización 140G-BR001_-EN-P
Folleto de control de motores de alta eficiencia IE3-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CCC
  • Marca CE
  • Certificación CSA
  • UL Listed
  • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento de normas
  • CSA22.2, No. 5
  • IEC 60947-2
  • UL489

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disyuntor y protección de circuito derivado
  5. Chevron LeftChevron Left Disyuntores 140G
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.