Loading

Disyuntores IEC 140M
Allen-Bradley

La producción de nuestros disyuntores de protección de motor Bulletin 140M se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Recomendamos que migre a nuestros disyuntores de protección de motor Bulletin 140MT.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(444)
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
  • Disyuntores IEC de 140 m
Disyuntores IEC de 140 m
Chevron LeftChevron Left
Disyuntores IEC de 140 m
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Rockwell Automation anuncia que, a partir de marzo de 2022, se interrumpirá la producción de nuestros disyuntores de protección de motor Bulletin 140M y ya no estarán disponibles para la venta. Le recomendamos que migre a nuestros disyuntores de protección de motor Bulletin 140MT. 

Estos disyuntores de protección de motor ofrecen un rango de corriente extendido para los modelos de armazón C (32 A) y D (40 A). Los productos de armazón F 140M seguirán estando disponibles.

Obtenga más información en el perfil de migración de los disyuntores de protección de motor Bulletin 140M a 140MT/UT.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de migración de disyuntores de protección de motor Boletín 140M a 140MT/UT MIGRAT-PP049_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IE3IE3
  • ATEX
  • CCC
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Listado cULus – Archivo No. E54612; Guía No. NLRV(7)
  • Listado cULus – Archivo No. E197878; Guía No. DIVQ(7)
  • Listado cULus – Archivo No. E205542; Guía No. NKJH(7)
  • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)

Los disyuntores de protección de motor de estructura 140M C, D y F pueden tener dos listados cULus: como controladores de motor combinados autoprotegidos manuales y como controladores de motor manuales (con aprobaciones opcionales para desconexión de motor e instalación en grupo).

Cuando están listados por UL/CSA como controladores de motor combinados autoprotegidos manuales, los disyuntores de protección de motor 140M cumplen con todos los requisitos NEC/CEC necesarios para la protección y control de circuitos derivados de motor individuales sin dispositivos de protección adicionales.

Cumplimiento de normas
  • CSA, C22.2 No.14
  • IEC/EN 60204-1
  • IEC/EN 60947-1
  • IEC/EN 60947-2
  • IEC/EN 60947-4-1
  • IEC/EN 60947-5-1
  • UL 508

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disyuntor y protección de circuito derivado
  5. Chevron LeftChevron Left Disyuntores IEC de 140 m
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.