Nuestros disyuntores de protección de motor Bulletin 140MP proporcionan protección magnética contra cortocircuitos y protección térmica contra sobrecargas de hasta 32 A, con una capacidad de interrupción a 400 V de hasta 100 kA. Se prueban en combinación con los contactores Bulletin 100-C y 100-K de Allen-Bradley para crear arrancadores de motor de dos componentes.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Proporciona protección contra sobrecarga – Clase de disparo 10A
- Ofrece sensibilidad a pérdida de fase
- Incluye función de desconexión
- Apto para aplicaciones trifásicas y monofásicas
- Ofrece grupo de motor UL y Tipo 1 IEC y Tipo 2 IEC
- Ofrece certificación CE, cULus, CCC, KC, EAC
- Proporciona capacidad nominal de interrupción @ 400 V hasta 100 kA
También puede interesarle
Documentación
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Descripción del producto del disyuntor de protección de motor Bulletin 140MP | 140MP-PP001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marca CE
- CCC
- KC
- EAC
- IEC
- cULus Listed
- Esquema CB
- Global RINA (marítimo)
Cumplimiento de normas
- IEC/EN 60947–2
- IEC/EN 60947-4-1
- IEC/EN 60947-1
- UL 60947-1
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2, No. 60947-4-1
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.