Nuestro protector contra sobretensiones de CA para aplicaciones severas Bulletin 4983-DH combina una red de varistores (MOV) de alta energía con un tubo de descarga de gas para aumentar el rendimiento en el nivel de protección, la duración de la vida útil y la supresión de la corriente de fuga. Se conecta en paralelo y se puede ubicar en el circuito alimentador.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Ofrece certificación UL 1449
- Proporciona la mayor capacidad de absorción de energía de todos los productos Boletín 4893
- Incluye un diseño robusto que evita reemplazos innecesarios
- Ofrece un indicador visual de fallo vinculado a la desconexión térmica interna
- Proporciona un disparo automático para el reemplazo del SPD
- Ofrece señalización remota de seguridad como característica estándar
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Especificaciones del protector contra sobretensiones y filtro | 4983-TD001_-EN-P |
| Instrucciones de instalación | Publicación |
|---|---|
| Instalación del protector contra sobretensión de CA Heavy Duty | 4983-IN002_-MU-P |
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Documento técnico sobre calidad de la energía | POWER-WP002_-EN-P |
| Informe oficial sobre dispositivos de protección contra sobretensiones y filtros y su aplicación | 4983-WP001_-EN-D |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de calidad de energía eléctrica | POWER-BR011_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marca CE
- Marca CSA
- cURus — Archivo E334011; Guía Nros. VZCA2, VZCA8
Cumplimiento de normas
- CSA C22.2, No. 8
- EN 61643-11
- IEC 61643-1
- UL 1449, 3.ª edición
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.