Loading

Bloques de fusibles 1491
Allen-Bradley

Nuestros bloques de fusibles Bulletin 1491 están diseñados para aplicaciones de uso general. Las bases de estos bloques, ya sean fenólicas o de porcelana, tienen una construcción resistente y facilitan el montaje y el cableado.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
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
  • Bloques de fusibles Allen-Bradley Bulletin 1491
Bloques de fusibles Allen-Bradley Bulletin 1491
Chevron LeftChevron Left
Bloques de fusibles Allen-Bradley Bulletin 1491
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros bloques de fusibles Bulletin 1491 están diseñados para aplicaciones de uso general. Las bases de estos bloques, ya sean fenólicas o de porcelana, tienen una construcción resistente y facilitan el montaje y el cableado.


  • Incluye clasificaciones de 30–600 A
  • Se puede usar con fusibles Clase C, CC, H, J y R

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Reconocido UL (File No.E 34648) según UL 512
  • Certificado CSA (File No. LR1234) según CSA C22.2 No. 14

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas
  5. Chevron LeftChevron Left Bloques de fusibles 1491
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.