- Incluye tamaños de paquete de combinación pequeña (filtro y SPD)
- Cuenta con tecnología Isatrol
- Incluye protección contra transientes en todos los modos con un valor excepcional de línea a neutro de 25 kA
- Proporciona un indicador de estado
- Incluye contacto de formato C para indicación de estado remota
- Se monta en riel DIN
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Las aplicaciones típicas de los dispositivos de filtro y protección contra sobretensiones para riel DIN Bulletin 4983-DC incluyen:
Aplicaciones
Las aplicaciones típicas de los dispositivos de filtro y protección contra sobretensiones para riel DIN Bulletin 4983-DC incluyen:
- cualquier producto basado en microprocesador, como PLCs
- sistemas de control de movimiento
- computadoras expuestas a ambientes difíciles
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Especificaciones del protector contra sobretensiones y filtro | 4983-TD001_-EN-P |
| Instrucciones de instalación | Publicación |
|---|---|
| Instalación de protección contra sobretensiones y filtrado | 4983-IN001_-MU-P |
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Informe oficial sobre dispositivos de protección contra sobretensiones y filtros y su aplicación | 4983-WP001_-EN-D |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de calidad de energía eléctrica | POWER-BR011_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marca CE
- CSA
- Componente reconocido cURus — Archivo N.º E316867; Guía N.º FOKY2
- Componente reconocido cURus — Archivo N.º E334011; Guías N.º VZCA2, VZCA8
Cumplimiento de normas
- CSA C22.2
- EN 61643-11
- IEC 61643-1
- UL 1283
- UL 1449
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.