Modernisering kan förändra ditt företag i grunden. Genom att uppgradera till de senaste kontroll- och informationssystemet kan du utnyttja kraften i din information och återställa din verksamhet för framtiden. Dessutom kan moderniseringen ta itu med dina mest ihållande problemen som du möter varje dag, från föråldrad utrustning till säkerhetsutmaningar till personalövergångar.
Välj rätt partner för ditt projekt
Det kan tyckas vara riskabelt att modernisera dina system. För att garantera en mjuk övergång behöver du en partner som förstår din industri och som kommer att utveckla en plan för att möta dina mål. Som världens största företag som är tillägnad industriell automatisering och information är vi en partner som du kan vända dig till för:
- En meritlista för att tillhandahålla långsiktig support under hela livscykeln
- En global närvaro i mer än 80 länder
- Ledarskap i smart tillverkning och strategier för Industrial Internet of Things
- Erfarenhet av att hjälpa till att uppnå optimering av hela anläggningen, maskinbyggarprestanda och hållbar produktion över ett brett spektrum av branscher
- Ett omfattande nätverk av partners med produkter, tekniker, applikationsspecialister och distribution för att hjälpa till att bygga en komplett lösning
Vi kan utvärdera, planera och genomföra moderniseringsprojekt på ditt automatiseringssystem. Vi genomför först en Installed Base Evaluation av din befintliga hårdvara och mjukvara över relevanta anläggningar. Detta kan hjälpa dig att identifiera riskerna och specifika möjligheter för förbättrad hastighet, kvalitet och flexibilitet. Vi kan även hjälpa dig att implementera ditt moderniseringsprojekt på ditt önskade tillvägagångssätt, såsom under en schemalagd stilleståndstid eller som en del av ett stegvist tillvägagångssätt. Modulär automatisering i kombination med bakåtkompatibilitet tillåter dig att bibehålla produktivitet eftersom du uppgraderar delar av ditt automatiseringssystem.
Relaterade verktyg och tjänster
Konverteringstjänster
En migreringsväg för dina föråldrade system
Eftersom utrustning blir äldre och mindre pålitlig är den dyrare att bevara. Du måste bestämma om du ska reparera befintligt system, byta ut det eller migrera till en nyare plattform med ökad funktionalitet.
Våra konverterings- och migreringsstjänster kan hjälpa dig att värdera dina alternativ för att ta itu med befintlig utrustning. Från projekthantering till uppstart, vi kommer att hjälpa dig att utforma och implementera den idealiska migreringsstrategin för din anläggning. För ett fast pris kommer du att få en komplett uppgraderingslösning inklusive hårdvara, konvertering av mjukvara och uppstartstjänster.
Tjänster finns tillgängliga för att:
- Uppgradera ditt operatörsgränssnitt med aktuellt teknik (en-till-en)
- Byta ut en AC- eller DC-frekensomriktare med aktuell teknik (en-till-en)
- Byt ut ett befintligt styrsystem med aktuell teknik (en-till-en)
- Uppdatera automatiseringsmjukvara och kommunikation/HMI-teknologi
- Konvertera en analog drivanordning till dess digitala motpart
- Implementera eller konvertera ett nätverk för dina automatiseringstillgångar
Lösningar för anpassad modernisering
Mellan branscher och processer, förstår vi att en lönsam, säker och hållbar verksamhet är ditt mål. Som din partner kan vi erbjuda dig industri- och teknikspecifik expertis för att möta dessa mål och dina unika utmaningar. Genom att förstå kraven bygger våra globala lösningar på vår rikedom av in-house expertis och partnerresurser. Genom denna expertis levererar vi upprepningsbara, skalbara och hållbara lösningar som är skräddarsydda för dina specifika utmaningar.
Vår moderniseringsservice hjälper dig att inkorporera nyare teknik i en hastighet som är bekväm för dig. Våra lösningar är utformade för att minimera stilleståndstider, maximera operativa framgångar och minska risken av att vidmakthålla befintlig utrustning. Viktigast av allt är att moderniseringstjänster driver på kostnadsbesparingar av livscykeln.
Våra kunder ser de största framgångarna när en enkät om förskotts-teknik och design (FEED) har ägt rum. Förutom kostnadsberäkning omfattar FEED en projektomfattning, budget, totala kostnader för ägarskap, tidslinje för implementering och riskbedöming.
Serviceavtal för modernisering
Fasmigrering som passar din budget
Om du har en stor installerad bas med äldre utrustning, men inte nödvändigtvis har råd att uppgradera den, har vi ett serviceavtal för modernisering som kan vara av intresse. Detta tillval minskar risken för att automationstillgångarna föråldras och gör det möjligt att uppgrradera till den senaste tekniken på ett fast schema. Med en fasmetod kan du minska och planera driftstopp. I avtalet ingår support, modernisering och programhantering för ett fast pris.