Är du säker på att du har tillgång till viktiga reservdelar och känner till riskerna för att din utrustning är föråldrad? Det bästa sättet att förbättra arbetet kring underhåll, reparationer och drift (MRO) är att börja med grundlig förståelse av var i produkternas livscykel du befinner dig i dag. Med Installed Base Evaluation™ (IBE®-tjänsten) kan du enklare samla in och analysera viktig prestandainformation på anläggningen och inom hela verksamheten. Nu är du redo att planera för din anläggnings framtid.
Behöver du en bättre strategi för tillgångshantering?
Få en fullständig analys av dina maskiner och din utrustning i hela verksamheten.
Önskar du att du hade större insikt om alla delar som krävs för att bedriva affärskritiska verksamhetsområden inom företaget? När du känner till skicket på reservdelarna och avvecklad utrustning kan du skapa en profil med företagsrisker för att markera den högsta risken för stilleståndstid på varje anläggning.
Med tjänsten Installed Base Evaluation använder vi en standardmetod för att samla in data och leverera användbara, insiktsbaserade rapporter till dig efter bara några veckor.
Tjänsten Installed Base Evaluation kan hjälpa dig att stödja koncernövergripande initiativ, till exempel för att:
- Identifiera dina viktigaste tillgångar
- Minska inkuransriskerna
- Hantera företagets lager- och reservdelshantering
- Bekräfta att alla tillgångar har uppdaterade stycklistor
Om du vill få en helhetsbild kan en Enterprise Installed Base Evaluation-tjänst omfatta utvärderingar på flera anläggningar av dina fysiska tillgångar eller programvara. Enterprise IBE-tjänsten kan skräddarsys utifrån faktorer som mest riskutsatta anläggningar och maskiner, eller genom att fokusera på specifika affärsenheter på olika anläggningar.
Börja med dina fysiska tillgångar
Installed Base Evaluation tillhandahåller användbar intelligens
Vår Installed Base Evaluation-tjänst erbjuder en noggrann analys av dina viktigaste systemtillgångar och deras skick, så att du kan fatta datadrivna beslut om underhåll och inkuranshantering.
Installed Base Evaluation-tjänsten kan hjälpa dig att:
- Sänka kostnaderna genom att identifiera och eliminera överdrivet lager vilket kan hjälpa dig att förbättra Return on Net Assets (RONA, avkastning på nettotillgångar)
- Öka drifttiden genom att kontrollera att viktiga reservdelar finns hemma för att stödja produktion och underhåll
- Identifiera och minska riskerna associerade med att underhålla befintlig utrustning
- Uppdatera utrustning eller lägga till en ny produktionslinje och veta exakt hur det påverkar den installerade basen
Fatta bättre beslut med My Equipment
Granska, analysera och utvärdera data om din installerade tillgångsbas
Har du någonsin undrat om det finns saker du borde planera för på anläggningen, men inte har tänkt på? My Equipment hjälper dig att planera för framtiden med digitala insikter om ditt bestånd av industritillgångar. My Equipment erbjuder insiktsfulla instrumentpanelvyer som ger dig bättre tillgång till information din produktionsmiljö och möjliggör på så sätt smidigare samarbete och driver bättre beslutsprocesser i hela teamet. My Equipment är utrustat med utökade analysfunktioner kring inkuransrisker och lagerhållning och kan hjälpa dig att sänka kostnaderna och öka drifttiden genom att säkerställa att viktiga reservdelar finns i lager för att stödja produktion och underhåll.
Förstå din programvara
Lär känna dina IT-tillgångar och din migreringsrisk
I en utvärdering av programvarubestånd identifieras IT-hårdvara, programvarutillgångar, versioner och potentiella migreringsrisker. Vi samlar in information och tillhandahåller detaljerade analyser av Rockwell Automation och Microsofts programvara.
Vår utvärdering ger grundläggande lagerinformation som hjälper dig att fatta beslut baserat på risker och besparingsmöjligheter, när du förbereder dig inför att modernisera din utrustning inom industriell automation. Till exempel kan tjänsten användas för att identifiera möjligheter att ta bort programvara som inte används och migrera till parallella licenser. Dessutom kan vi ta reda på om hårdvaran och motsvarande operativsystem kan stödja en viss programvaruuppgradering för att undvika eventuell inkompatibilitet.
Genom en utvärdering av programvarubestånd kan du:
- Dokumentera alla installerade programvaror och IT-tillgångar
- Fastställa om det befintliga operativsystemet och hårdvara för automatisering av utrustning stöder programvaruuppgraderingar och identifiera migreringskrav
- Förbättra prestanda genom att fastställa vilka av dina programvarupaket som måste köras samtidigt och vilka som behöver vara licensbaserade.
- Optimera licenser och support