Möt dina reparationsbehov snabbt och bekvämt med våra industriella reparationstjänster. Vårt effektiva processflöde minskar hanteringstiden och vår erfarna personal kommer att ge tillbaka utrustningen till dig så snabbt som möjligt.
Kvalitetsreparationstjänster
Förenkla din verksamhet med en reparationsleverantör av en enskild källa
Nu har du en lösning med en enda källa för reparationer av dina elektriska, elektroniska, mekaniska och servoprodukter. Vi tillhandahåller dig med omfattande reparationstjänster för över 200 000 artiklar av mer än 7 000 tillverkare.
Ett kvalitetsresultat börjar med
- Anläggningar certifierade med ISO 9001 och ISO 14001
- Ett års garanti på hela enheten
- Automatiserad testning
- Nödreparationer och support med 24x7 supportkapacitet
- Miljöansvar som uppfyller globala miljökrav
Tillverkade av någon annan. Reparerade av oss.
Oavsett vem som har tillverkat din automatiseringsutrustning så kan vi reparera den
Vi tillhandahåller industriella reparationstjänster för alla dina elektriska, elektroniska, mekaniska och servoprodukter. På denna förteckning står vissa av tillverkarna vars delar vi reparerar:
- ABB
- Adept
- Asea
- Baldor
- Bosch
- Chontrol Corp
- Control Technique
- Cutler Hammer
- Danfoss
- Emerson
- Fanuc
- General Electric
- Hitachi
- Honeywell
- Indramat
- Kawasaki
- Kollmorgen
- Lenze
- Love Joy
- Magnetek
- Modicon
- Omron
- Powertron
- Reliance Electric
- SEW Eurodrive
- Siemens
- Telemecanique
- Toshiba
- Trallfa
- Westinghouse
- Yaskawa
- Zycron
- Och många fler
Renoveringstjänster
Fabriks-auktoriserad reparation av Allen-Bradley och Reliance Electric-produkter
Vi reparerar även våra egna produkter. Vår egenutvecklade renoveringsprocess återställer Allen-Bradley-produkter till nyskick och inkluderar 12 månaders garanti. Våra 10 globala ISO-certifierade anläggningar för renovering av utrustning använder samma reservdelar av hög kvalitet, standarder och specifikationer som den ursprungliga tillverkningsprocessen.