För att minska stilleståndstiden och förbättra system och maskinunderhåll behöver du en pålitlig servicepartner som du kan lita på för att tillhandahålla kvalitetsreparationer när du behöver dem. Med en beprövad och konsekvent process på plats kan du återställa din Allen-Bradley och Reliance Electric-utrustning till ursprungligt skick för att säkerställa att den kommer att fungera på ett pålitligt sätt.
Renoveringstjänster
Fabriksauktoriserad reparation av Allen-Bradley och Reliance Electric-produkter
Våra 10 globala ISO-certifierade anläggningar för renovering av utrustning använder samma reservdelar av hög kvalitet, standarder och specifikationer som den ursprungliga tillverkningsprocessen. Detta innebär att du kan återställa din automatiserade utrustning till nyskick eller ännu bättre skick, för att öka prestandan och förlänga produktens hållbarhet. Beroende på vilken servicenivå du har valt och din region omfattar all omarbetad utrustning en 12-, 18- eller 24-månaders garanti.
Du får även:
- Rockwell Automation OEM-specificerade komponenter
- Installation av tillämpliga uppdateringar/förbättringar
- Utbyte av komponenter som är ur funktion/föråldrade
- Funktionella tester och belastningstester
- Rengöring och kosmetisk restaurering
Utbytestjänster
Prioriterad service ger dig en reservdel via expressleverans
Med vår prioriterade service skickas en reservdel via expressleverans.
- Över 50 000 katalogartiklar i åtta utbyteshubbar runt om i världen
- Mer än 100 miljoner dollar i produkter som finns tillgängliga för utbyte
- Ett globalt tjänstenätverk med reservdelshubbar
- Jourservice tillgänglig 24x7x365
- Returfrakt efterskänks när den felaktiga, icke-garantienheten returneras inom 30 dagar
Vad är renovering?
Vår egentuvecklade renoveringsprocess återställer dina Allen-Bradley-produkter
Följande åtgärder vidtas för att förlänga livslängden på din utrustning:
- Mottagning och verifiering
- Revisioner och förbättringar
- Verifiering/utbyte av komponenter
- Funktionella tester och belastningstester
- Miljösimulering
- Slutkvalitetsbesiktning
- Säker frakt
Före och efter: se skillnaden
Kompromissa inte med kvaliteten genom att använda oauktoriserade reparationsleverantörer
Kanske undrar du hur en produkt ser ut när den kommer in i våra removeringscentra, och hur vi återställer och testar den innan den returneras till dig? Vi har över 110 års erfarenhet av tillverkning av Allen-Bradley-produkter och vi är den enda auktoriserade serviceleverantören av OEM-specificerade komponenter.
Industrireparationstjänster
Oavsett vem som har tillverkat din automatiseringsutrustning så kan vi reparera den
Vi tillhandahåller industriella reparationstjänster för 200 000 artiklar från över 7 000 tillverkare. Förenkla din verksamhet och uppnå ett kvalitetsresultat med en reparationsleverantör av en enskild källa.