Tvinga ner oplanerade reparationskostnader och minska varaktigheten på planerade stilleståndstider genom att utöka garantins täckning. Vår utökade garanti sträcker sig över den ursprungliga fabriksgarantin med upp till fyra extra år på din nya och befintliga Allen-Bradley®-hårdvara.
Tillförlitlig garantitäckning som är enkel att använda
En utökad garanti kan ge dig värdefullt skydd och sinnesro. Vår garanti täcker repareringsbar elektrisk utrustning från Allen-Bradley och backas upp av våra renoverings- och utbytestjänster. Garantin förlänger standarden på ett år för Rockwell Automation-utrustning med upp till fyra extra år. Denna service kan beställas när som helst inom gällande garantiperiod.
Fördelar:
- Minskar kostnaderna som associeras med utrustningens funktionsstörningar eller fel
- Minskar varaktigheten på planerade stilleståndstider
- Minskar övergripande underhållskostnader
- Minskar den genomsnittliga reparationstiden (mean time to repair, MTTR)
- Erhåller snabbt och enkelt reservdelar utan behov av separat inköpsorder
- Ett telefonsamtal för reparationer med reservdelar av hög kvalitet och undvika kostnader