Är du under konstant press att höja produktiviteten och minimera stilleståndstiden? Du är inte ensam. Oavsett om du behöver teknisk support, hjälp av en ingenjör på plats eller utbilda din personal, så hjälper vi dig. Vår datadrivna, resultatbaserade tjänst för industriellt underhåll kan erbjuda skräddarsydd support för att hjälpa dig att maximera produktiviteten, minimera operativa risker och möta dina affärsmål.
Varför välja Rockwell Automation-tjänster?
Skräddarsydda tjänster anpassade för dina unika behov, var och när som helst
Oavsett utmaning har vi en tjänst eller tjänsteuppsättning som kan skräddarsys efter dina exakta behov. Våra 3 400 ingenjörer och projektledare har i genomsnitt 13 års erfarenhet, med omfattande domänexpertis i många olika branscher. Vi arbetar med kunder i fler än 80 länder för att hjälpa dem att minimera risker, höja produktiviteten osv. Du kan lita på oss tack vare:
- Vårt globala nätverk av fabriksutbildade fälttekniker
- Ett ISO-certifierat reparationscenter
- IACET-godkända utbildningscentra
- Certifierade kundtjänster för teknisk telefonsupport och onlineverktyg
Öka drifttiden med en motståndskraftig och säker nätverksinfrastruktur
Din infrastruktur utgör ryggraden i hela verksamheten, och vår IT- och automatiseringsexpertis kan hjälpa dig att bedöma, utforma, införa och hantera din OT-miljö. Behöver du hjälp med virtuell infrastruktur, nätverk eller cybersäkerhet? Oavsett om du driver en anläggning eller ett stort bolag skalas tjänsterna för att uppfylla dina behov konsekvent i ett globalt perspektiv – där du befinner dig på omvandlingsresan.
Minska risken med säkerhetsefterlevnad
Säkerhet behöver inte hämma produktiviteten. Utvecklingen inom globala säkerhetsstandarder och -tekniker har gjort tillverkningssäkerhet till ett kraftfullt verktyg för optimerad produktion. Genom att införa industriella säkerhetsstandarder och -tekniker kan du förbättra riskhanteringen och minska antalet personskador. Vi kan arbeta tillsammans med dig för att hitta sätt att höja säkerheten och minska riskerna, samtidigt som vi optimerar produktiviteten för medarbetare och tillgångar.