Loading

Säkerhetstjänster

Efterlev säkerhetsstandarder för att minska risken och öka produktiviteten
Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster

Efterlev säkerhetsstandarder för att minska risken och öka produktiviteten
Säkerhetslösningar
  • Elsäkerhet
  • Maskinsäkerhet
  • Säkerhetshantering
  • Säkerhetsmognad
  • Processäkerhet
  • Tjänster
  • Resurser
  • Systemverktyg

Utvecklingar inom globala standarder och tekniker vad gäller säkerhet har gjort tillverkningssäkerhet till ett kraftfullt verktyg för optimerad tillverkning. Implementering av standarder och tekniker vad gäller industriell säkerhet kan förbättra riskhantering och minska antalet skador. Dessa standarder ger även stora förbättringar inom produktivitet, effektivitet och moral hos både medarbetare och kunder.


Utnyttja potentialen hos omfattande säkerhetstjänster

Säkerhet behöver inte skapas på bekostnad av produktiviteten eller lönsamheten. I stället kan det vara ett kraftfullt verktyg till fördel för personalen, verksamheten och lönsamheten. Våra säkerhetstjänster för människor och tillgångar tillgodoser dessa behov. Vi kan hjälpa dig att skydda personalen och uppfylla de senaste standarderna. Vi kan arbeta tillsammans med dig för att hitta sätt att höja säkerheten och minska riskerna, samtidigt som vi optimerar produktiviteten hos medarbetare och tillgångar.

Broschyr om säkerhetstjänster för människor och tillgångar
Main Image
Broschyr
Broschyr om säkerhetstjänster för människor och tillgångar

Tjänsteleverantörer kan hjälpa företag att minska säkerhetsrisker, uppnå efterlevnad och öka produktionen.

Hämta nu

Program för lockout/tagout
Main Image
Kompetenser
Program för lockout/tagout

Vårt team av erfarna ingenjörer och specialister kan hjälpa dig att skapa ett enkelt, lyckat program för lockout/tagout (LOTO, spärrning och märkning), som skräddarsys efter dina behov.

Utforska våra kompetenser

Lockout/tagout och kontroll av farlig energi

Våra tjänster för kontroll av farlig energi ger dig omfattande, digitala lösningar för lockout/tagout (LOTO, spärrning och märkning). Våra LOTO-tjänster kan hjälpa dig att på ett effektivt sätt utföra rutinmässigt underhåll på all mekanisk, pneumatisk, kemisk, hydraulisk och termisk utrustning. Vi bedömer vilka unika behov för kontroll av farlig energi varje företag har. Därefter skräddarsyr vi en lösning som uppfyller dina interna krav samt tillämpliga lokala, nationella och globala bestämmelser. Med hjälp av vår heltäckande portfolio av säkerhetstjänster ger vi även stöd åt alternativa skyddsåtgärder. Detta stöd tillhandahåller alternativa procedurer för att avbryta energitillförseln, för maskiner med verifierade och validerade säkerhetsstyrsystem.

Från granskningar och service till utbildning och digitalisering – företag världen över inser att LOTO-lösningar är det effektivaste sättet för att hålla personalen säker.

Behöver du hjälp med lockout/tagout?

Vi kan hjälpa dig att uppfylla dina säkerhetsmål.

 

Låt en säkerhetsspecialist kontakta dig

Elsäkerhetstjänster

När du investerar i elsäkerhet för att undvika ljusbågar kan du göra följande:

  • Skydda medarbetare från skador
  • Öka säkerheten utan att tappa i produktivitet
  • Få utrustningen att uppfylla standarder
  • Hantera medarbetarnas medvetenhet och utbildning

Vi kan hjälpa dig att proaktivt planera rutinmässigt underhåll samt identifiera och mildra förhållanden som potentiellt kan leda till ljusbågar. Med vår omfattande ljusbågsstudie får du en grundlig analys av ditt system och din utrustning för att du ska kunna minska riskerna, öka kompetensen hos personalen eller leverantörer, förbättra dokumentationen och uppnå regelefterlevnad. Vi kan även tillhandahålla årliga underhållsavtal som bidrar till att bekräfta att din ljusbågsrelaterade dokumentation är aktuell och uppfyller de senaste standarderna.

Ljusbågsstudieprofil
Broschyr
Ljusbågsstudieprofil

Rockwell Automation® ljusbågsanalys är en helhetsstrategi för att minska ljusbågsrisken i din anläggning.

Hämta nu

Maskinsäkerhetstjänster

Maskinsäkerhetstjänster
Kompetenser
Maskinsäkerhetstjänster

Vår omfattande portfolio med maskinsäkerhetstjänster hjälper kunder att minska riskerna, förbättra efterlevnaden och optimera produktionen.

Utforska våra kompetenser

As the largest global industrial safety provider, we help to reduce injuries and costs, while improving productivity. Our flexible solutions are designed to meet your production needs and properly document your safety procedures. We use a clearly-defined process to help improve safety by identifying the steps that are required to assess and mitigate machinery risks. With an assessment, we help to evaluate plant risk and support well-informed decisions that improve employee and machine safety. Our thorough review of design and the application of devices improves overall safety. Verification that systems are operating within defined parameters and standards.

Som den största globala leverantören av industriell säkerhet hjälper vi dig att minska kostnaderna och antalet skador, samtidigt som vi ökar produktiviteten. Våra flexibla lösningar är utformade för att tillgodose dina produktionsbehov och dokumentera dina säkerhetsrutiner. Vi använder oss av en tydligt definierad process för att bidra till ökad säkerhet, genom att identifiera de steg som du behöver ta för att bedöma och minska riskerna med maskinerna. Genom en utvärdering hjälper vi till att bedöma riskerna på anläggningen, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut som ökar säkerheten för personalen och maskinerna. Vår grundliga granskning av konstruktionen och tillämpningen av anordningarna ökar den övergripande säkerheten. Verifiering av att systemen används inom definierade parametrar och standarder.

Machine Safety Services
Main Image
Capability
Machine Safety Services

Our comprehensive Machine Safety Services portfolio helps customers reduce risk, improve compliance, and optimize production.

Explore Our Capabilities

Implementera standarder för industriell säkerhet

Säkerhetsbedömningar

Öka maskinernas produktivitet och upprätthåll säkerheten på arbetsplatsen. Tjänster gällande design, integrering och idriftsättning av säkerhetssystem:

  • Risk
  • Fara
  • Ljusbågsanalys
  • CE-märkning
  • Lockout/tagout
  • Stopptid
  • Skyddskrets
  • Processäkerhet

Validering

Med hjälp vår validering kan du bekräfta att ditt säkerhetssystem har installerats korrekt och fungerar som det ska. Vi bedömer kretsprestanda, feltolerans, felåtgärder, programlogik, anordningstillämpning och anordningsfunktion. Vi återställer åtgärder för alla driftlägen. Vår bedömning innefattar följande:

  • Analys av skyddskrets
  • Tjänster vid maskinstopptid
  • Granskningar av överensstämmelse
  • Validering av säkerhetssystem

Integrering och idriftsättning

Öka maskinernas produktivitet och upprätthåll säkerheten på arbetsplatsen. Tjänster gällande design, integrering och idriftsättning av säkerhetssystem:

  • Utformning av krets/logik
  • Installation
  • Åtgärdande av ljusbågar
  • Uppgraderingar av motorkontrollcenter för ljusbåge

Vi tillhandahåller även följande konsulttjänster gällande efterlevnad:

  • Funktionssäkerhet (ISO 13849-1 och IEC 62061)
  • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
  • CE-överensstämmelse

Utbildningstjänster

Auktoriserad leverantör av TÜV Rheinland-certifiering

Vi samarbetar med TÜV Rheinland, en av världens högst ansedda organisationer inom industriell säkerhet, för att tillhandahålla utbildning inom funktionssäkerhet för tekniker och ingenjörer. Dessa utbildningskurser för TÜV Rheinland-certifiering är en hörnsten i vårt sortiment av säkerhetsutbildningar. Kontakta en auktoriserad distributör eller ett försäljningskontor för att ta reda på mer om kurserna.

Certifikat inom funktionssäkerhet för maskintekniker: SAF-TUV0T
Main Image
Utbildning
Certifikat inom funktionssäkerhet för maskintekniker: SAF-TUV0T

Studenterna lär sig hur aktuella standarder bestämmer urval, montering, installation, validering och underhåll av anordningar och komponenter för säkerhet, för att minska risker som rör maskiner.

Kom i gång
Funktionssäkerhet för maskiner, introduktion: SAF-TUV1
Main Image
Utbildning
Funktionssäkerhet för maskiner, introduktion: SAF-TUV1

Det här är en inledande kurs inom standarder för funktionell maskinsäkerhet och rekommenderas starkt som en förberedande kurs inför Rockwell Automation®/TÜV Rheinlands kurs för ingenjörscertifiering.

Kom i gång
Funktionssäkerhet för maskiner, ingenjörscertifiering: SAF-TUV2T
Main Image
Utbildning
Funktionssäkerhet för maskiner, ingenjörscertifiering: SAF-TUV2T

I den här kursen lär sig studenterna hur aktuella standarder bestämmer hur maskiner ska vara utformade och hur funktionssäkerhet bevisas.

Kom i gång
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder industriell expertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Kontakta oss

Rekommenderas för dig
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
  3. Chevron LeftChevron Left Säkerhetstjänster Chevron RightChevron Right