Loading

Tjänster för industrinätverk

Expertis i IT och industriautomation
Main Image
Tjänster för industrinätverk
Expertis i IT och industriautomation
Industrinätverk
  • Arkitekturer
  • Produkter
  • Tjänster
  • Förkonstruerade lösningar
    • Guider för nätverksdesign
    • Guider för nätverksdesign
    • Vitböcker
    • Vitböcker

Den industriella nätverksstrukturen central för allt du gör i The Connected Enterprise®. Den behöver vara robust, tillförlitlig och säker. Dock kan kunskaperna som krävs för att effektivt konvergera tekniker för fabriksgolv och IT göra detta svårt att uppnå. Vi har ett helhetsgrepp som hjälper dig utforma, distribuera och hantera din nätverksinfrastruktur.


E-bok om infrastruktur- och säkerhetstjänster
Main Image
Broschyr
E-bok om infrastruktur- och säkerhetstjänster

Värdet av smart tillverkning börjar med säker och tillförlitlig infrastruktur.

Ladda ner nu

Grundstommen i The Connected Enterprise®

Utveckla, hantera och driv prestanda från din infrastruktur

Modern, säker och tillförlitlig informationsinfrastruktur sammankopplar dina tillgångar, medarbetare och information. Detta är källan till oändliga möjligheter att förbättra din driftsprestanda. Vi samarbetar med industriledande företag som Panduit, Cisco, vMware, Microsoft med flera. Vi kan hjälpa dig spara tid och minska stressen med ett nummer som ger dig support i världsklass.

Skydda din infrastruktur

Utvärdera ditt nätverk

Förstå potentiella prestandaproblem

Innan du kan distribuera en modern industrinätverksinfrastruktur behöver du förstå tillståndet hos din befintliga infrastruktr och identifiera eventuella problem. Våra tjänster för industrinätverket ger ett unikt perspektiv och utnyttjar vårt team med IT-specialister som har industriautomationsexpertis. Denna balanserade strategi låter oss utvärdera dina industri-IT-tillgångar och identifiera och åtgärda eventuella problem med prestanda och säkerhet.


Konstruktion

Bygg en skalbar säker nätverksinfrastruktur

En komplett industrinätverksdesign kan hjälpa dig minska exponeringen för risker, oväntade kostnader och framtida prestandaproblem. Vi samarbetar med dig för att ta fram ett säkert industrinätverk som är utvecklat för dagens behov och skalbart för morgondagen. När du utnyttjar våra industrinätverksprodukter kan vi snabbt ta fram och distribuera ett nätverk som uppfyller riktlinjerna för konvergerad anläggningsövergripande Ethernet (CPwE), industristandarder och affärskrav.

Upptäck våra produkter för industriella nätverk Utforma för säkerhet

Implementering

Få igång nätverket på nollti och minimera framtida problem

För att kunna implementera nätverket på effektivt sätt måste du hantera ett antal faktorer. Vi kan hjälpa dig navigera hela implementeringsprocessen, uppfylla dina tid- och budgetmål för att förenkla upphandlingen. Med våra partner om Cisco och Panduit kan vi installera ett robust, säkert nätverk som hjälper dig öka systemtillgängligheten. Vi erbjuder en rad implementeringstjänster, inklusive nyckelfärdiga projekt, förkonstruerade och skräddarsydda lösningar.

Färdiga nätverkslösningar
Main Image
Resurser
Färdiga nätverkslösningar

Skapa ett säkert, robust, framtidskompatibelt nätverk för din anslutna verksamhet.

Utforska våra resurser

Validera

Jämför nätverkets prestanda

Om du har modifierat eller installerat en ny nätverksinfrastruktur är det mycket viktigt att får den validerad av oberoende tredje part. Vi har expertis inom både IT och drift och kan hjälpa dig bekräfta att ditt nätverk uppfyller dina installations-, säkerhets- och prestandakrav. Vi använder toppmoderna diagnosticeringsverktyg för att utföra installations- och driftsäkerhetstester för att säkerställa att dina specifikationer uppfylls och att prestanda uppfyller standarder som ODVA, IEEE, ANSI, TIA, ISA-95 och ISA-99.

Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder industriell expertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Kontakta oss

Rekommenderas för dig
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
  3. Chevron LeftChevron Left Tjänster för industrinätverk Chevron RightChevron Right