Loading

Tjänster för industriell cybersäkerhet

Lösningar för industriell cybersäkerhet
Main Image
Tjänster för industriell cybersäkerhet
Lösningar för industriell cybersäkerhet
Cybersäkerhet
  • Rådgivning och support
  • Tjänster för industriell cybersäkerhet
  • Produkter och lösningar

Med större anslutningsmöjligheter kommer högre risk för säkerhetshot. Dessa hot kan komma i många olika former, från hackare till välmenande misstag. Cybersäkerhetshändelser kan påverka nätverkets tillgänglighet, störa driften och avbryta produktionen. Du behöver ett team av tillförlitliga experter på din sida, som kan ge dig ett utmärkt skydd mot säkerhetshot, så att du kan fortsätta med dina innovationer och få företaget att blomstra. Våra tjänster inom industriell säkerhet kan bidra till säkerheten för din infrastruktur, skydda tillgångar och upprätthålla nätverkets tillgänglighet.


Cybersäkerhet: anta en proaktiv strategi

Tjänster som är till hjälp före, under och efter en händelse

Är du ute efter att förbättra säkerheten? Vi kan hjälpa dig med en mer proaktiv strategi för cybersäkerhet, med omfattande tjänster som du kan lita på när det gäller skydd av dina tillgångar. Vår strategi tillhandahåller IT- och OT-lösningar för att täcka hela attackkontinuumet – för, under och efter en händelse.

Från säkerhetsbedömningar och löpande övervakning av tillgångar som förbättrar synligheten av fabriksgolvet till hotidentifiering och planering av åtgärder och återhämtning – vi hjälper till att hålla infrastrukturen säker och effektiv.

  • Identifiera kritiska tillgångar och risker, och skydda mot potentiella hot innan något händer
  • Identifiera hot i realtid
  • Ha en plan för åtgärder och återhämtning om något händer
En proaktiv strategi för cybersäkerhet
Main Image
Översikt
En proaktiv strategi för cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en snabbt växande fråga, i takt med att IT- och OT-utrymmen slås samman. Vår holistiska och proaktiva strategi tillhandahåller lösningar och tjänster före, under och efter en cyberattack.

Ta reda på mer

Identifiera och skydda

Säkerhetsbedömningar: identifiera dina riskområden

Det första steget du måste ta för att hantera säkerheten är att bedöma det aktuella tillståndet. Det är omöjligt att bli helt riskfri, men vi hjälper dig att etablera en acceptabel risknivå för din driftmiljö. Detta inbegriper förståelse för säkerheten inom din programvara, dina nätverk, ditt styrsystem, dina policyer och rutiner samt personalens beteende.

Med domänexpertis inom både IT-principer och industriell automation har vårt team den kunskap och de färdigheter som krävs för att identifiera cyberriskerna för dina produktionstillgångar.

Skydd mot hot

När du har utvärderat ditt aktuella säkerhetstillstånd och identifierat riskerna är det dags att skydda verksamheten mot ett enormt antal hot. Vårt tillförlitliga team för industriell säkerhet kan hjälpa dig att utveckla och implementera en cybersäkerhetslösning som bidrar till skyddet av dina industriella styrsystem, genom en djupgående försvarsstrategi.

Med hjälp av den senaste säkerhetstekniken implementerar vi skyddsåtgärder som autentisering, säkerhetskontroll, datasäkerhet och programfixstyrning. Vi använder lösningar som uppfyller aktuella standarder, som NERC CIP, NIST 800-53 och NIST 800-82. Dessa åtgärder kan hjälpa dig att hantera risker och skydda verksamhetskritisk information, så att du kan fokusera på att uppnå företagets affärsmål.


Identifiera hot

Övervaka risker löpande och identifiera hot mot ditt industrinätverk

Även med ett robust säkerhetsprogram som skyddar dina industrinätverk mot cyberattacker, måste man konstant vara uppmärksam. Våra tjänster för identifiering av hot kan hjälpa till i övervakningen och identifieringen av dessa alltmer avancerade hot. Vi har ett nära samarbete med Claroty, en ledande leverantör av programvara för OT-synlighet och hotidentifiering, för att kunna tillhandahålla omfattande cybersäkerhetslösningar.

Dessa tjänster identifierar normalt nätverksbeteende och använder sedan övervakningsfunktionerna till att identifiera och varna dig om aktivitet som avviker från det förväntade mönstret. Vi kan hjälpa dig att identifiera aktiviteter som kan utgöra en risk för ditt system snabbt, eller till och med innan något händer.

Vi integrerar programvara för industriell säkerhet från leverantörer som förstår sig på operativa funktioner inom industriprotokoll och som kan bidra till säkerheten och optimera ditt industriella styrsystem. Dessa tjänster ger dig insyn i alla nivåer av OT-miljön. Detta innebär att du inte bara kan identifiera hot, utan även övervaka i realtid och få en djup inblick i hela nätverket.

Tjänster för hotidentifiering
Main Image
Broschyr
Tjänster för hotidentifiering

Vi åtar oss att hjälpa dig identifiera cybersäkerhetsrisker för dina produktionstillgångar och att hitta lösningar för att hålla dig produktiv.

Hämta nu
Loading

Åtgärda och återhämta
Ta fram en åtgärdsplan och få i gång produktionen igen

Om en säkerhetshändelse inträffar är det viktigt att du kan agera omedelbart och åtgärda problemet. Vårt team för industriella säkerhetstjänster har expertis inom nätverk och säkerhet, och utifrån denna expertis kan vi hjälpa dig att ta fram en åtgärdsplan som tillämpar beprövade metoder för att hantera incidenten och minimera skadorna. Vi finns även här för att tillhandahålla support genom hela åtgärden.

Om ett säkerhetsrelaterat driftstopp inträffar är din främsta prioritet att få i gång produktionen igen så fort som möjligt. Våra tjänster för säkerhetskopiering och återhämtning för register i näst intill realtid över dina produktions- och applikationsdata, vilket gör att du kan återhämta dig och få i gång produktionen snabbt. När systemet har återhämtat sig undersöker vårt team för industriella säkerhetstjänster incidenten för att försöka identifiera den underliggande orsaken till problemet och stärka skyddet.

Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder industriell expertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Kontakta oss

Rekommenderas för dig
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
  3. Chevron LeftChevron Left Tjänster för industriell cybersäkerhet Chevron RightChevron Right