Om utrustningen går sönder, hur förberedd är du för att återhämta dig snabbt? De flesta företagen kräver en viss nivå av stöd utifrån, särskilt eftersom de möter större kompetensbrister, inkuransrisker och operativ komplexitet. Våra industriella stödtjänster ger dig en åtkomstpunkt till välutbildade ingenjörer och reservdelar när du behöver dem.
Livscykelsupport för produkter och applikationer
Maximera produktiviteten och få sinnesro med flexibel industriell support
Våra produkt- och applikationssupporttjänster täcker hela livscykeln för dina automationssystem. När du arbetar med oss kan du välja kostnadseffektiva, skalbara erbjudanden som ger en anpassad nivå av support och värde för att uppfylla dina krav. Dessa erbjudanden är utformade för att möjliggöra snabbare driftstoppsåterställning, kostnadseffektiv support, lägre underhållskostnader och bättre insyn i föråldring av tillgångar.
Support on-demand
Ta itu med topputmaningar eller fyll kompetensklyftorna med behovsstyrda supporttjänster
Ibland behöver du begränsad support efter behov. Supporttjänst on-demand kan väljas baserad på dina specifika behov och användas när du behöver den.
TechConnect℠-support kan sätta dig i kontakt med våra skickliga supporttekniker för att felsöka problemen. Vi kan skicka ingenjörer för att hjälpa dig med felsökning eller underhåll med fältutryckningstjänster. Våra renoveringstjänster kan laga din utrustning till dess ursprungliga skick. Även utbildning kan hjälpa dig att underhålla din utrustning på ett bättre sätt.
Relaterade produkter och tjänster
Integrerad support
Väv samman tjänster i din dagliga verksamhet för att fortsätta vara produktiv
Extern support kan vara särskilt effektiv om det fungerar med din arbetskraft. Vår integrerade support är sömlöst sammanflätad i din dag till dag verksamhet för att hjälpa dig att minska och förhindra stilleståndstider. Support kan levereras på distans eller på plats, och skräddarsys efter dina behov.
Våra tjänster omfattar reservdelshantering för att säkerställa att du har tillgång till delarna du behöver. Assurance™ Integrerad Support kan hjälpa dig med akuttjänster som exempelvis fjärrsupport av tekniker, leverans av reservdelar och teknisk service på plats.
Relaterade produkter och tjänster
Hanterad support
Heltäckande OT-driftentreprenad som driver viktiga tillverkningsresultat
Tänk om du inte behövde oroa dig för oplanerad stilleståndstid, hade tillgång till resurser för att uppnå skala, och kände dig trygg att anläggningen skulle anpassa sig efter framtidens tekniska förändringar? Vår OT-driftentreprenad är inriktad på utvalda tjänster som kan slås samman för att ge ökat värde och skalbara resultat.
Driftentreprenad kombinerar nödvändiga supportkomponenter som domänexpertis, teknik, distansuppkoppling och övervakning. Fjärrhanteringen som erbjuds av denna portfölj kan hjälpa dig lösa driftsutmaningar, från kompetensbrister till IT/OT-konvergens till cybersäkerhet. Vi hjälper dig utvecklas från att vara reaktiv till att vara förvaltad och produktiv. Är du redo att göra anläggningen “framtidssäker”?