Har du tillgång till stora mängder underhållsdata i dina tillgångar, men svårt att omvandla dem till användbar affärsinformation? Företagets tillgångsdata hjälper dig att uppnå ökad produktivitet genom att förbättra prestanda i maskiner och utrustning och minska dina risker.
Resultatbaserade tillförlitlighetsprogram
Höj anläggningens produktivitet och utrustningens tillförlitlighet
Vårt team inom tillgångshantering och tillförlitlighetstjänster använder omfattande branschexpertis och kunskaper om elektrisk automatiseringsstyrning med kontinuerliga förbättringsprocesser, tillförlitlig teknik och system för tillgångsdata. Vi levererar resultatbaserade program som hjälper dig att:
- Bedöma utrustningens tillförlitlighet
- Utforma underhållsprogram
- Genomföra förbättringsprojekt
- Leverera tillgångsdatatjänster och hanterade program
- Komplettera dina tekniska tjänster
Ett samarbete med Rockwell Automation innebär mycket mer än support till dina installerade produkter. Du drar nytta av att låta oss serva produkten i dina processer och system. Det leder till ökad produktivitet på anläggningen och möjlighet att hantera dina tillgångar på ett effektivt sätt under resten av deras livscykler.
Spårning av tillgångar och deras prestanda
Underhållsdata lägger grunden till proaktiva, informerade beslut
Vår tjänst för tillförlitlighetsdiagnostik är ett tillgångsdatasystem som hjälper dig att genomföra en effektiv underhållsstrategi för målkritiska, integrerade utrustningslinjer.
Lösningen distribuerar ett tekniklager över anläggningens enheter och utrustning för att övervaka och genomföra analyser. En metod för löpande förbättringar av tillförlitlighetsunderhållet hjälper dig att minimera den operativa risken.
Som en del av tjänsten utför en av våra experter på domäntjänster även en grundlig spårning av utrustningens prestanda för att kunna rekommendera förbättringar av tillförlitligheten på produktionsanläggningen.
Fördelar och resultat:
- Möjliggör systemtäckande insyn i hälsan för nätverksanslutna enheter
- Hjälper till att minska manuell insamlingstid med upp till 70 procent med automatiserad identifiering och spårning av enheter
- Tar emot varningar om potentiella risker och problem innan de uppstår med förinställd övervakning och förinställda händelser
- Felsöker på distans och minskar genomsnittlig reparationstid under stilleståndstider med så mycket som fem procent