Loading

變頻器(變頻器)
Allen-Bradley

使用 Allen‑Bradley 變頻器(VFD)提升生產運作時間、產量及節能效果。
從這裡開始
  1. 概覽
  2. 產品
Open All Close All
概覽
七種不同尺寸的 Allen-Bradley 變頻器(變頻器)展示了多種工業自動化馬達控制解決方案
Allen-Bradley 標誌

您的廠房仰賴為生產提供動力的機器,而智慧型 Allen‑Bradley® 變頻器(VFD)有助於讓這些機器發揮最佳效能。我們的裝置可輕鬆與可程式邏輯控制器整合,加快設定速度並簡化操作。PowerFlex® 變頻器及整合式驅動馬達可協助提升生產力、運作時間和能源效率。

主要特點

Open All
Close All
高品質變頻器,專為在嚴苛環境中運作而設計

您的生產需求仰賴 PowerFlex® 變頻器(VFD)的可靠性。我們的低壓與中壓變頻器專為您的關鍵馬達應用提供精確的速度、扭矩與方向控制而設計。

PowerFlex 變頻器符合最高國際標準,包括 IEC、UL、CE 及 ISO 認證。此外,每台變頻器皆經過測試,以確保能在最嚴苛的環境下運作。

瀏覽超過 50 個變頻器案例研究

透過 Premier Integration 快速、簡單地完成設定

Allen-Bradley 變頻器與 Logix 可程式邏輯控制器 提供簡易整合,快速、無縫且可擴充。易於使用的軟體與工具可簡化單一開發環境中的配置與程式設計。自動設備配置可簡化維護並減少停機時間,確保您的營運持續運作。

瞭解如何使用自動設備配置

在一個平台上管理製程、電力與馬達控制

透過一個將製程、電力與馬達控制資料連結於單一人機介面上的統一平台,降低成本並獲得更佳的營運可視性。

PowerFlex 變頻器不僅能控制速度與扭矩,還能即時提供能源使用、效能趨勢與系統健康狀態的深入見解。將變頻器資料與更廣泛的營運整合,您可改善製程、提升運作時間並降低風險——這一切皆可透過單一強大平台實現。

進一步了解統一製程與電力控制

協助保護您的人員與生產免於風險

安全並不代表要犧牲生產力。Allen-Bradley 變頻器提供整合式安全選項,有助於降低風險、簡化設計並符合您的安全標準。從基本的安全關閉扭矩到變頻器安全功能,PowerFlex 變頻器提供硬接線與網路化的馬達控制解決方案,讓您在不犧牲效能或增加成本的情況下滿足機器需求。

收聽此 Podcast

使用高效率變頻器降低能源成本

我們的低壓和中壓變頻器可透過將馬達速度與需求相匹配,降低恆速運作所造成的電力浪費,從而幫助降低能源成本。結合可程式邏輯控制器的協調控制,能源使用量可進一步降低。PowerFlex® 變頻器支援高效率同步磁阻與永磁馬達。此外,回生變頻器可將浪費的能源轉換為可用電力。

請參閱我們的節能計算器

滿足幾乎所有應用需求挑戰

PowerFlex® 變頻器具備高效能精準控制,能夠如此精確地控制速度與扭矩,使紙機能以 96km/h(60mph)的速度傳送厚度僅 100μm 的紙張。您可將我們的變頻器配置於單機設備,或整合至可程式邏輯控制器或全廠網路。PowerFlex® 變頻器提供變頻器安全、通訊、I/O 與回授等選項,讓您靈活設計所需系統,從簡單的速度控制到複雜的製程自動化皆可實現。

瞭解如何

來自變頻器的即時資料可促進更佳決策

運用智慧型馬達控制,迎接最大的生產挑戰。PowerFlex 變頻器提供即時智慧,讓您存取系統、機器及診斷資料。具備預測分析功能的變頻器可協助您在維護問題發生前預先預測,實現主動規劃。

了解智慧型馬達控制

您可以信賴的專家支援

我們的現場服務專業人員可隨時隨地支援您的團隊。從現代化與遷移到變頻器啟動、試運轉及遠端監控,我們的服務協助您維持高峰效能運作。彈性且可擴充的 資安解決方案 已納入我們的策略方法中,以協助保護您的工業營運,強化對不斷演變威脅的完整性與韌性。

年度或自訂維護合約可延長設備壽命與效能,而再製造及生命週期支援則有助於多年保護您的投資。

深入了解  

ROK Talk on Drives 播客系列
一個被包圍在麥克風頭部內的Allen-Bradley®六角形標誌。旁邊的文字寫著ROK Talk on drives。
ROK Talk on Drives 播客系列

聆聽並了解低壓變頻器、中壓變頻器及伺服驅動器的進步如何協助工業公司邁向製造業的未來。

查看所有集數

變頻器可提升您的投資報酬率

從基本的速度控制到複雜的製程自動化,Allen-Bradley 變頻器提供全方位的馬達控制解決方案,協助提升您的運轉時間與效能。

低壓交流變頻器(變頻器) 與整合式驅動馬達

三個並排的 Allen-Bradley 變頻器。這些電子變頻器(VFD)透過多條電纜連接,為工廠和商業建築中的應用提供精確的馬達控制。
產品
精巧型變頻器

具成本效益、節省空間且多功能。PowerFlex 精巧型變頻器採用模組化設計與直覺式程式設計,協助您更快啟動。提升涵蓋各種應用的效能,最高可達22kW(30Hp)。 

檢視產品

工程師在 PowerFlex 753 變頻器(VFD)鍵盤上選擇參數。該變頻器是同排十幾台變頻器中的其中一台。
產品
一般用途變頻器

針對常見的工業應用 – 風扇、幫浦、壓縮機、鼓風機與輸送帶 – PowerFlex 變頻器提供更可靠的效能與彈性的配置選項,功率範圍高達270kW(400Hp)。

檢視產品

工程師正在檢查一長排數十台高大、灰色的工業級變頻器(變頻器)。
產品
高效能變頻器

使用 PowerFlex 高效能變頻器為您的廠房關鍵機械供電。其具備先進的馬達控制、自我監控及數位平台,為高達 4500kW(6000Hp)的應用提供卓越的回應能力。

檢視產品

一個灰色的工業電子馬達控制裝置,具有多條進出電纜、開關和 LED 燈。變頻器用於馬達控制。
產品
On-Machine™ 解決方案

使用可直接安裝於機器上的分散式解決方案,打造更多模組化機器。加快安裝速度,減少硬體、面板空間及佔地面積需求,並提升機器彈性。探索變頻器或整合式驅動馬達解決方案。

檢視產品

中壓交流變頻器

高灰色三段式工業機櫃,內含中壓變頻器馬達控制電子元件
產品
多用途 MV 變頻器

透過 PowerFlex 6000T 系列中壓變頻器實現更高的生產力與效率。這些非再生變頻器更安全、更簡單且更有保障。為整個工廠的馬達應用(如風扇、幫浦、壓縮機、攪拌機、冷卻器等)部署更容易整合、直觀操作與可靠效能。

檢視產品

兩位工程師正在檢查一系列工業中壓變頻器(VFD)。PowerFlex 7000 變頻器
產品
特殊用途中壓變頻器

當您的應用有特殊需求時,例如再生操作、液冷或極長的馬達電纜長度(最長10km/6mi),PowerFlex 7000 中壓變頻器可以提供協助。它們可帶來節能、提升變頻器安全選項、安裝彈性及降低營運成本。

檢視產品

打造您的智慧機械

將 PowerFlex 變頻器與這些解決方案結合,釋放最大價值。這些整合技術協同運作,加速試運轉、減少停機時間並提供可行見解,打造更智慧、更具連結性的機械,提升整個廠房的生產力與效率。

  • FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    透過 FactoryTalk Analytics GuardianAI 提供的即將發生資產故障的預先通知,優化維護活動並減少非計劃性停機。
  • Studio 5000 設計軟體
    Studio 5000 設計軟體
    Studio 5000 設計軟體
    適用於所有控制領域的一款自動化系統設計軟體。
  • 設計和組態軟體
    設計和組態軟體
    設計和組態軟體
    善用 Connected Components Workbench™ 軟體平台,為多種產業簡化單機開發流程和縮短設計時間。
  • 可程式控制器
    可程式控制器
    可程式控制器
    探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
  • 工業機器人自動化
    工業機器人自動化
    工業機器人自動化
    我們與業界最強的機器人製造商合作,將最新的機器人技術與我們領先業界的自動化軟體連結。
  • 仿效
    仿效
    仿效
    使用 Emulate3D™ 數位分身軟體擴展設計可能性,提升機器效能。
  • 人機介面
    人機介面
    人機介面
    探索我們多樣化的人機介面(HMI)解決方案,包括工業人機介面面板、圖形終端及操作員介面。立即瀏覽。
  • I/O
    I/O
    I/O
    從基於機箱,到 On-Machine™ 選項,我們廣泛的 Allen-Bradley 輸入/輸出 (I/O) 模組產品組合可以滿足所有運作需求。
  • 運動控制系統
    運動控制系統
    運動控制系統
    探索工業運動控制解決方案,包括伺服驅動器、伺服馬達和致動器,以實現精確、高效能的自動化。

使用變頻器解鎖節能效果

能源成本和永續性壓力持續上升。研究顯示,工業馬達至少使用全球30%的電力—通常在單速運轉時會消耗過多能源。PowerFlex®變頻器可透過將馬達速度與需求相匹配來協助降低成本與排放。使用我們的變頻器計算器來量化節省、估算回收期並比較產品。立即開始打造更智慧、更環保的營運。

了解 PowerFlex® 變頻器的效率
在綠色/黑色背景下,手放在點亮的燈泡下方
工具
了解 PowerFlex® 變頻器的效率

請參閱其 IE 分類,並確信您的變頻器符合IEC 61800-9-2。

計算風機與泵浦的節能效益
亞洲工程師從廢水處理池取水,檢查經過工業環境廢水處理程序後的水質品質。
工具
計算風機與泵浦的節能效益

使用我們的工具來估算您的潛在能源節省和碳減排量。這些資料為投資 PowerFlex® 變頻器提供了有力的依據。

比較 PowerFlex® 變頻器與競爭對手的效率
兩名工程師檢查液壓泵的電子與機械功能。其中一名工程師手持一台開啟的筆記型電腦。
工具
比較 PowerFlex® 變頻器與競爭對手的效率

了解 Allen-Bradley 變頻器如何協助您最大化能源效率並降低營運成本。

變頻器帶來可衡量的成果

瞭解全球的製造商、OEM 與系統整合商如何運用 PowerFlex® 變頻器提升生產力並降低能源成本。

  • 與 Energy Drive 一同實現永續性目標
    與 Energy Drive 一同實現永續性目標
    Case Study
    Case Study
    與 Energy Drive 一同實現永續性目標
    Energy Drive 運用可調速變頻器技術來幫助客戶達到永續性目標。
    立即閱讀
  • 利用再生式變頻器進行油氣井台現代化,大幅節省能源
    利用再生式變頻器進行油氣井台現代化,大幅節省能源
    Case Study
    Case Study
    利用再生式變頻器進行油氣井台現代化,大幅節省能源
    系統整合商 DSI 部署 PowerFlex 755TR 變頻器,協助某家全球能源公司的基礎設施進行現代化,為持續成長預做準備。
    立即閱讀
  • 利用礦場繞線機的發電潛力
    利用礦場繞線機的發電潛力
    Case Study
    Case Study
    利用礦場繞線機的發電潛力
    RUC Mining利用洛克威爾自動化的PowerFlex驅動器系統,為礦場升降機導入創新的再生能源儲存解決方案。
    立即閱讀
  • 主動升級可節省飲料製造商的時間與金錢
    主動升級可節省飲料製造商的時間與金錢
    Case Study
    Case Study
    主動升級可節省飲料製造商的時間與金錢
    廠房透過產品與服務獎勵方案,將電力與電氣設備現代化。
    立即閱讀
  • 永續發展對Resolution Copper非常重要
    永續發展對Resolution Copper非常重要
    Case Study
    Case Study
    永續發展對Resolution Copper非常重要
    在Rio Tinto與BHP的合資企業Resolution Copper礦場,系統升級可以保護員工、設備和環境。
    立即閱讀
  • BCPGroup運用科技推動永續發展
    BCPGroup運用科技推動永續發展
    Case Study
    Case Study
    BCPGroup運用科技推動永續發展
    BCPGroup與MAGNETA運用永磁馬達技術及人工智慧應用,推動石油與天然氣產業的永續發展倡議。
    立即閱讀
  • 經過升級的生物分解工廠產量提高
    經過升級的生物分解工廠產量提高
    Case Study
    Case Study
    經過升級的生物分解工廠產量提高
    即時資料和遠端存取有助於工廠減少停機時間、增加天然氣產量並改進碳強度報告。
    立即閱讀
  • 多路徑技術優化物料處理
    多路徑技術優化物料處理
    Case Study
    Case Study
    多路徑技術優化物料處理
    TEC Engineering的新系統大幅降低了物料運輸的投資和營運成本
    立即閱讀
  • 格林菲爾德工廠加速起司產量
    格林菲爾德工廠加速起司產量
    Case Study
    Case Study
    格林菲爾德工廠加速起司產量
    一家大型乳酪製造商委託 Tri Tech Automation 為其新建設施實施自動化與控制系統。
    立即閱讀
  • Green Bay Packaging 打造未來工廠
    Green Bay Packaging 打造未來工廠
    Case Study
    Case Study
    Green Bay Packaging 打造未來工廠
    Green Bay Packaging 的新造紙廠運用數位科技來提高生產量、改善系統運作時間,並達成永續性目標。
    立即閱讀
  • 神州機械打造智慧無人起重機
    神州機械打造智慧無人起重機
    Case Study
    Case Study
    神州機械打造智慧無人起重機
    洛克威爾自動化與神州機械合作開發智慧無人起重機解決方案,實現高效安全的起重機作業
    立即閱讀

變頻器說明:常見問答

什麼是變頻器 (VFD) / 變速驅動器 (VSD),以及其運作原理?

變頻器 (亦稱為變速器)是一種電子裝置,可透過調節其電源供應的頻率與電壓來控制交流馬達的速度與扭矩。變頻器會將交流電轉換為直流電,然後再利用脈寬調變以所需頻率轉換回交流電。

使用變頻器的主要好處是什麼?

變頻器的主要優點是提升能源效率。變頻器能將馬達速度與應用負載需求相匹配,透過演算法速度控制減少機械磨損,並強化製程控制以提升生產線生產力。具備這些功能,變頻器可降低營運成本並延長設備壽命。

如何為我的應用選擇合適的變頻器?

選擇變頻器 時,需根據馬達功率、電壓、速度控制範圍及應用類型(如幫浦、風扇、輸送帶)來決定。還需考慮環境條件、電源品質需求及通訊選項。請使用Rockwell Automation Product Assistant for VFDs來尋找適合您應用的變頻器。我們建議與 Rockwell Automation 的 Studio 5000® 等自動化系統整合。

變頻器常見的問題包括過熱、輸入或輸出電壓異常、過載、通訊故障、電磁干擾、參數設定錯誤及冷卻系統失效等。解決方法包括:確保變頻器安裝環境通風良好,檢查並維護電源與接地系統,定期檢查負載狀況,正確設定參數,使用合適的屏蔽電纜減少電磁干擾,定期清潔冷卻風扇與散熱片,以及依照廠商建議進行預防性維護。如遇通訊故障,應檢查通訊線路連接與協定設定是否正確。

由於變頻器是電網與旋轉馬達之間的主要裝置,因此會遇到各種不同的情況。當電網發生故障或電壓驟降時,變頻器可能會遇到過電壓與缺相相關的故障。當馬達過載或軸承、定子繞組等零件發生機械故障時,變頻器也可能會故障。工廠中最好的感測器就是變頻器,因此當其發生故障時,請對系統進行故障排除。詳細的故障資訊可在 Rockwell Automation Knowledgebase中找到。

我應該選擇軟啟動器還是變頻器(VFD)?

在比較軟啟動器與變頻器時,正確的選擇取決於您的應用。 

  • 軟啟動器可降低湧入電流並提供平順的馬達啟動,但運轉後馬達將以全速運行。 
  • 變頻器可透過調整頻率與電壓,在整個運作過程中控制馬達速度,非常適合需要可變速度、節能與更高製程控制的應用。 
  • 軟啟動器通常最適合簡單的啟動與停止應用。
  • 變頻器則更適合用於幫浦、風扇、輸送機以及馬達速度控制可提升效率與效能的應用。
伺服驅動器與變頻器有何不同?

雖然兩種裝置都透過改變馬達的頻率與電壓來控制運動,但伺服驅動器與變頻器的比較重點在於所需的運動控制程度。 

  • 伺服驅動器搭配伺服馬達與回授裝置,可提供高度精確的速度、位置與扭矩控制。 
  • 變頻器則可控制交流馬達的速度與扭矩,但通常設計用於連續製程應用,而非精確定位。 
  • 若應用於機器人、CNC 機器與高精度自動化,請選擇伺服驅動器。 
  • 變頻器則通常是泵浦、風扇、壓縮機、輸送帶及其他工業馬達控制應用的較佳選擇。
ECM 馬達與變頻器之間有何不同?

ECM 與變頻器的比較涉及馬達與控制方法兩方面。 

  • 電子換向馬達(ECM)具有整合式電子元件,可在馬達本身內提供可變速運作。 
  • 變頻器是一種單機控制器,可調整供應給交流馬達的頻率與電壓。 
  • ECM 馬達通常用於 HVAC 與輕型商用設備。
  • 變頻器廣泛用於需要彈性馬達控制、可擴充性與自動化系統整合的工業應用。

透過正確的資源和支援簡化您的流程

技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。

遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。

PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。

文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。

知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。

立即聯繫Rockwell Automation專家

我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。

聯絡我們

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(4)
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Drives Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
PowerFlex 525
我們的 PowerFlex® 525 驅動器,提供 0.4~22kW(0.5~30Hp)的功率額定值,具備 100~600V 的全球電壓等級,並提供多種馬達控制及靈活安裝選項。
PowerFlex 523
我們的 PowerFlex® 523 交流驅動器具備創新且模組化的設計,支援快速且簡易的安裝與設定。
PowerFlex 527
我們的 PowerFlex® 527 交流驅動器專為與我們的 Logix PAC 單獨配合而設計,以發揮控制器的功能,並使用 Studio 5000 Logix Designer™ 來協助簡化機器的開發與使用。
PowerFlex 4M
我們的 PowerFlex® 4M 交流驅動器提供直通接線和簡易編程,具備處理廣泛應用範圍的靈活性。
PowerFlex 753
我們的 PowerFlex® 753 交流驅動器具備成本效益且易於使用,適用於需要安全功能的一般用途應用。
PowerFlex® 755TS
PowerFlex® 755TS 低壓變頻器
透過預測分析,PowerFlex® 755TS 變頻器 (VFD) 有助於提高生產力和運行時間。此外,還能降低能源和維護成本。
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Armor™ PowerFlex® 350 驅動器
我們的 Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ 驅動器提供整合式、近馬達、預先設計的 On-Machine™ 解決方案,專為嚴苛環境而設計。
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Armor™ PowerFlex® 330 整合式驅動馬達
即將推出!這款緊湊、超高效的整合驅動馬達將徹底改變機械設計,體積更小、重量更輕,且更易於安裝。
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
PowerFlex 6000T 系列中壓變頻器 (變頻器)
適用於新建和改造恆定轉矩及變轉矩馬達控制應用的高性能中壓變頻器:泵浦、輸送機、攪拌機及冷卻機
PowerFlex DC
我們完整的 PowerFlex® DC 驅動產品線包括 PowerFlex DC 數位驅動器、PowerFlex DC 單機調節器(安全加速範圍),以及 PowerFlex DC 場控制器。
PowerFlex 40
我們的 PowerFlex® 40 交流驅動器為 OEM 廠商、機械製造商和終端用戶提供性能提升的馬達控制,並採用易於使用的緊湊型設計。
PowerFlex 40P
我們的 PowerFlex® 40P 交流驅動器在緊湊且具成本效益的設計中提供閉環控制,並可選配類別 3 安全轉矩關閉功能。
PowerFlex 400
我們的 PowerFlex® 400 交流驅動器專為控制商業及工業風扇和泵浦而優化。
20g pf 755
PowerFlex 755
我們的 PowerFlex® 755 交流變頻器非常適合各種馬達控制應用,包括泵浦、風扇和輸送機。
PowerFlex 7000 中壓變頻器
自 2027 年 3 月 31 日起,PowerFlex 7000 VFD 將停產且不再銷售。我們建議您移轉至 PowerFlex 6000 VFD 系列。
PowerFlex 4
我們的 PowerFlex® 4 交流驅動器專為滿足全球 OEM 及終端用戶對簡潔性、空間節省及成本效益的需求而設計。
PowerFlex 70
我們的 PowerFlex® 70 交流驅動器是集功率、控制與操作介面於一體的緊湊型產品,專為滿足空間、簡易性及可靠性需求而設計。
PowerFlex® 523
PowerFlex 700
我們的 PowerFlex® 700 交流驅動器可控制三相感應馬達,適用於從最簡單的速度控制到最嚴苛的扭矩控制等各種應用需求。
20l PowerFlex® 700L 交流驅動器
PowerFlex 700L
我們的 PowerFlex® 700L 交流驅動器可在完全再生、液冷的電力結構上,提供 PowerFlex 700 向量控制或 PowerFlex 700S 控制。
20d PowerFlex® 700S 交流驅動器
PowerFlex 700S
我們的 PowerFlex 700S 交流驅動器配備 DriveLogix™ 選項,結合 PowerFlex 交流驅動器的強大性能與靈活控制,以及高效能 Logix 引擎,打造出功能強大且具成本效益的驅動與控制解決方案。
700AFE PowerFlex
700AFE PowerFlex 再生式
我們的 Bulletin 700AFE Active Front End (AFE) 再生式直流匯流排電源供應器已停產,不再銷售。建議客戶遷移至我們的 PowerFlex 755T 驅動器。
20秒PowerFlex SCR
20S PowerFlex SCR橋
我們的 Bulletin 20S SCR 橋式整流器是一種非再生式直流匯流排電源,為具有共用直流匯流排輸入的交流驅動器供電。
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP 是一系列軟體工具,為特定 PowerFlex® 交流和直流變頻器的程式設計、維護及故障檢測提供簡化的介面;
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 變頻器 (VFD)