Instruções lógicas
Use instruções lógicas para realizar operações lógicas.
Instrução | Descrição |
|---|---|
Executa uma operação AND booleana entre dois ou mais valores. | |
Executa um AND bit a bit entre dois valores Inteiros. | |
Multiplexador entre quatro entradas BOOL, a saída é um valor BOOL. | |
Multiplexador entre oito entradas BOOL, a saída é um valor BOOL. | |
Converte valores booleanos em valores negados. | |
Máscara de inversão de inteiro bit a bit, inverte um valor de parâmetro. | |
OR booleano de dois ou mais valores. | |
Máscara bit a bit OR do inteiro, ativa os bits. | |
Redefine dominante (prioridade mais alta ao determinar o comportamento da instrução) do biestável. | |
Biestável dominante de definição. | |
Fornece o valor da saída de acordo com a combinação de entradas. | |
OR exclusivo booleano de dois valores. | |
Máscara bit a bit OR exclusiva do inteiro retorna valores de bit invertidos. |
Dê sua opinião