OR
A instrução OR executa uma operação OR lógica de dois ou mais valores booleanos e retorna o valor booleano true se a entrada for true. Caso contrário, ele retornará false.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
OR

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
i1 | Entrada | BOOL | Valor em tipo de dados booleanos. |
i2 | Entrada | BOOL | Valor em tipo de dados booleanos. |
o1 | Saída | BOOL | OR booleano dos termos de entrada.
|
Exemplos de OR
Exemplo de diagrama de blocos de função OR

Exemplo de programa de diagrama de ladder OR

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 OR NOT (bi102); bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;
Dê sua opinião