AND
A instrução AND executa uma operação AND booleana entre dois ou mais valores. Ela pode ser usada como
.
.Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
AND

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
i1 | Entrada | BOOL | Valor em tipo de dados booleanos. |
i2 | Entrada | BOOL | Valor em tipo de dados booleanos. |
o1 | Saída | BOOL | Resultado da operação AND booleana dos valores de entrada. |
Exemplos de AND
Exemplo de programa de blocos de função AND

Exemplo de programa de diagrama de ladder AND

(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 AND NOT (bi102); bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;
Dê sua opinião