MUX4B (multiplexador de 4 entradas BOOL)
Multiplexador entre quatro entradas BOOL. Gera uma saída de um valor BOOL.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810, L20E, L50E e L70E.
MUX4B

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Selector | Entrada | USINT | O valor inteiro do seletor deve estar no conjunto [0...3]. |
IN0 | Entrada | BOOL | Qualquer valor de entrada BOOL.
|
IN1 | Entrada | BOOL | Qualquer valor de entrada BOOL.
|
IN2 | Entrada | BOOL | Qualquer valor de entrada BOOL.
|
IN3 | Entrada | BOOL | Qualquer valor de entrada BOOL.
|
MUX4B | Saída | BOOL |
|
Exemplos de MUX4B
Exemplo de diagrama de blocos de função MUX4B

Exemplo de diagrama de ladder MUX4B

Exemplo de texto estruturado MUX4B

(* ST Equivalence: *) range := MUX4 (choice, 1, 10, 100, 1000); (* select from 4 predefined ranges, for example, if choice is 1, range will be 10 *)
Resultados

Dê sua opinião