Loading

プログラマブルコントローラ
Allen-Bradley

当社のAllen-Bradleyプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)およびプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)は、大規模なアプリケーションから小規模なアプリケーション、さらにはマイクロアプリケーションまで多岐に対応しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
ControlLogix 5590コントローラ
数十年にわたるイノベーションの上に構築されたAllen-Bradley® ControlLogix® 5590コントローラは、安全性、増設メモリ、高速スキャン時間、先進的な通信を提供します。
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS: プロセス安全
Logix安全計装システム(安全計装システム)は、プロセス安全およびハイブリッド安全の向上のためにSIL 2およびSIL 3の両方の認証を提供する、現代的で統合安全な安全ソリューションです。
ControlLogix 5580コントローラ
ControlLogix 5580コントローラファミリーは、Studio 5000®ソフトウェアを標準フレームワークとして使用し、生産性を最適化し、コミッショニング時間を短縮します。
Logix5573およびArmor ControlLogix
ControlLogix 5570コントローラ
当社のControlLogix® 5570コントローラは、プロセス、統合モーション、ディスクリート、稼働時間の高いアプリケーションに適した標準、安全、極端温度、On-Machine™モデルでご利用いただけます。
CompactLogix 5480コントローラー左向き 5069 l46ermw
CompactLogix 5480コントローラ
CompactLogix™ 5480コントローラは、Logix制御エンジンと並行してWindows 10 IoT Enterpriseが動作するリアルタイムコントローラです。
Compact GuardLogix 5380およびCompactLogix 5380コントローラのコラージュ。カタログ5069-L3100ERMS3、5069-L3100ERMS2、5069-L340ERMおよび5069-L340ERP。
CompactLogix 5380コントローラ
CompactLogix 5380コントローラファミリーは、より高いシステム評価、増大した容量、強化されたセキュリティを提供し、生産性の向上とよりスマートなマシンを実現します。
CompactLogix 5370コントローラ
一部のCompactLogix 5370コントローラは製造中止となり、もはや入手できません。継続的なサポートのために、より新しいCompactLogix 5380コントローラへの移行をお勧めします。
SmartGuardコントローラ
SmartGuard™ 600コントローラー(安全機能付き)は、16個のセーフティ定格入力、8個のセーフティ定格出力、4個のパルステストソース、およびオプションのEtherNet/IP™ポートを備えています。
SLC 500コントローラ
一部のSLC 500 Bulletin番号は廃止されており、販売終了となっています。お客様には、弊社の新しいCompactLogix™ 5380制御プラットフォームへの移行をお勧めいたします。
プロセスコントローラー
PlantPAx対応のControlLogixおよびCompactLogixプロセスコントローラーでデジタルトランスフォーメーションを加速し、当社のLogix SIS提供でリスクを軽減します。
Allen-Bradley Micro870コントローラ(カタログ2080-L70E-24QWB)の正面図。コントローラの左上隅にポップアップウィンドウが表示され、拡大されたカタログ番号が示されている
Micro870コントローラ
当社のBulletin 2080 Micro870®プログラマブルロジックコントローラは、柔軟な通信機能とより多くのI/O機能を必要とする大規模なスタンドアロン機械制御アプリケーション向けに設計されています。
Allen-Bradley Micro850コントローラ(カタログ番号2080-L50E-48QWB)の正面図。コントローラの左上角にポップアップウィンドウが表示され、拡大されたカタログ番号が示されている
Micro850コントローラ
当社のMicro850®プログラマブルロジックコントローラシステムは、柔軟な通信機能とより多くのI/O機能を必要とする大規模なスタンドアロン機械制御アプリケーション向けに設計されています。
Micro820 2080-L20Eコントローラーの正面図、カタログ2080-L20E-20QBB
Micro820コントローラ
当社のMicro820®プログラマブルロジックコントローラシステムは、ナノサイズの設置面積を備え、柔軟な接続(性)およびI/O機能を必要とする小規模なスタンドアロン機械制御およびリモート自動化アプリケーション向けに設計されています。
Micro810コントローラ
Bulletin 2080 Micro810®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、高電流リレー出力を備えたスマートリレーとして機能します。また、マイクロPLCのプログラミング機能も搭載しています。
Micro800プラグインモジュール
当社のBulletin 2080 Micro800™プログラマブルロジックコントローラプラグインモジュールおよびアクセサリを使用することで、コントローラの設置面積を増加させることなく、組み込みI/Oの機能を拡張できます。
MicroLogix 1400コントローラ
当社のBulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLCシステムは、より多いI/O数、より高速なハイスピードカウンタ、パルストレイン出力、強化されたネットワーク機能、LCDパネルのバックライトを特長としています。
SoftLogixコントローラ
ロックウェル・オートメーションでは、シャーシ内演算モジュールの拡張ラインが含まれ、プログラミングの柔軟性と複数の通信オプションが可能となったControlLogix制御システムファミリーの製品を使用されることをお勧めしています。
CompactLogix 5380コントローラおよびCompact 5000 I/Oシステムの概要
前例のないデータアクセス、優れた接続性、堅牢なセキュリティについては、こちらの動画をご覧ください。
CompactLogix 5380コントローラおよびCompact 5000 I/Oシステムの概要
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Micro800コントローラーチュートリアル
Micro800 制御システムは、簡単なチュートリアルで構成およびプログラミングを容易に行えます。
Micro870コントローラの概要ビデオ
Micro870®コントローラの機能については、この概要ビデオをご覧ください。
MicroLogix 1200コントローラ
弊社のBulletin 1762 MicroLogix™ 1200コントローラは製造中止となり、販売を終了いたしました。お客様には弊社のMicro800制御プラットフォームへの移行をお勧めいたします。
MicroLogix 1100コントローラ
弊社のBulletin 1763 MicroLogix™ 1100コントローラは製造中止となり、販売を終了いたしました。お客様には弊社のMicro800™制御プラットフォームへの移行をお勧めいたします。
Micro830コントローラ
Micro830® 2080-LC30コントローラは2023年12月31日をもって、製造を中止し販売を終了いたします。お客様には、当社のMicro820® 2080-LC20コントローラ、またはより新しいMicro850® 2080-L50Eコントローラへの移行をお勧めします。
CompactLogix 1768コントローラ
CompactLogix 1768-L4xおよびL4xSコントローラは、製造を中止し、販売を終了しています。CompactLogixおよびCompact GuardLogix 5380制御システムへの移行をサポートするリソースをご用意しています。​
CompactLogix 1769コントローラ
弊社のCompactLogix™ 1769-L3xコントローラは製造中止となり、販売を終了いたしました。お客様の移行をサポートするため、弊社のCompactLogix™ 5380制御プラットフォームへの移行をお勧めいたします。
Micro800コントローラの概要
Streamline your automation with the cost-effective, easily maintained Allen-Bradley Micro800 controller. Customize with plug-in modules for tailored solutions.
CompactLogix 5390 Controllers
CompactLogix 5390コントローラ
CompactLogix® 5390コントローラーは、複雑なアプリケーションに対して高性能を提供し、モダンで効率的なアーキテクチャによる高度な自動化を実現します。
ControlLogixインシャーシ演算ポートフォリオ
Rockwell Automationのインシャーシ演算ポートフォリオは、産業環境における処理能力とリアルタイム意思決定を向上させることで、大きな価値を提供します。
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

1970年代に発明された最初のプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)から、スケーラブルで多分野にわたる情報対応のプログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)まで、Allen-Bradley®制御システムは、複雑なアプリケーション要件から単純なアプリケーション要件までを満たすのに役立ちます。

コントローラとI/Oに重点を置いて構築され、アタッチメントポートフォリオと組み合わせた多分野の制御ソリューションを使用すると、ディスクリート、プロセス、モーション、および安全アプリケーションにおいて、スマートで生産性の高い安全なIntegratedArchitecture®システムを提供できます。ご安心ください。

タブレットを見ながらスケータブルな制御システムについて話し合う男女
ビジネスをよりスマートにして、販売までのスピードを加速します
こちらをご覧ください

最適な生産性を目指したスケーラブルなソリューション

生産効率を最大化するための総合的なソリューションに基づくアプローチで、運用に変革を起こします。

3本線の上方の白いアウトラインギア

スケーラブルな制御システム

ラップトップ上方の白いアウトラインギア

アタッチメントポートフォリオ

3人の生徒の前で、ボードを指し示す白いアウトラインのインストラクター

サポート

共通のアプリケーション環境で設計を簡素化

制御システム内のデバイスをすべて1つのソフトウェアで構成、プログラミング、および保守できるという便利さで設計できることを再考してください。

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

こちらをご覧ください
Connected Components Workbench
ソフトウェア
Connected Components Workbench

Connected Components Workbench™ソフトウェアを使用して、スタンドアロンマシンの開発を簡略化し、さまざまな業界向け製品の設計時間を短縮できます。

こちらをご覧ください
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
ソフトウェア
RSLogix 500

MicroLogix™コントローラをRSLogix500®ソフトウェアでプログラムすると、プロジェクトの開発時間が節約され、生産性が向上します。

こちらをご覧ください

業種

当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。

石油&ガス
業種
石油&ガス

サプライチェーン全体の自動化、制御、および安全システムで収益性を維持します。

詳細をご覧ください
水廃水処理
業種
水廃水処理

信頼性が高く、柔軟で統合された制御システムにより、水処理および配水システムのプロジェクトおよびメンテナンスのコストを削減します。 

詳細をご覧ください
食品飲料
業種
食品飲料

食品および飲料業務における、業務の統合、パフォーマンスの向上、製品の一貫性を提供します。

詳細をご覧ください
ライフサイエンス
業種
ライフサイエンス

自動化および情報システムを備えた未来のライフサイエンス施設。

詳細をご覧ください

導入事例

当社が貴社のようなビジネスをどうサポートしてきたかについてご覧ください。

トヨタエンジン工場が新しい空気圧縮機制御でエネルギーコストを削減
導入事例
トヨタエンジン工場が新しい空気圧縮機制御でエネルギーコストを削減

新しい制御により、年間100万キロワット時が節約され、トヨタのゼロエミッション目標がサポートされます。

詳細
コンビネーションシステムはスペースを節約し、稼働時間を向上させます
導入事例
コンビネーションシステムはスペースを節約し、稼働時間を向上させます

高度な安全性と分析を使用して、Aagardは統合されたカートナーケースパッカーパレタイザーシステムでエンド・オブ・ライン操作を最適化します。

詳細
XYP自動シュリンクラベル挿入機
導入事例
XYP自動シュリンクラベル挿入機

製品間の迅速な切り替えと生産率向上のメリットを享受して、生産性と収益性を向上させます。

詳細
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ