Loading

CompactLogix 5380コントローラおよびCompact 5000 I/Oシステムの概要
Allen-Bradley

Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Compact 5000 I/Oモジュールは、コンパクトな設計ながら高性能な制御を提供する、コンパクトな設計ながら高性能な制御を実現する、標準の安全I/Oオプションを提供します。これらのモジュールはCompactLogix 5380とCompactLogix 5480制御システムのローカルI/Oとして、またCompactLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix® 5580制御システム用のEtherNet/IPネットワーク上で分散型I/Oとして機能する、高い処理能力を必要とするアプリケーションに最適のI/Oソリューションです。

CompactLogix™ 5380コントローラは性能、容量、生産性、セキュリティともこれまでのコントローラより向上し、スマートマシンや機器類に対する製造現場でのニーズの高まりに対応できるようになっています。CompactLogix 5380コントローラは、共通開発環境としてStudio 5000®ソフトウェアを使用して制御アプリケーションの構成、プログラミング、保守CompactLogix 5380を行ないます。この環境を活用することで生産性の最適化と立上げ時間の短縮が可能なほか、統合モーションをEtherNet/IP上で管理し、高速モーションアプリケーションやSIL2/PLd適合の安全ソリューションを実現できます。さらに、これらのコントローラは、SIL 3、PLe安全認定に拡張可能です。

購読申込

最新ニュース、ソートリーダシップと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380コントローラおよびCompact 5000 I/Oシステムの概要