Loading

Micro800コントローラーチュートリアル
Allen-Bradley

Micro800 制御システムは、簡単なチュートリアルで構成およびプログラミングを容易に行えます。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Micro800 制御システムは、小型から大型までのスタンドアロンアプリケーション向けに、スケーラブルで費用効果に優れたマイクロ制御ソリューションを提供します。これらのコントローラでは、オーダーメイドや柔軟性を念頭に置いた特定のアプリケーションにおける費用や性能を最適化しています。必要な機能のみをご購入いただけば、お客様のアプリケーションの要件に合ったプラグイン式モジュールをご利用いただけます。さらに、ひとつのプログラミングソフトウェアを使用して、制御システム全体の設計時間を削減することで生産性を向上させます。

Connected Components Workbench™ソフトウェアを使用したコントローラのプログラム作成、およびPanelView 800 グラフィックターミナルの可視化を実行がいかに簡単かを、ご覧ください。

 Connected Components Workbench (CCW)ソフトウェアのチュートリアルをさらに検索する。 

ビデオ
コントローラをMicroLogix から Micro800 に最新化する

コントローラをMicroLogix™ からMicro800に最新化することで、生産性を向上させ、旧式の機器のメンテナンスリスクを低減できます。どれほど簡単か、ご覧ください。

マイクロ制御システム

Micro800 制御システムは、アプリケーションの要件に合ったスケーラブルな制御機能を提供します。共通のネットワークを経由した試運転の短縮、および展開とメンテナンスツール全体の簡単設定により、性能を最大限に向上させるのに役立ちます。詳細を見る。 

マイクロ制御システムのハイライト

当社のマイクロ制御システムは、スケーラビリティ、柔軟性、優れた使い勝手を提供します。完全統合型のスマートオートメーションソリューションの機能をご確認ください。 

Micro870®コントローラの概要

Micro800コントローラは、スタンドアロンマシン向けに、柔軟性の高いカスタマイズ可能なマイクロ制御ソリューションを提供します。コントローラと CCW ソフトウェアを使用した簡単なプログラミングについての詳細をご確認ください。

Micro870コントローラに適切な用途

Micro870® コントローラが、プロセススキッド、製造、組立、梱包、加工、ウェブハンドリング、マテリアルハンドリング、上下水道などのアプリケーションに役立つ理由をご覧ください。

IIoT 用アプリケーションの Micro800 コントローラ

MQTTプロトコルを介してIIoT内でデータを送信するようコントローラを構成します。

コントローラーからAzure IoT Hubへのデータ送信

FactoryTalk® Edge Gateway™ ソフトウェアでAllen-Bradleyコントローラを設定すると、実用的な情報を含むリアルタイムデータを簡単に接続・送信することができます。

操作手順: Micro800 コントローラ

Connected Components Workbench ソフトウェアを使用して、Micro800 コントローラを簡単にプログラミングしてください。これらの動画は、ユーザー定義関数の開発、コードの再利用、変数の自動名前変更などのガイドとなります。

Micro870 コントローラーで DNP3 を設定

DNP3 通信プロトコルが正確なデータレポートを作成し、プロジェクトの実装を容易にする方法をご紹介します。 

モーション軸の設定

モーション軸のI/O割付、モーター回転数パラメータ、ホーミング・緊急時プロファイルを決定します。 

モーション命令のプログラミングとテスト

モーション軸の設定後、オンラインでモーション命令のプログラミングとテストができます。 

スケーリング命令の作成と設定

SCALER・SCL命令ブロックを使用すると、Micro800 コントローラーでスケーリング命令の作成と設定ができます。

UDFBの作成と使用

利用者定義関数ブロック(UDFB)を使用すると、開発時間を短縮し、エラーを最小限に抑えることができます。 

リモートアクセスツールを使用したデータログのアップロード

リモートアクセスツールを使用すると、Micro800コントローラーのデータログファイルをコンピュータにアップロードできます。

Micro800プログラムコードの再利用

Connected Components WorkbenchソフトウェアStudio 5000 Logix Designer™アプリケーション。

利用者定義関数の開発

利用者定義関数(UDF)を使用すると、コードをカプセル化し、より読み取り可能にできます。 

プログラムのダウンロード時に変数を保持する

プログラムのダウンロード中に、重要な変数が上書きされないように保護します。  

コントローラー障害防止

I/O モジュールが存在しない場合にコントローラが故障しないように、Micro800 コントローラを設定してください。 

変数の名前の自動変更

プロジェクト全体を通して、Micro800コントローラーの変数の名前を変更し、自動更新することができます。 

実行モードでのコントローラークロックの更新

マシンを停止せずにマシンの時刻を更新するには、Micro800コントローラークロックを設定します。 

オートチューンUDFB付きPID命令の使用

オートチューンによるPID命令を使用すると、プロセスの動作を確認できます。

プロジェクトファイル内でのデバイスの作成

様々なデバイスを使用して新しいプロジェクトを作成するためのワークフローを学びます。

コントローラーの発見

ネットワークからのコントローラーの発見と選択の違いを学びます。 

簡単なプログラム、ダウンロード、デバッグ

プロジェクトを設定してダウンロードし、コントローラーをオンラインで監視する方法を学びます。 

ユーザ定義のファンクションブロック

ラダーダイアグラム、ファンクション・ブロック・ダイアグラム、構造化テキスト 

パスワード保護機能

Micro800コントローラーのパスワード保護機能を使用します。 

拡張I/Oモジュールの構成

Micro800コントローラーの拡張I/Oモジュールを設定する2つの方法を見ていきましょう。 

プロジェクト用のドキュメント生成

プロジェクトのドキュメントを生成・保存するためのワークフローについて学びます。 

第10章 ユーザ定義のオブジェクトの作成、エクスポート、インポート

特定の画面を複製したい場合は、ユーザー定義オブジェクト(UDO)を作成して使用します。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ
  5. Chevron LeftChevron Left Micro800コントローラーチュートリアル