CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータ
CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータは、MV SMC™-50スマート・モータ・コントローラと、産業アプリケーション向けのさまざまな始動および停止モードを備えています。
CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータは、MV SMC™-50スマート・モータ・コントローラと、産業アプリケーション向けのさまざまな始動および停止モードを備えています。
MV SMC™-50 OEMコントローラ搭載の当社のBulletin 1503減電圧スタータは、業界標準を築いています。この高圧180~360A OEMフレームは、簡単に取付けられる1000~4160Vアプリケーション用の自給型電源ユニットです。2300~6900Vアプリケーション用の180~600A OEM電源スタックは、より大きな定格に対応しています。
OneGearソフトスタータは廃止され、2025年2月28日をもって販売終了となります。