概要
- 電流範囲は5~1250A
- 定格電圧:200~690V AC、50/60 Hz
- 9つの始動/停止モードを装備
- 3つの低速モード
- ポンプ制御およびブレーキ制御を選択可能
- 電子モータ過負荷保護機能を装備
- シリコン制御整流子(SCR)バイパス/ランコンタクタを装備
- 多言語対応、プログラムおよびモニタ用のバックライト付きLCDディスプレイ内蔵
- オプションの通信モジュールが複数のネットワークをサポート
- Connected Components Workbench™ソフトウェアによるプログラミング
- SMC-50ソフトスタータにさらに多くの機能が追加され、現在同製品ラインでは内部バイパスにアクセス可能です。また、SMC-Flexコントローラの一定の型をSMC-50機能にアップグレードするためのキットも利用できます。現在お使いのSMC Flexアプリケーションに合った適切なSMC-50を選択するには、 SMC FlexからSMC-50への内部バイパス移行ソリューションプロファイルで詳細をご確認ください。
- この製品は、コンプレッサ、チラー(冷却装置)、ポンプ、コンベア、破砕機などをはじめとするさまざまなアプリケーション向けに設計されています。
補足情報
ソフトスタータまたはACドライブが必要ですか。アプリケーション要件はどのようなものですか。ソフトスタータかACドライブか。何を考慮して選択しなければなりませんか。以下のブログを読んで、詳しく知る:
ツール & リソース
- SMC推定ウィザード — 装置およびシステムの両方について高度な分析を行なうことができます。
- サーマルウィザード — 指定したアプリケーションに対する単純な熱解析およびSMC製品の選択を行なうことができます。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
スマート・モータ・コントローラ ソフト・スタータ・ファミリーのパンフレット | 150-BR144 | |
高効率モータの制御に関するカタログ | IE3-BR001 | |
密閉型スマート・モータ・コントローラのプロダクトプロファイル | 150-PP007 | |
SMC FlexからSMC-50への内部バイパス移行ソリューションプロファイル | MIGRAT-PP038 | |
国際的な短絡電流定格のプロダクトプロファイル | SCCR-PP003 | |
SMC Flex減電圧ソリッドステート・スマート・モータ・コントローラの調達仕様書 | 150-SR002 | |
ソフトスタータとAC可変周波数ドライブの使い分け | 150-SP007 |
認証
- cULusリスト(開放型) (ファイル番号E96956、ガイドNMFT、NMFT7)
- CSA認定(ファイル番号LR1234)
- CEマーク取得
- CCC認定
- IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適
標準準拠