Loading

低圧ソフトスタータ

当社のスマート・モータ・コントローラはソフトスタータで、システム全体の所要電力および機器の消耗を軽減することによって費用が最小限に抑えられるように設計されています。当社のソフトスタータは、インテリジェントモータ制御ソリューションに容易に統合でき、生産性の向上やダウンタイムの短縮に役立ちます。これらは、より費用対効果の高い単純なソリューションを必要とするドライブの理想的な代替手段にもなります。

Main Image

SMC-50ソフトスタータ

SMC™-50ソフトスタータは現在のところ108~480Aの電流範囲で使用できます。また、SMC-50完全ソリッドステート構造のソフトスタータは90~520Aの電流範囲で使用できます。ソフトスタータの効率性の向上とダウンタイムの短縮に役立つ、高度なモニタ機能と保護機能、優れた通信機能、省エネルギーモードを搭載しています。

SMC-50ソフトスタータ
Main Image

STC始動トルクコントローラ

Bulletin 154 STC™始動トルクコントローラは、低馬力の単相および3相かご型誘導モータに、費用効率の高いソフト・スタート・ソリューションを実現します。始動トルクコントローラは、始動時の電圧を制限することで、モータの回路やシステムにかかる機械的および電気的ストレスを低減します。これにより、基本的なモータ制御コンタクタを閉じた場合など、直入れ回路を閉じた際に発生する過トルクや過電流の状態を防止します。

STC始動トルクコントローラ
Main Image

SMC-3ソフトスタータ

SMC™-3ソフトスタータは3~480Aの電流範囲で使用でき、コスト効率に優れたパッケージにコンパクトな真の3相制御を搭載しています。これらは過負荷保護、内蔵バイパス、モーターとシステムの診断を備えています。

SMC-3低圧ソフトスタータ
Main Image

SMC Flex低圧ソフトスタータ

SMC™ Flexソフトスタータは5~1250Aの電流範囲で使用でき、内蔵バイパス、高度な性能および診断、保護を提供する柔軟な通信機能を搭載しています。

SMC Flex低圧ソフトスタータ