概要
- 信頼性の高い実績ある技術に基づくソリッドステートの電極
- わずか2つの調整でシンプルな立上げを実現:
- 初期トルク設定(10~80%)
- ランプ時間(0.5~5秒)
- 既存の直入れスタータへの追加に最適
- 省エネを実現
- 機械システムの磨滅を軽減
- 以下の用途に最適
- 基本的なマテリアルハンドリング
- ファン
- ポンプ
- 単相減電圧の始動アプリケーション
旧型の始動トルクコントローラは、製造を中止し、販売を終了しています。最新のBulletin 154始動トルクコントローラは、旧製品の代替として最適です。
仕様
認証
- RoHS
- 中国版RoHS
- cULusリスト
- CEマーク取得
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 154 STC始動トルクコントローラのプロダクトプロファイル | 154-PP001 | |
Bulletin 154始動トルクコントローラの仕様 | 154-TD001 | |
旧型SMCコントローラのアプリケーションおよびプロダクトガイド | 150-UM003 |