概要
- 真空コンタクタおよびサーキットブレーカ切換え技術を搭載
- 1~15kVクラスの制御/配電装置
- 区画化された構造
- アーク放電に対する耐性が高いキャビネット(オプション)
補足情報
意思決定力やシステム性能、運用効率の向上に、インテリジェントモータ制御の製品情報をご活用ください。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
OneGear SMC Flexコントローラのプロダクトプロファイル | 7760-PP001 |
認証
- IEC 62271-200 (以前のIEC60298)、IEC 62271-1 (以前のIEC60694)、およびIEC 60470
- EN 61000、EN 60204-11、GB 3906(中国) — 申請中
- GOST 14693-90 (ロシア) — 申請中
- NBR 6979およびNBR 10478 (ブラジル) — 申請中