概要
- NEMAサイズ:0~6
- 屋内と屋外のどちらの用途にも適合
- 金属製エンクロージャを装備(NEMA1、3R、4/12、4X)
- 現場での修理不可
- かみ合わせ式配線を採用することで、エンクロージャ内部でのコンポーネントの配線が迅速・簡単に
可視ブレード構造ディスコネクトスイッチ(506、512、306、312)およびモールド・ケース・サーキット・ブレーカ(507、513、307、313)
- サーキットブレーカを搭載しているため短絡保護機能(ヒューズ付きで最大100kA、480Vのとき65kA)を提供
- 堅牢な設計
- 危険な領域(ガスおよび粉塵)に関する規格に準拠したステンレススチールおよびキャストエンクロジャにスタータを提供
NEMA 300組み合わせスタータ(306、307、312、313)
- 一部のフレームサイズは小型エンクロージャを含む
- 広範な種類の汎用AC/DC電子コイルを提供
- 消費電力の削減を実現
- IP20フィンガーセーフ端子を提供
- E100ソリッドステート過負荷リレーまたはE300ソリッドステート過負荷リレーと通信で連動
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
NEMA開放型および密閉型スタータのプロダクトプロファイル | 500-PP013 | |
危険な領域向けNEMAスタータのプロダクトプロファイル | 500-PP003 | |
カナダ地域構成センタ | CMPNTS-QR002 | |
西部地域構成センタ | CMPNTS-QR003 | |
中部地域構成センタ | CMPNTS-QR004 |
認証
Bulletin 507、513
- cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH、NKJH7
Bulletin 513H
- ULリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH
- CSA — ファイル番号LR1234
Bulletin 513M
- cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH
Bulletin 513V
- cULusリスト — ファイル番号E54866、ガイド番号NITW
Bulletin 523
- cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7
危険な領域
Bulletin 507、513
- cULusリスト — ファイル番号E138817、ガイド番号NOTH、NOTH7
Bulletin 513、513H
- アメリカ船級協会
Bulletin 513H
- ULリスト — ファイル番号E138817、ガイド番号NOTH
- CSA — ファイル番号LR1234
Bulletin 506
- cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7
Bulletin 512H
- CSA — ファイル番号LR1234
Bulletin 512V
- cULusリスト — ファイル番号E54866、ガイド番号NITW
ヒューズ付きモデル
Bulletin 512、512M、522
- cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH、NKJH7
Bulletin 512H
-
ULリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH
ヒューズなしモデル
Bulletin 512、512M、522
- cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7
Bulletin 512、512H、512M
- アメリカ船級協会
Bulletin 512H
- ULリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX