IntelliCENTER®統合ユニットが提供するのは、IEC 61850規格を使って装置と通信する際の包括的なエクスペリエンスです。当社の統合ユニットを使用することで、LogixおよびFactoryTalk®環境内で電力系統とプロセス系を統合し、単一の動作環境を構築することができます。インテリジェントなパッケージ型パワーソリューションの標準的ハードウェアであるIntelliCENTER IEC 61850統合ユニットは、北米でのみご利用いただけます。
一般的なリソース/クイックリンク
概要
- 標準的なハードウェアとソフトウェアを使用してIEC 61850トラフィックをLogixアーキテクチャに移行し、使いやすさを実現
- 通信ブリッジ用のProSoftゲートウェイを搭載
- 装置の接続とセグメント化を集約するStratix® 5700スイッチを搭載
- ControlLogix®またはCompactLogix™コントローララックが付属
- データ表現に対応するPanelView™ターミナルのオプション
- 保護されていない上流接続が必要な場合に対応するStratixセキュリティアプライアンスを搭載
- アプリケーションに適した装置を検証し、共通のユーザインターフェイスを提供するフェイスプレート
インテリジェントモータ制御の製品ラインナップでの情報で、お客様がより良い意思決定を行ない、システム性能を向上し、運用効率を向上させる方法をご紹介します。
概要
- 標準的なハードウェアとソフトウェアを使用してIEC 61850トラフィックをLogixアーキテクチャに移行し、使いやすさを実現
- 通信ブリッジ用のProSoftゲートウェイを搭載
- 装置の接続とセグメント化を集約するStratix® 5700スイッチを搭載
- ControlLogix®またはCompactLogix™コントローラ用ラック付属
- データ表現に対応するPanelView™ターミナルのオプション
- 保護されていない上流接続が必要な場合に対応するStratixセキュリティアプライアンスを搭載
- アプリケーションに適した装置を検証し、共通のユーザインターフェイスを提供するフェイスプレート
意思決定力やシステム性能、運用効率の向上に、インテリジェントモータ制御の製品情報をご活用ください。
製品の選択
標準準拠
- UL 508A
- EN55022
- IEC 60950-1
- EN55024
- IEC 60950-22 VCCI、FCC、Part 15、Subpart B ICES-003
資料
資料
リソース
ソフトウェア更新プログラム
- IntelliCENTER®ソフトウェアバージョン2.0.3 Service Pack 4 (2010年3月)
Service Pack 4 (SP4)は、IntelliCENTERソフトウェアバージョン2.0.3にのみ適用できます。Bulletin 193-EC5 E3 Plus電子過負荷リレー(電圧/電力モニタ機能搭載)およびPowerMonitor™ 3000 (バージョン4)が新たにサポートされました。また、PowerFlex® 753およびPowerFlex 755 ACドライブ用のDriveExecutive統合が追加されました。
- IntelliCENTER®ソフトウェアバージョン1.4.7 Service Pack 5 (2006年1月)
Service Pack 5 (SP5)は、IntelliCENTERソフトウェアバージョン1.4.7にのみ適用できます。E1 Plus電子過負荷リレーにおけるパラメータ値書き込みに関する問題が修正されました。また、モニタビューに誤った値が表示される問題も修正されました(ごくまれにのみ発生する問題)。
構成&選択ツール
- CENTERLINE Builder Tool - CENTERLINE® Builderを使用してCENTERLINE MCCラインアップを設計します。このツールでは、主要な特性を含むMCCのセットアップに関する一般的な情報の入力やユニットの追加、MCC設計の作成が可能。プロジェクト要件に合わせてカスタマイズしたレイアウト図やシングル・ライン・ダイアグラム、一般的な配線図も生成します。(サインインが必要)。
その他のリソース
- コスト削減計算ツール - このツールは、ハード配線型の従来のソリューションと比較して、ネットワーク接続型のスマートなモータ制御ソリューションのコスト面でのメリットを示します。
- ナレッジベース — 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。