Loading

苛酷な環境用

苛酷な環境用のモータは、水処理アプリケーションや食品加工アプリケーションなどのさまざまな課題に対する耐久性を実現するよう設計されています。TENVおよびTEFCのエンクロージャ定格は、小数点以下から350HPまでの処理能力を利用できます。これらのモータは、可変周波数ドライブと組み合わせるか、直入れで使用できます。

Main Image

Bulletin CM111苛酷な環境用モータは、ACモータで、出力は3/4~700HPです。

苛酷な環境用ACモータ
Main Image

Bulletin CM224防爆モータは、ベクトルクラスのエンコーダ対応ACモータで、出力は1~20HPです。

防爆インバータACモータ
Main Image

Bulletin CM212 IEEE 841モータは、NEMA Premium苛酷な環境用ACモータで、出力は1/4~400HPです。

NEMA苛酷な環境用IEEE 841 ACモータ
Main Image

Bulletin CM211苛酷な環境用モータは、NEMA Premium ACモータで、出力は3/4~700HPです。

NEMA苛酷な環境用インバータACモータ
Main Image

Bulletin CM118ステンレススチール製モータは、密閉型洗浄用ACモータで、出力は1/2~15HPです。

ステンレススチール製ACモータ
Picture 429

Bulletin CM115洗浄環境用モータは、完全密閉型ACモータで、出力は1/2~15HPです。

洗浄環境用ACモータ
Main Image

Bulletin CM112 IEEE 841モータは、ACモータで、出力は1/4~400HPです。

CM112 IEEE 841 ACモータ