Loading

Armor PowerFlexドライブについて
Allen-Bradley

Armor PowerFlex 35シリーズOn-Machineドライブシステムは、過酷な環境向けに設計された、モータに近い、エンジニアリング済み統合型ソリューションです。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

要件の厳しいアプリケーションに合ったドライブをお探しですか? それを実現するのが、新世代 On-Machine™ モータ制御ソリューションである Armor™ PowerFlex® 35 シリーズ On-Machine™ ドライブです。これらは、統合ギガビットデュアルポート Ethernet/IP、多様なモータ制御オプション、柔軟な取り付けオプション、ハードウェア、ネットワーク安全機能を搭載しています。LogixやStudio 5000® 設計ソフトウェアと統合して、並外れたパフォーマンスと使いやすさを実現します。

これらのドライブは、設置時間やコストの削減が第一とされる過酷な環境向けに設計された、モータに近い、エンジニアリング済み統合型ソリューションです。Armor PowerFlexドライブは、設置コストや設置時間、予期せぬダウンタイムを削減する革新的な設計を取り入れています。 複数のコンポーネントを、単体の統合モータ制御ソリューションに置き換えることができます。

Frame A 1...3 Hp, 0.75...2.2 kW

Frame B 5...10 Hp, 3.7...7.5 kW

 新世代の On-Machine ドライブを確認

Armor PowerFlex モータ制御ソリューションにより、On-Machine モータ制御のさらなる発展を実現しました。スマートかつ安全、セキュア、簡素な Armor PowerFlex ドライブは、ご使用のアプリケーションのニーズに合うように作られたスケーラブルなソリューションです。

On-Machineソリューションは、OEMおよびエンドユーザ向けのキャビネットベースのソリューションに見られる問題点の解消に向けた、分散化された機器設計アプローチです。

最も過酷なアプリケーションにも対応するOn-Machine™モータ制御ソリューション
コンベアベルトに乗っている箱、消費財(CPG)、製造実行システム(MES)
カタログ
最も過酷なアプリケーションにも対応するOn-Machine™モータ制御ソリューション

Armor™ PowerFlex®モータ制御ソリューション – スマートで安全、セキュアでシンプルな設計

今すぐダウンロード

機械装置メーカ(OEM)でも、エンドユーザでも、時間は貴重

システムを迅速に立上げ稼動させることが重要である場合は、Armor PowerFlexモータ制御ソリューションがお役に立てます。Armor PowerFlex ドライブおよび Logix 制御プラットフォームは、単一のユーザフレンドリなソフトウェア環境を共有します。共有プラットフォームがあることにより、統一システムの設計、統合、維持をより簡素かつ迅速に行うことができます。

機械装置メーカ(OEM)かエンドユーザかを問わず、On-Machineソリューションが適してる可能性があります。Armor PowerFlexドライブを利用すると以下が可能になります。

  • エンジニアリング時間を短縮し、統合を効率的に進められる
  • 取付け方向の柔軟性が高く、クイック・コネクト・ケーブルを使用することで設置時間を短縮できる
  • 機械設計に対するシンプルでモジュール化を高めたアプローチにより総所有コストを低減 
  • 過酷な環境でも堅牢性が高い設計で、故障のリスクを軽減する
OEMがOn-Machineソリューションを選択する理由
自動化された倉庫。コンベア上を移動するスペア部品入りの箱
インフォグラフィック
OEMがOn-Machineソリューションを選択する理由

Armor PowerFlexドライブOn-Machineソリューションを選択すると、企業としてのリアルタイムデータを活用し、機械の稼働率を最大限に引き上げることができます。

今すぐダウンロード
エンドユーザがOn-Machineソリューションを選択する理由
工場内で、近未来のデジタルプロセス生産管理スマートテクノロジによるアプリケーションシステム制御としての、スマートファクトリ4.0 IOT デジタルテクノロジを使用しているアジア人エンジニア。
インフォグラフィック
エンドユーザがOn-Machineソリューションを選択する理由

Armor PowerFlexドライブOn-Machineソリューションでは、制御装置やハードウェアをキャビネットから取り出すことでフロアスペースを節約し、機器の導入にかかる時間を短縮できます。

今すぐダウンロード

設計に組み込まれた耐久性 & 安全性

 

汚れた場所では機器をきれいな状態に保つ必要があります。Armor PowerFlex ドライブは水での洗浄にも耐えられる設計のため、要件の厳しいアプリケーションにも最適です。スマートで安全、セキュア、簡素な機能はそれだけにとどまりません。Armor PowerFlex ドライブのネットワーク統合安全機能は、マシン設計を簡素化し、コンポーネントの冗長性を最小限に抑えます。

Armor PowerFlex ドライブのインタラクティブなデモ
産業コンベアライン。ラインの上に赤いボトル。腐食性の液体が Armor PowerFlex製品に落ちており、耐久性を実証している
Armor PowerFlex ドライブのインタラクティブなデモ

Armor PowerFlex ドライブによるゼロキャビネット設計について詳しく見る。

こちらをご覧ください

スマートモータ制御の決断

安全なコスト削減の円グラフが青色に塗られ、8時を示している

安全コスト削減

ネットワーク化された安全性により、共通のソフトウェアおよびハードウェアを使って費用対効果の高いマシンの安全性実装を実現します。

立ち上げ時間短縮の円グラフが青色に塗られ、5時を示している

立ち上げ時間の短縮

プレミア統合では、設計、設定、操作、メンテナンスまで一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。企業全体がデータにアクセスできるようになります。

ダウンタイムコスト削減の円グラフが青色に塗られ、10時を示している

ダウンタイムコスト削減

予知保全予知保全のリアルタイムなデバイスデータを取得し、高度な分析モデルへアクセス可能にします。

安全なコスト削減の円グラフが青色に塗られ、8時を示している

速度、設計、設置、統合

統合ソリューションは、ローカルディスコネクトやダイナミックブレーキなどの機能を組み合わせて一貫した結果を出します。

安全なコスト削減の円グラフが青色に塗られ、8時を示している

平均修理時間削減

カスタムパネルをなくし、オンプレミスでの設置や設計の変更を迅速化します。

安全なコスト削減の円グラフが青色に塗られ、8時を示している

エラー低減

全フィールド接続用のクイックディスコネクトケーブルは、配線ミスによるテスト失敗を最小限に抑えます。

特長および利点

  • 3相非同期モータ、永久磁石モータ、効率の高い同期リラクタンスモータに対応
  • 衛生的なデザインのIP66、タイプ4/12エンクロージャ
  • 幅広いモータ電源、環境に対応
  • デバイス・レベル・リング搭載で、耐性があり、フォルトトレランスなデュアルポートギガビットEtherNet/IP™ネットワークを使用
  • 3HPと10HPの2種類のフレームを使用可能
  • 柔軟な取り付け設置
  • 統合されたウィザードとワークフローにより、簡単に設置、設定、立ち上げが可能
  • ローカルおよびネットワークの包括的なステータスおよび予知機能付き診断
  • クイックディスコネクト接続

Armor PowerFlex 安全ドライブについて

  • STO、SS1、SLS、SLP、SDI、SBC などの先回り安全機能に対応
  • 製品単体でハード配線の統合 CIP Safety を提供
  • ユーザ安全 I/O 搭載

業種

当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。

マテリアルハンドリングの機械装置メーカ(OEM)向けのソリューション
マテリアルハンドリングの機械装置メーカ(OEM)向けのソリューション
マテリアルハンドリングの機械装置メーカ(OEM)向けのソリューション
よりスマートで俊敏な自動マテリアル・ハンドリング・システムの迅速な提供と、ダイナミックな市場における顧客のニーズへの対応。 
詳細をご覧ください
食品&飲料向けオートメーション
食品&飲料向けオートメーション
食品&飲料向けオートメーション
当社の食品&飲料向けオートメーションおよび制御システムであるコネクテッドエンタープライズは、消費者の嗜好の変化に俊敏に対応できるよう支援します。
詳細をご覧ください
自動車およびタイヤ
自動車およびタイヤ
自動車およびタイヤ
ロックウェル・オートメーションは、工場運営の効率化に役立つ堅牢な自動車製造ソリューションを提供し、自動車&タイヤ業界とともに進化し続けます。
詳細をご覧ください
機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション
機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション
機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション
ロックウェル・オートメーションは、スマートマシンソリューションで機械装置メーカ(OEM)を支援し、効率、柔軟性、およびデータ駆動型のイノベーションの向上を実現します。
こちらをご覧ください
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク取得
  • cULusリスト
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS、BSMI RoHS、China RoHS
  • SEMI  F47
Documentation
Product Profiles 文書
OEM On-Machineのインフォグラフィック 280-SP003_-JA-P
エンドユーザOn-Machineのインフォグラフィック 280-SP004_-JA-P
Miscellaneous 文書
Armor PowerFlex モータ制御ソリューションのパンフレット 35-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlexドライブについて