Loading

PowerFlex 525
Allen-Bradley

当社のPowerFlex 525ドライブは、0.4~22kW(0.5~30馬力)の定格電力と100~600Vのグローバル電圧クラスを提供し、多様なモータ制御と柔軟な取付けオプションを提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(12)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • PowerFlex525
PowerFlex525
Chevron LeftChevron Left
PowerFlex525
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のPowerFlex® 525 ACドライブは、迅速で簡単な取付けと構成をサポートする革新的なモジュール式の設計を特徴としています。この次世代のコンパクトドライブは、組み込み型EtherNet/IP™通信、USBプログラミング、および標準の安全システムを提供します。PowerFlex 525ドライブは、0.4~22kW(0.5~30馬力)の定格電力と100~600Vのグローバル電圧クラスを備え、さまざまなモータ制御および柔軟な取付けオプションを提供します。PowerFlex 525 ACドライブは最高70°C(158°F)で動作し、 コンベヤ、ファン、ポンプ、ミキサーなどの用途に最適です。


新着情報

PowerFlex 523および525可変周波数ドライブの製品ラインナップが拡張され、PROFINETオプションカードが追加されました。このカードはドライブをPROFINETに接続し、ホストコントローラとデータを簡単に交換できます。

メインのPROFINETデバイスを通じてPowerFlex 520シリーズドライブにカードを取り付けることで、以下が可能になります:

  • PROFINETを通じてドライブを制御
  • PROFINETを通じてドライブのパラメータを変更
  • PROFINETを通じてドライブのステータスを監視

  • グローバル電圧100...600Vで0.4…22kW/0.5…30馬力の定格電力
  • 革新的で取り外し可能な制御コアを備えたモジュール式の設計により、同時設置とソフトウェア構成が可能
  • V/f、センサレスベクトル制御、クローズドループ速度ベクトル制御を含む幅広いモータ制御を提供
  • 組み込み型EtherNet/IP™により、Logix環境およびEtherNet/IP™ネットワークへのシームレスな統合をサポート
  • 電流ディレーティングと制御モジュールファンキットにより、最大70°C(158°F)の高周囲温度で動作
  • 電力範囲に対してコンパクトな設置面積と50mmエアフロー間隙でのZero Stacking™取付けを提供
  • エネルギー効率の向上と関連コストの削減に役立つ永久磁石モータ制御を提供
  • PLd/SIL2 Cat 3で認証されたSafe Torque-offを搭載。安全システムの要求後、より高速な始動のためにドライブから電力を除去することなくモータへの回転力を除去

追加情報

PowerFlex 520シリーズバーチャルブローシャーとビデオを通じて、PowerFlex 525 ACドライブの機能をご確認ください。

PowerFlex 525パッケージソリューション
OrdersOrders
PowerFlex 525パッケージソリューション

調達プロセスを合理化するために事前に設計された、様々な標準パッケージソリューションからお選びください。これらのソリューションは、納品および設置を簡素化し、リピート注文や在庫を容易にします。

ドライブ、筐体タイプ、電源オプションを選択してください。

詳細を見る
可変周波数ドライブエネルギー節約計算機
ツール
可変周波数ドライブエネルギー節約計算機

当社の可変周波数ドライブ(VFD)エネルギー節約計算ツールで、エネルギー節約量と炭素削減量を計算しましょう。

詳細を見る
ファン&ポンプ計算機
アジア人エンジニアが産業環境において、プログラムによる廃水処理プロセスを経た後の水質をチェックするため、廃水処理池から水を採取しているコンセプト。
ツール
ファン&ポンプ計算機

ファンおよびポンプのアプリケーションを特に対象とした当社のツールで、エネルギー削減量と炭素削減量を計算してください。

詳細を見る
協調ドライブ・システム・ソリューション
協調ドライブ・システム・ソリューション
能力
能力
協調ドライブ・システム・ソリューション
当社は業界に関する専門知識をいかして、生産性を最大限に高めながらリスクを最小限に抑える総合的なドライブソリューションを提供します。
当社の機能をご覧ください

ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは生産性の向上をもたらし、Allen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラおよび関連する制御システムを管理するためのワンストップショップです。

開始
設計および構成ソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア

複数の業界でスタンドアロン機械の開発を簡素化し、設計時間を短縮します。 Microsoft Visual Studioと Connected Components Workbench ソフトウェアを使用してPowerFlex 525ドライブを構成してください。

開始
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)
Main Image
サポート
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)

製品ダウンロードおよび互換性センター(PCDC)を使用して、製品のダウンロードなどを検索できます。

開始

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
User Manuals 文書
PowerFlex 520シリーズ可変周波数ドライブクイックスタートガイド 520-QS001_-EN-E
Product Profiles 文書
グローバル短絡電流定格製品プロファイル SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
PowerFlex 525 ブローシャー 520-BR001_-EN-P
PowerFlex 低電圧ACドライブファミリー パンフレット PFLEX-BR008_-EN-P
認証
認証
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
  • IEC 61800-9-2 IE2 エネルギー効率要件を満たすか、それを上回ります。
  • ACS 156
  • ATEX
  • CE Marked
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • TUV Certified
  • UL Lists
  • GOST-R
  • KCC
  • Lloyd’s Register
  • RoHs
  • SEMI F47
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 525