Loading

協調ドライブ・システム・ソリューション

機械の可用性を最大化してプロジェクトのリスクを最小化
お問い合わせ
グリーン・ベイ・パッケージング社での廊下のドライブキャビネット 0222_000131_GBPCaseStudyVideo-13
生産オートメーションソリューション
  • 産業用制御システム(ICS)
  • 分散制御システム(DCS)
  • 電力およびプロセス制御の統合プラットフォーム
  • 協調ドライブソリューション
  • SIL定格安全システム
  • パネルソリューション

拡張性からサステナビリティまで、協調ドライブソリューション(CDS)では、ユーザの特定のニーズに合わせてシステムを正確にカスタマイズできます。協調ドライブは複数のドライブをシームレスに統合して同期させ、多様なアプリケーションで、これまでにない精度、効率、柔軟性を実現します。 


形状協調ドライブシステムの利点

高精度

CDSは高精度のシステム制御を実現し、極めて正確なトルク制御と速度制御を必要とするアプリケーションに最適です。

効率の向上

シンプルな操作画面により、オペレータの効率が向上します。

柔軟性

協調ドライブシステムは適応性が高く、さまざまなアプリケーションに使用できます。

拡張性

CDSは、数台のドライブを制御する場合でも、100台を超えるドライブを制御する場合でも、要件に合わせて効果的に拡張できます。

サステナビリティのリーフアイコン

サステナビリティ

アクティブ・フロント・エンド・バス電源を備えたCDSは、回生負荷による回生エネルギーをコモンバスに戻すか、またはミル電源システムに戻してシステムの他の場所で使用することができます。

実績のある規格に基づく業界に特化したソリューション

当社は、業界に関する専門知識をいかした完璧な協調ドライブ・システム・ソリューションを提供します。これはアプリケーションに特化した実績のあるソリューションで、グローバルな規格に基づき生産性を最大限に高めながらリスクを最小限に抑えます。経験豊富なエンジニアが、あらゆるロケーションにおけるアプリケーションニーズに対応します。ロックウェル・オートメーションのエンジニアは、業界に特化したアプリケーション、プロジェクトの導入の成功、およびミル運用のニーズを理解しています。

プラントプロセスから適切なデータを取得し、分析を行なうには、当社の先進的な標準協調ドライブソリューションが第一の選択肢です。もちろん、重工業環境のプロセスにも対応します。

ウェブ処理

業界に特有のウェブ処理と製品に関する豊富な専門知識を持つ当社の設計エンジニアは、パルプおよび製紙業界で最も先進的な製紙ウェブ処理協調ドライブ・システム・ソリューションを提供できます。当社の経験豊富なプロジェクトマネージャとフィールド・サービス・エンジニアが、プロジェクトを成功に導き、販売に適した高品質の紙をより高速に生産できます。

紙/段ボール製造施設の2ドラム巻取機
パルプおよび製紙ソリューション

業界特有のウェブ処理と製品に関する豊富な専門知識を持つ当社の設計エンジニアは、パルプおよび製紙業界で最も先進的な製紙ウェブ処理協調ドライブ・システム・ソリューションを提供できます。当社の経験豊富なプロジェクトマネージャとフィールド・サービス・エンジニアは、プロジェクトを成功に導き、販売に適した高品質の紙をより高速に生産できます。

当社のソリューションの鍵となるのがPremierSystems™ツールセットです。このツールセットは、当社のインテリジェントデバイスからのデータを使用し、そのデータをアプリケーションのコンテキストで処理し、実用的な情報としてユーザに提示することで、オペレーションを改善します。

2ドラム巻取機ソリューション 製紙機/ティッシュ抄紙機ソリューション/パルプ機械/パルプ乾燥機ソリューション
 ロールの亜鉛めっきスチール加工ライン
金属加工ラインソリューション

鉄鋼、アルミニウム、銅プラントのトレンドは、納入時の最適化を図るためにできるだけ大きなコイルを生産することですが、これらの大径コイルはスリッタのポスト処理に課題をもたらします。このような問題は、材料の品質が一定でなくなるリスクがあり、収益の損失につながる可能性があります。

適切に調整および保守された傾斜容器は、予期しない遅延を低減し、安全かつ継続的なオペレーションを確実にし、費用を予算内で抑えながら需要に対応できます。複雑な機械制御を容易にするために、スリッティング・ライン・ソリューションは、切断、スリット幅の許容範囲、精密なリコイル技術に対応する構成可能なアプリケーションモジュールを実装しています。

亜鉛めっき/ピッキング・ライン・ソリューション スキン・パス・ソリューション スリッティング・ライン・ソリューション

その他の産業ソリューション

製鉄所の溶鉱炉の溶鋼。傾斜容器。
金属ソリューション

鉄鋼メーカは、現在さまざまな課題に取り組んでいます。貿易上の課題、定年を迎えるスタッフの高齢化、いまだ過剰生産の懸念を抱える市場などにより、事態はさらに複雑になっています。当社の専任チームが、業界に特化したアプリケーションを適用するとともに、プロセスの経験をいかして、御社に最適な制御ソリューションを構築します。

連続鋳造機 傾斜容器
機械で材料を移動させる採掘施設の眺望
鉱業ソリューション

コンベアは、鉱業事業のある工程から別の工程に鉱石や材料を輸送するための費用効率が高く、エネルギー効率が高く、環境に優しい方法です。コンベアは、通常、非常に汚染された、高温、低温、または湿潤環境の可能性がある非常に過酷な条件下で使用されます。

コンベアソリューション
PremierSystems™でオペレーションとトラブルシューティングを簡略化

業界に特化したソリューションの基盤としての当社のPremierSystemsツールセットは、各ユーザに一貫性のあるシンプルなユーザインターフェイスを提供するように設計されています。その先進的な機能は、ユーザの選択をカスタマイズし、今日のグローバルなリソースの課題に対応できます。メリットには、時間とコストの削減、オンデマンドのドキュメント作成、設計の簡略化などがあります。さらに、追加の費用なしでもっと多くのメリットがあります。

カタログをお読みください

その他のリソース

製造工場の外に立っている2人の作業員
当社の業界に関する専門知識についてはこちらをご覧ください

ドライブシステムには、複雑な選定や立上げ作業を必要とします。そこで当社の専任チームが個々のドライブシステムや業界に関する専門知識をいかして、お客様を目標達成へと導く最適なシステムの構築をサポートします。

金属 パルプおよび製紙 鉱業
PowerFlex VFDを取付けている安全メガネと青い実験衣を着た男性。VFDが右側にあって、側面は灰色の長方形で、黒い前面にボタンがある。
可変周波数ドライブ

当社のPowerFlex®ドライブは、低圧と高圧の両方のアプリケーションに対応します。当社の可変周波数ドライブの幅広い電源オプションと革新的な機能は、さまざまな業界とアプリケーションで高いパフォーマンスと能力を発揮します。

こちらをご覧ください カタログをダウンロード
コンサルティングおよび統合サービス
コンサルティングおよび統合サービス
コンサルティングおよび統合サービス
当社は、業界および技術に関する専門知識を提供し、お客様固有の課題に対応します。
こちらをご覧ください
状態監視
Emonitor
状態監視
当社のコンディションモニタリング製品は、予定外のダウンタイムがコストとなる前に、それを防ぐために必要な重要なデータを実現します。
こちらをご覧ください
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供して、お客様の自動化のための投資計画の立案、導入を支援し、サポートします。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 協調ドライブ・システム・ソリューション