ロックウェル・オートメーションのコンディションモニタリングソリューションは、プロセスの早い段階で潜在的な機器の問題の検出をチームに支援します。スマートセンシング、スケーラブルなシステム設計、組み込み分析により、このポートフォリオは、資産の健全性保護、メンテナンス計画、全体的な運用耐性を支援するリアルタイムの洞察を実現します。また、スタンドアロンセンサからプラント全体に統合されたシステムまで、さまざまなオプションにより、生産性を支援し、予定外のダウンタイムの低減に役立つ予知保全アプローチの構築が可能です。
- 概要
- 製品
概要
主な特長
機械ライフサイクル全体にわたる包括的な洞察
あらゆるアプリケーションに対応する適応可能なアーキテクチャ
プラント制御・分析との統合
ルートベース信頼性向上のためのポータブルソリューション
予知保全アセットパフォーマンスのためのソフトウェア
実際の産業ニーズに応える状態監視ソリューション
センサからソフトウェアまで、より深い洞察、より高い信頼性、よりスマートな保全を実現するために設計された充実のポートフォリオの可能性を探る
最も重要な資産を保護するための設計
接続(性)を備えたセンシング、診断、分析によって、故障を先取りし、メンテナンス戦略のあらゆる層を強化します。
状態モニタに関するよくある質問
# 状態監視とは何か、そしてなぜ重要なのか
状態監視とは、機械や設備の動作状態を継続的に観察・測定し、異常や劣化の兆候を早期に検出する技術です。
## 重要性
状態監視が重要な理由は以下の通りです。
- **予防保全の実現**: 故障が発生する前に問題を発見し、計画的なメンテナンスの実施
- **ダウンタイムの低減**: 突発的な故障による生産停止の防止
- **コスト削減**: 不要な定期点検の削減と必要な時だけの保全作業の実施
- **安全性の向上**: 重大な事故や災害の未然防止
- **設備寿命の延長**: 適切なタイミングでの保全による機器の長寿命化の実現
状態監視には、振動分析、温度測定、油分析、超音波検査など、様々な技術が用いられます。
状態モニタリングソリューションは既存の制御システムとどのように統合されますか?
どのような種類の機器をモニタできますか?
状態監視は、どのように予知保全を実現しますか?
状態監視から最も恩恵を受ける業界はどれですか?
適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化
テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。
リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。
PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。
文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。
ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。
今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる
より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。
貴社のアクティビティに基づく
製品
表示
1
-
1
/
0
結果
9309 Emonitorソフトウェア
当社のBulletin 9309 Emonitor®状態監視ソフトウェアは、当社のモニタおよびポータブルデータコレクタと連携して、状態ベースの予知保全プログラムの確立と実行を支援します。
1442シリーズ
Bulletin 1442渦電流プローブシステムの直線距離は、0.25~29mm (9.8~1142 ミリインチ)です。これらのシステムは、産業機械のシャフト振動、位相/速度リファレンスおよびロータ/スラストの位置測定に適しています。
1440 XM-220
当社のBulletin 1440 XM® 220デュアルスピードモジュールは、デュアルチャネル、シングル冗長チャネル、または逆回転モードで動作し、センサーが速度、加速、およびピーク測定を計算する方法を制御します。
1440 XM-442
当社のBulletin 1440 XM® 441および442リレーモジュールは、測定モジュールの単一オンボードリレーよりも多くのリレーが必要な場合に、リレーソリューションを提供します。
Dynamix 1444のアプリケーションガイドのインストラクションビデオ
このビデオでアプリケーションガイドの使用方法をご覧になり、スマートマシンの概念に基づくモニタソリューションの実装にお役立てください。