Loading

1440 XM-220
Allen-Bradley

当社のBulletin 1440 XM® 220デュアルスピードモジュールは、デュアルチャネル、シングル冗長チャネル、または逆回転モードで動作し、センサーが速度、加速、およびピーク測定を計算する方法を制御します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
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
  • 青いAllen-Bradleyロゴが左上角にあり、モジュールの上部がわずかに見える、やや右向きのグレーの測定モジュール
青いAllen-Bradleyロゴが左上角にあり、モジュールの上部がわずかに見える、やや右向きのグレーの測定モジュール
Chevron LeftChevron Left
青いAllen-Bradleyロゴが左上角にあり、モジュールの上部がわずかに見える、やや右向きのグレーの測定モジュール
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1440 XM® 220デュアルスピードモジュールは、標準タコジェネレータからの入力を受け付けます。これらのモジュールは、デュアルチャネル、シングル冗長チャネル、または逆回転モードで動作し、センサーが速度、加速、およびピーク測定を計算する方法を制御します。スタンドアロンまたはDeviceNetネットワーク上で動作し、他のXM®モジュール、プログラマブルコントローラ、分散制御システム、および状態モニタリングシステムにリアルタイムのデータとステータス情報を提供できます。


  • 2つのタコジェネレータ入力を含む;各々±25V(最大50Vピークツーピーク)を測定
  • 2つの絶縁された4~20mA出力を含む
  • DeviceNet™ネットワーク経由での通信を可能にする
  • 単一のオンボードリレーを提供
  • 4つの仮想リレーまたは4つの追加リレー(XM® 441拡張リレーモジュールに接続時)を含む
  • XM-442電子速度超過検出システムリレーモジュールで使用するための1つのデジタル出力を含む

ソフトウェア

Emonitorソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
Emonitorソフトウェア

予知保全分析には Emonitorソフトウェア を使用してください。

開始
FactoryTalk View - HMIソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalk View - HMIソフトウェア

FactoryTalk® Viewソフトウェアを使用すると、スタンドアロンマシンレベルのHMIから企業全体をカバーする分散制御可視化ソリューションまで、明確で一貫したストーリーを得ることができます。

Logix5000™コントローラと統合されたXM®モジュールのインターフェイスには、 FactoryTalk Viewパフォーマンスおよび可視化ソフトウェア の事前プログラム済みフェースプレートとテンプレートを使用してください。

  • FactoryTalk® View Machine Editionソフトウェアは、マシンや小規模プロセスに最適です。
  • FactoryTalk View Site Editionソフトウェアは、エンタープライズソリューションに最適です。
開始
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

各FactoryTalkソリューションは、お客様の業績向上を中心に据えています。設計・試運転段階から役員会レベルのデータニーズまで、お客様の事業に関わるすべてのユーザーに価値をもたらすことができます。

詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • 重要なシステム属性
  • C-Tick
  • EEX
  • UL認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 状態監視
  5. Chevron LeftChevron Left 1440 XM-220