Loading

1442シリーズ
Allen-Bradley

Bulletin 1442渦電流プローブシステムの直線距離は、0.25~29mm (9.8~1142 ミリインチ)です。これらのシステムは、産業機械のシャフト振動、位相/速度リファレンスおよびロータ/スラストの位置測定に適しています。
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
Bulletin 1442渦電流プローブシステムの直線距離は、0.25~29mm (9.8~1142 ミリインチ)です。これらのシステムは、産業機械のシャフト振動、位相/速度リファレンスおよびロータ/スラストの位置測定に適しています。

  • 振動、速度/加速度、回転/位置、膨張差などの測定に適したシステム
  • 非接触ピックアッププローブ、延長ケーブル、ドライバシステムを提供
  • API-670に完全に準拠
  • 直径5~50mm(0.20~1.97インチ)のセンサ先端部
  • 直線距離:センサ先端部から0.25~29mm(9.8~1142ミリインチ)
  • 周波応答:DCから10Hz (-3dB)
  • プローブ、延長ケーブル、ドライバを正しく照合するためのカラーコード採用
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EX

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 状態監視
  5. Chevron LeftChevron Left 1442シリーズ