Loading

PowerFlex 755TL、TR、TMドライブ
Allen-Bradley

当社のPowerFlex® 755Tドライブは、高調波軽減、回生、およびコモンバスソリューションを提供するよう設計されており、エネルギーコストの削減、柔軟性の向上、生産性の向上に貢献します。
Allen-Bradley PowerFlex 755T XTフレーム 10フロントプラスファミリー
システムデザイナ
PowerFlex 755Tパッケージドライブ

PowerFlex 755TM

PowerFlex 755TL, TR

  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
概要
  • PowerFlex-755T-XT-Frame 10-フロント-プラス-ファミリー
PowerFlex-755T-XT-Frame 10-フロント-プラス-ファミリー
Allen-Bradleyロゴ

当社のPowerFlex® 755Tドライブは、エネルギーコストの削減、柔軟性の向上、生産性の向上に役立つ高調波抑制、回生、およびコモンバスソリューションを提供するように設計されています。これらは、システムを最適化するのに役立つ複数の特許取得済み機能を活用するTotalFORCE®テクノロジを搭載した初のドライブです。


新着情報は何ですか?

プラントに予知保全を拡張 

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ソフトウェアとPowerFlex 755TL、TR、TM可変周波数ドライブを 組み合わせることで 

、プラント資産の健全性について前例のない視点を得ることができます。 

このソリューションは可変周波数ドライブとプラント資産を継続的に監視し、問題が発生する前にアラートを出すため、計画と対応により多くの時間を確保できます。実用的な洞察により、リスクを軽減し、保全計画を最適化し、アプリケーションをより確実に稼働させることができます。

  • 可変周波数ドライブの健全性を監視 
  • 実際の使用状況と環境に基づいて重要なドライブコンポーネントの予想寿命を計算 
  • ファン、変圧器、エアフィルターなどの残余寿命を予測 

パワーセル、ファンの稼働時間および通常の動作範囲外の温度を確認

  • プラント資産を監視
  • 既存のPowerFlex可変周波数ドライブからのライブ電気信号データを、クラウド・インフラストラクチャのオーバーヘッドなしに、エッジで高速分析
  • ポンプ、ファン、ブロワの故障を予測・特定

流量制限、キャビテーション、取付けの緩み、ブレードの位置ずれ、ベアリング故障などの通知を取得

新しい液冷オプションで設置面積を節約 PowerFlex 755TRドライブ(300馬力/223kW)で利用可能になった液冷は、チラーに容易にアクセスできるアプリケーションに最適な選択肢です。熱放散は液冷ループを通じてドライブエンクロージャや制御室の外部に向けられ

、空調設備要件を削減します。

統合モーションが利用可能 Studio 5000®ソフトウェアを使用してPowerFlex® 755Tシリーズ可変周波数ドライブと誘導モータで統合モーションコマンドをプログラムすることで、複雑さを軽減し、エンジニアリング時間を節約できます。PowerFlex®可変周波数ドライブとKinetix®サーボドライブの両方に共通の命令を持つ1つのソフトウェアパッケージを使用して統合を簡素化します。

詳細については、このビデオをご覧ください。
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Optimize maintenance activities and reduce unplanned downtime with advanced notice of upcoming asset failures provided by FactoryTalk Analytics GuardianAI.
詳細はこちら

概要

TotalFORCE® テクノロジは、電動モータの速度、トルク、位置を精密かつ適応的に制御する当社の特許取得済みフィールド指向制御です。TotalFORCEテクノロジにより、ドライブは動作条件に迅速に応答し、システム評価の向上を支援するために自動的に調整します。

  • ドライブとモータの動作状態を監視してシステムの健全性分析を支援する予防診断とメンテナンス設定を提供
  • 設置面積とハードウェアを削減する電力コンポーネントとオプションの最適化されたパッケージを提供
  • 高調波抑制を提供し、IEEE 519規格に適合
  • 電力およびフィルタモジュールの設置とサービスを容易にするロールイン/アウト設計を含む
  • Safe Torque OffおよびSafe Speed Monitor安全オプションを提供
  • 組み込み(型)のデュアルEtherNet/IPポートを含む
  • XT-腐食性ガス保護で製造され、コンフォーマルコーティングと複数の追加設計強化を組み合わせて、腐食性ガス環境での性能向上を提供

高調波抑制用PowerFlex 755TLドライブ

  • 電力定格:7.5~1400kW/10~1800馬力、グローバル電圧400~690Vを提供
  • IEEE 519規格に適合する力率補正と高調波抑制を提供

コモン・バス・ドライブソリューション用PowerFlex 755TMドライブシステム

  • 電力定格:160~4500kW/250~6000馬力(AC)および70~4800kW(DC)、グローバル電圧400~690Vを提供
  • IEEE 519規格に適合する力率補正と高調波抑制を提供
  • エネルギー効率の高い回生機能を提供
  • コモン・バス・ドライブシステムを使用して設計の柔軟性を獲得し、設置面積を削減し、設置コストを低減
  • 複数モータの協調を可能にする

PowerFlex 755TM可変周波数ドライブは非回生バス電源を提供

非回生電源は、回生と低高調波が不要な場合のコモンバス用費用効果の高いソリューションです。

  • 3相ACライン電圧をDCに変換
  • PowerFlex 755TMバス電源およびコモンバスインバータと互換性あり
  • モジュール式のRittalキャビネット内の分散DCバス
  • XTを標準装備

回生ソリューション用PowerFlex 755TRドライブ

  • 電力定格:7.5~4500kW/10~6000馬力、グローバル電圧400~690Vを提供
  • IEEE 519規格に適合する力率補正と高調波抑制を提供
  • エネルギー効率の高い回生機能を提供

利用可能な安全オプション

  • ハードワイヤードSafe Torque Offは、ドライブからの回転力の除去から恩恵を受ける安全関連アプリケーション向けに設計されています。この機能は、安全システムへの要求後の迅速な起動の利点を提供します。SIL 3、PLe、Cat 3
  • Safe Torque Offオプションは、ネットワーク接続またはハードワイヤードソリューションとして利用可能で、両方ともSIL 3、PLe、Cat 3で認証されています。このオプションは、安全システムへの要求後のより迅速な起動のために、ドライブから電力を除去することなくモータへの回転力を除去します。
  • Safe Speed Monitorオプションは、SIL 3、PLe、Cat 4で認証されています。このオプションにより、アプリケーションの速度を安全に監視および制御できます。これにより、オペレーターは機械を停止することなく、一部のプロセスやメンテナンス作業を実行できます。
  • 統合安全機能オプションモジュールは、EtherNet/IPネットワーク上で高度な安全性を提供します。安全指示はIEC 61800-5-2に基づいており、速度、方向、位置を監視する機能を含みます。GuardLogix® 5580ESコントローラまたはCompact GuardLogix 5380ESコントローラを含む統合安全システムの一部として使用する場合、統合安全機能オプションモジュールは、SIL CL3およびPLe Cat 4を含む安全定格を提供します。Studio 5000 Logix Designer® アプリケーションバージョン31以降も必要です。
オンラインツールを使用してPowerFlex 755TL、TR、またはTM可変周波数ドライブを迅速に構成する
RA Advisor ロゴ 4色 2023
オンラインツールを使用してPowerFlex 755TL、TR、またはTM可変周波数ドライブを迅速に構成する

1-2-3と簡単に、PowerFlex 755TL、TR、またはTM可変周波数ドライブを構成し、プロジェクトの構成仕様と初期価格を取得できます。

設計を開始

PowerFlex 755Tファミリーの特長とテクノロジ

ビデオ
PowerFlex 755TR 回生ソリューション用ドライブ

この動画は、モジュール式のハードウェアと組み込み(型)のコンポーネントの利点を説明しています。

ビデオ
PowerFlex 755TM コモンバスソリューション用ドライブシステム

PowerFlex 755TMコモン・バス・ドライブシステムについて詳しく学ぶ。

ビデオ
PowerFlex TotalFORCEテクノロジについて詳しく学ぶ

この特許取得済みスマートモータ制御テクノロジが、どのようにお客様の業務改善に役立つかをご覧ください。

ビデオ
PowerFlex 755TドライブのXT腐食性ガス保護について詳しく学ぶ

XT腐食性ガス保護機能付きPowerFlex 755Tドライブについて詳しく学びましょう。XT付きPowerFlex 755Tドライブが腐食性アプリケーションでお客様の機器をどのように保護できるかをご覧ください。

Automation Solutions for Corrosive Gas Protection
Automation Solutions for Corrosive Gas Protection
能力
能力
Automation Solutions for Corrosive Gas Protection
The portfolio of automation products designed to withstand harsh environments and reduce the risks of premature failure from corrosive gas.
詳細はこちら
ビデオ
Allen-Bradley® PowerFlex® 予知保全機能付き可変周波数ドライブ

プラントにおいて、反応的なメンテナンスから予防的なアプローチへと移行しましょう。予知保全機能を備えたPowerFlex 755T可変周波数ドライブが、より予測的な考え方での作業をどのようにサポートするかをご覧ください。


TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlexドライブを使用して問題を解決

  • トップ3の利点
    8台の背の高い立型のグレーと黒の金属製産業用キャビネットとPowerFlex可変周波数ドライブが前向きに設置されている。
    パンフレット
    トップ3の利点

    メーカーは、TotalFORCE® テクノロジを搭載したPowerFlex® ドライブで、最大級の生産課題のいくつかに対応しています。どのような業界であっても、Rockwell Automationのスマート可変周波数ドライブは、生産性、稼働時間、エネルギー削減の目標達成をサポートします。

    今すぐ読む
  • 自動車・タイヤ
    タイヤ製造工場内で、タイヤがコンベアベルトを流れていきます。このアクティビティは、生産工程全体を通してモータを制御するスマート可変周波数ドライブによって強化されています。
    パンフレット
    自動車・タイヤ

    最大200種類の異なる原材料が化学、物理学、工学と組み合わさることで、最高度の快適性、性能、信頼性、安全性を備えたタイヤを提供します。PowerFlex可変周波数ドライブは、ほぼ全ての生産工程で使用することができます。

    今すぐ読む
  • 石油&ガス
    海洋石油リグは、生産性と稼働時間を向上させるために、PowerFlex可変周波数ドライブなどの産業用モータ制御装置に依存しています。夕日の中で炭化水素を生産・処理し、その後、製油所、石油化学、発電所、輸出用タンカーバージに送る石油・ガス中央処理プラットフォームのパノラマ。
    パンフレット
    石油&ガス

    石油・ガス業界の競争の激しい性質により、組織は収益性を維持するために継続的に業務を改善することが求められています。そのため、企業はシステムアップグレードにおいてインテリジェント生産テクノロジを指定しています。

    今すぐ読む
  • マイニング
    5台の大型黄色採掘トラックが、露天採石場から採掘された石炭または他の黒色鉱物を運搬している。
    パンフレット
    マイニング

    性能の低い機器とダウンタイムは、お客様の競争優位性を低下させます。より良いソリューションは、スマート機器に依存しています。スマート可変周波数ドライブは、生産性と稼働時間の向上、さらにエネルギーおよびメンテナンスコストの削減に役立つリアルタイムのデータを提供します。 

    今すぐ読む
  • 金属
    製鋼所で大きなバケツから明るい白色と黄色の熱い溶鋼が注がれています。白い火花とオレンジ色の煙がそのアクティビティを取り囲んでいます。
    パンフレット
    金属

    スマートモータ制御装置は、生産上の問題を予測し、迅速に解決または排除するためのリアルタイムのデータを提供します。PowerFlex可変周波数ドライブ技術は、1時間あたり数千USDのコストがかかる可能性のある予定外のダウンタイムを回避するのに役立ちます。

    今すぐ読む
  • パルプ&製紙
    製紙工場の床に置かれた大きな白色の紙ロール
    パンフレット
    パルプ&製紙

    競争の激しい国際市場で成功するためには、企業は革新的な生産技術を採用しなければなりません。非効率な労働力とプロセスは、あなたの競争優位性を失わせる可能性があります。TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlexドライブは、あなたが必要とするソリューションの一部です。

    今すぐ読む

ケーススタディ

  • Harnessing the energy-generating potential of mine hoists
    Harnessing the energy-generating potential of mine hoists
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    Harnessing the energy-generating potential of mine hoists
    RUC Mining introduces innovative regenerative energy storage solution for mine hoists utilising Rockwell Automation PowerFlex drive systems.
    今すぐ読む
  • Driving Paper Production at Visy’s Pulp and Paper Mill
    Driving Paper Production at Visy’s Pulp and Paper Mill
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    Driving Paper Production at Visy’s Pulp and Paper Mill
    Upgrade to legacy drive control equipment on paper machine winder helps avoid any potential for downtime while also future proofing Visy’s Tumut plant.
    今すぐ読む
  • UMaine Modernizes Paper Web Handling Capabilities
    UMaine Modernizes Paper Web Handling Capabilities
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    UMaine Modernizes Paper Web Handling Capabilities
    Coordinated drive system upgrade helps UMaine Process Development Center improve reliability, diagnostics, and tension control for customers and students
    今すぐ読む
  • BCPGroup uses technology to drive sustainability
    BCPGroup uses technology to drive sustainability
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    BCPGroup uses technology to drive sustainability
    BCPGroup & MAGNETA use permanent magnet motor technology and artificial intelligence applications to advance sustainability initiatives in the oil and gas industry.
    今すぐ読む
  • Shenzhou Machinery Builds Smart Unmanned Cranes
    Shenzhou Machinery Builds Smart Unmanned Cranes
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    Shenzhou Machinery Builds Smart Unmanned Cranes
    Rockwell Automation and Shenzhou Machinery develop intelligent unmanned crane solution that delivers efficient and safe crane operation
    今すぐ読む
  • Green Bay Packaging Builds Plant of the Future
    Green Bay Packaging Builds Plant of the Future
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    Green Bay Packaging Builds Plant of the Future
    Green Bay Packaging's new paper mill is using digital technology to increase production, improve system uptime, and meet sustainability goals.
    今すぐ読む
  • Drillmec optimizes carbon-capture operations through deployment of precision drive solution
    Drillmec optimizes carbon-capture operations through deployment of precision drive solution
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    Drillmec optimizes carbon-capture operations through deployment of precision drive solution
    Drillmec is an international leader in design, manufacturing, and distribution of drilling and workover rigs for onshore and offshore applications as well as a wide range of drilling equipment.
    今すぐ読む
  • Oil & Gas Well Pad Modernization Produces Significant Energy Savings with Regenerative Drives
    Oil & Gas Well Pad Modernization Produces Significant Energy Savings with Regenerative Drives
    ケーススタディ
    ケーススタディ
    Oil & Gas Well Pad Modernization Produces Significant Energy Savings with Regenerative Drives
    System integrator DSI deployed PowerFlex 755TR drives to modernize a global energy company's infrastructure, paving the way for continued growth.
    今すぐ読む
ROK Talk on Drives ポッドキャストシリーズ
Allen-Bradleyの六角形ロゴがマイクロフォンヘッドに囲まれている。その横に「ROK Talk on drives」というテキストがある。
ROK Talk on Drives ポッドキャストシリーズ

低電圧可変周波数ドライブ、高圧可変周波数ドライブ、サーボドライブの進歩が、産業企業の製造業の未来への前進をどのように支援するかを聞いて学びましょう。

すべてのエピソードを見る
PowerFlex 755T TotalFORCEビデオ

動画を見ることは、新しい情報を処理する最も簡単な方法であることが多いです。私たちにお手伝いさせてください – これらのPowerFlex 755TS TotalFORCEの動画をご覧ください。トルク精度、適応制御、予知保全、アンチスウェイテクノロジに関する動画で、学習体験を次のレベルに引き上げましょう。

今すぐ視聴
This is the era of AI in predictive maintenance
This is the era of AI in predictive maintenance
ブログ
ブログ
This is the era of AI in predictive maintenance
FactoryTalk Analytics GuardianAI, a new software by Rockwell Automation provides predictive maintenance insights via continuous condition-based monitoring.
今すぐ読む

ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは生産性の向上をもたらし、Allen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラおよび関連制御システムを管理するワンストップショップです。

Studio 5000 Logix Designer ソフトウェアとPowerFlex®ドライブのプレミア統合

  • ドライブシステム開発時間を最大70%短縮
  • コントローラとドライブのネットワーク接続を同時に構成可能
  • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
  • インポートおよびエクスポート機能によりDriveTools™ SPソフトウェアの継続使用が可能
  • 組み込み(型)のドライブ診断、故障、アラーム、イベント情報を含む
  • Logixシステム全体を構成する単一パッケージを提供
  • システム開発時間を短縮する統合ドライブプロファイルを提供
開始
設計および構成ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア
ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジを使用した Connected Components Workbench ソフトウェアでPowerFlex®ドライブをプログラムしてください。

開始
FactoryTalkソフトウェア
コンピュータを使う女性
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

各FactoryTalkソリューションは、業績の向上を中心に据えています。設計・試運転段階から役員会レベルのデータニーズまで、運用に関わるすべてのユーザーに価値をもたらすことができます。

  • DriveTools SPソフトウェア
    • 簡単なオンラインおよびオフラインプログラミングを提供
    • RSLinx®接続(性)を含む
    • DriveExecutive™およびDriveObserver™ソフトウェアを含む
詳細はこちら


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
PowerFlex低電圧ドライブ選択ガイド PFLEX-SG002_-EN-P
PowerFlex 750シリーズ製品 TotalFORCE制御仕様 750-TD100_-EN-P
PowerFlex 755TM IP00オープンタイプキット仕様 750-TD101_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
PowerFlex 750シリーズ製品およびTotalFORCE制御の設置 750-IN100_-EN-P
PowerFlex 750シリーズサービスカートおよびDCプリチャージモジュールリフト設置 750-IN105_-EN-P
PowerFlex 755Tパワーモジュールサービスランプ手順 750-IN108_-EN-P
PowerFlex 755TM IP00 EMC C2フィルタ開梱および吊り上げ手順 750-IN109_-EN-P
PowerFlex 755TM ACプリチャージモジュール開梱および吊り上げ手順 750-IN102_-EN-P
PowerFlex 755TM DC予充電モジュール開梱および吊り上げ手順 750-IN103_-EN-P
PowerFlex 755TM電源およびフィルタモジュール開梱および吊り上げ手順 750-IN104_-EN-P
PowerFlex 755TM電源およびフィルタモジュール保管ハードウェア取付け 750-IN106_-EN-P
PowerFlex 755床置き型ドライブおよびCENTERLINE 2100モータ制御センター用トランジションセクションおよびスプライシングキットの設置 750-IN027_-EN-P
PowerFlex 755T EMCグランドプレートおよびケーブルクランプキット取付け 750-IN113_-EN-P
PowerFlex 755T フレーム 5および 6 コンジットボックス(デブリフード・接地プレートキット付き)の設置 750-IN112_-EN-P
PowerFlex 755T フレーム 5および 6 EMC C2フィルタキット取り付け 750-IN115_-EN-P
PowerFlex 755T フレーム 5および 6 マリン放電キット取り付け 750-IN114_-EN-P
PowerFlex 755T Frame 6L DCバスバー変換キット 750-IN125_-EN-P
PowerFlex 755TM IP00オープンタイプキット設置 750-IN101_-EN-P
PowerFlex 750シリーズ構成済み製品の受領、取扱いおよび保管・設置 750-IN110_-EN-P
PowerFlex 755Tドライブ構成プログラムのインストール 750-IN118_-EN-P
パルス幅変調(パルス幅変調)ACドライブの配線およびアース指針 DRIVES-IN001_-EN-P
User Manuals 文書
PowerFlex 750シリーズ ACドライブ(TotalFORCE制御)クイックスタート 750-QS100_-EN-P
PowerFlex ドライブ TotalFORCEコントロール内蔵 EtherNet/IPアダプタ ユーザーマニュアル 750COM-UM009_-EN-P
PowerFlexドライブのTotalFORCE制御パラメータ参照データ 750-RD101_-EN-P
PowerFlexドライブのTotalFORCE制御条件リファレンスデータ 750-RD102_-EN-P
PowerFlexドライブのTotalFORCE制御条件リファレンスデータ 750-RD100_-EN-P
PowerFlex 700AFEからPowerFlex 755TM回生バス電源への移行ガイド 750-RM003_-EN-P
PowerFlex 700S Phase II ドライブから PowerFlex 755TL/TRドライブおよび PowerFlex 755TMコモンバスインバータへの移行ガイド 750-RM004_-EN-P
PowerFlex 750シリーズ製品 TotalFORCE制御リファレンスマニュアル 750-RM100_-EN-P
Program Guides 文書
PowerFlexドライブ TotalFORCE制御対応 − ファームウェアリビジョン10.xxx以降 プログラミングマニュアル 750-PM101_-EN-P
PowerFlexドライブ TotalFORCE制御付き − ファームウェアリビジョン6.xxx以前 プログラミングマニュアル 750-PM100_-EN-P
PowerFlex 755T フラックスベクトルチューニングアプリケーションテクニック 750-AT006_-EN-P
EtherNet/IPネットワーク上でTotalFORCE制御アプリケーション技術を使用したPowerFlex 755T製品の統合モーション 750-AT007_-EN-P
PowerFlex 755TMバス電源を使用した共通バス構成でのドライブアプリケーション技術 DRIVES-AT005_-EN-P
Product Profiles 文書
ネットワーク対応Safe Torque Offオプションモジュール製品プロファイル 755-PP002_-EN-P
PowerFlex 755オンマシンドライブ製品プロファイル 755-PP004_-EN-P
アクティブフロントエンドドライブ:低高調波、より高いエネルギー節約 ホワイトペーパー PFLEX-WP001_-EN-P
高度な予知保全機能の実装 ホワイトペーパー PFLEX-WP002_-EN-P
Miscellaneous 文書
PowerFlex 755Tドライブパンフレット 755T-BR001_-EN-P
ハーモニックソリューション可変周波数ドライブ ブローシャ DRIVES-BR012_-EN-P
PowerFlexドライブ クレーン・ホイスト パンフレット PFLEX-BR009_-EN-P
PowerFlex 755Tドライブ 構成受注プログラム 製品情報 750-PC108_-EN-P
PowerFlex 750シリーズ製品 TotalFORCE制御ハードウェア サービスマニュアル 750-TG100_-EN-P
認証
認証
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ABS(Frame 5~8、400/480/600/690V AC)
  • CEマーク
  • EAC
  • C-Tick
  • ICC
  • ISA/IEC 62443-4-2 SL1
  • 有害物使用制限
  • RCM
  • UL認証
  • WEEE
  • TÜV 機能安全 ISO/EN 13849-1(EN 954-1)セーフトルクオフオプション付き

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

調達仕様書
技術データ
調達仕様書

製品の通信オプション、定格、認証について詳しく学ぶ ドライブ製品。

詳細はこちら
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755T 低電圧可変周波数ドライブ
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose