Loading

20L PowerFlex 700L
Allen-Bradley

当社のPowerFlex® 700L ACドライブでは、完全回生の水冷式動力機構に対してPowerFlex 700ベクトル制御またはPowerFlex 700制御を実行できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

当社のPowerFlex® 700L ACドライブでは、完全回生の水冷式動力機構に対してPowerFlex 700ベクトル制御またはPowerFlex 700制御を実行できます。この強力な組み合せにより、小型のパッケージで優れた性能と強力な機能が得られると同時に、省エネと高調波の抑制が実現されます。PowerFlex 700L ACドライブは、柔軟性が高い高性能ドライブで、 パネルやキャビネットに取付けて使用できます。

  • 定格電力
    • 380~480V:445~860kW/600~1150HP/650〜 1250A
  • IP20 NEMAタイプ1 (フレーム3A、3B) - Rittal型エンクロージャ (入力サーキットブレーカを含む)
  • PowerFlex® 700またはPowerFlex 700S制御で使用可能
  • DeviceNet、ControlNet、EtherNet/IPを含む産業用共通プロトコル (CIP) 通信
  • 高精度かつ応答速度の速い位置制御、連続ホールドバック、素早い減速、高イナーシャ負荷の停止に対応する回生ブレーキ
  • 回生ブレーキからシステムに戻されたエネルギーは他の機器が使用
  • 特許取得の水冷ヒートシンク設計
  • アクティブコンバータがACライン高調波を低く抑え、IEEE-519およびCE規制に適合
  • 内蔵のアクティブコンバータとライン側フィルタによって、一定のシステム性能を保持しながら入力電圧ブーストが可能
  • オプションのDriveLogixの埋め込み制御を使用することでアプリケーションのプログラミングと補助機能の制御が可能
  • オプションの一体型LCDキーパッド、リモートキーパッド、またはソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • PowerFlex ACドライブとのプレミア統合では、Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡略化して開発時間を短縮

使用可能な安全オプション

安全トルク・オフ・オプション (700S制御の場合) はPLd/SIL2カテゴリ3の認可を受けています。安全システムで要求されたときに素早く起動するために、ドライブからの電力を除去することなくモータへの回転電力を除去します。すべての安全オプションは、ユーザによる設置が可能なキットとして提供されています

補足情報
  • 運用の意思決定やシステム性能、動作効率の向上に、インテリジェントモータ制御の製品ラインアップ情報をご活用ください。
  • 統合アーキテクチャソリューションは、プラント全体の最適化を効果的かつ効率的に行うための基盤を提供し、経済状況やコンシューマニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。
  • 作業員、生産性、および環境の保護に、当社の安全製品および統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

ロックウェル・オートメーションは、2022年6月30日をもって、PowerFlex 700Lフレーム2ドライブおよびフレーム3、600/690V、フルキャビネットバージョンのドライブの生産および販売を終了します。アプリケーションのニーズを満たすには、PowerFlex 755Tファミリーに移行することをお奨めします。


ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

 Studio 5000 Logix Designer ソフトウェアとPowerFlex®ドライブのプレミア統合

  • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
  • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
  • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
  • インポートおよびエクスポート機能により、Drive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
  • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
  • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
  • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
こちらをご覧ください
設計および構成ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア
ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbench (CCW) ソフトウェアを使って、PowerFlex®ドライブをプログラムできます。

こちらをご覧ください
FactoryTalkソフトウェア
コンピュータを使用する女性
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

FactoryTalkの各製品は、お客様の業績向上を優先します。当社では、設計および立ち上げ段階から会議室レベルのデータニーズまで、お客様の運用環境で全ユーザのために価値を結集できます。

  • DriveTools SPソフトウェア
    • オンラインプログラミングおよびオフラインプログラミングが容易
    • RSLinx®接続性を提供
    • DriveExecutiveおよびDriveObserverソフトウェアを搭載
こちらをご覧ください
認証
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ABS
  • CEマーク取得
  • C-Tick
  • cULリスト
  • IEC (適合するよう設計)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)、PowerFlex 700S制御付き (2020年9月25日より前に製造されたドライブ用)
  • ULリスト
Documentation
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
PowerFlexの低圧ACドライブファミリーのパンフレット PFLEX-BR008_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20L PowerFlex 700L
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose