Loading

労働安全ソリューション

安全および生産性ソリューション
労働安全ソリューション
安全ソリューション
  • 電気
  • 機械
  • 管理
  • 成熟度
  • プロセス
  • サービス
  • リソース
  • システムツール

従業員と機械、プロセスの安全と生産性は、サステナブルなビジネスに欠かせない要素です。研究によると、業界トップの企業は、より高い総合設備効率(OEE)を達成していることが示されています。さらに、予想外のダウンタイムが低減され、平均的な企業と比べ負傷率も半分以下になっています。安全ソリューションや生産性ソリューションのことなら、世界最大の安全オートメーションプロバイダである当社にお任せください。 優れたソリューションを開発いたします。

安全管理

プラントの安全、パフォーマンス、収益性が目に見えて向上

パフォーマンスの最適化
機械安全

安全と性能を強化しISO 13849-1、IEC 62061に準拠、開発時間も短縮

生産性の向上
プロセス安全

安全計装システムで、人材、資産、環境を保護

リスクの軽減
電気安全

アーク抑制安全技術およびサービスを活用

曝露の低減

安全、生産性、設計時間の最適化

優れたサービスとツール、技術で業界トップに

各種調査によると、業界トップの企業は平均的な企業と比べて、総合設備効率(OEE)が5~7%高いほか、予想外のダウンタイムが2~4%少ない、負傷率が半分以下といった特長があります。これらは、以下の3大要素の測定値から算出される安全成熟度が向上した結果です。

  • 企業文化(行動)
  • コンプライアンス(プロセスおよび手順)
  • 技術(作業員を保護し生産性を最適化するデバイス)

御社のSafety Maturity Index™ (安全成熟度指数)はどのあたりでしょうか。実証済みの5段階計画を活用して、システム開発時間を短縮しコストも削減しながらリスク低減と生産性向上、国際安全規格の準拠を目指しましょう。

稼働時間を高める安全システム設計
Main Image
白書
稼働時間を高める安全システム設計

統合安全技術を設計段階に組み込むことで、機械の可用性を高めて平均修理時間を低減し、生産性を改善することができます。

今すぐダウンロード

安全成熟度

安全と生産性能を向上

安全成熟度は、文化(行動)とコンプライアンス(手順)、資本(技術の導入)の3大要素を測定して算出されます。

当社は文化的発展の専門家と提携し、安全成熟度の測定ツールとその向上に向けた実証済みの5段階プロセスを開発。このプロセスは環境・労働安全衛生(EHS)と業務、エンジニアリングの各部門間の協力を通じて業界トップクラスのパフォーマンスを目指すというものです。

安全成熟度指数[ビデオ]
Main Image
概要
安全成熟度指数[ビデオ]

Safety Maturity Index (安全成熟度指数)ツールが、お客様の安全戦略からクラス最高の成果を達成する方法をご覧ください。

詳細をご覧ください
安全成熟度
Main Image
能力
安全成熟度

クラス最高の製造メーカは、平均的な企業よりもOEEが5~7%高く、予想外のダウンタイムは2~4%短くなっており、負傷率は平均の半分以下です。

こちらをご覧ください

安全システム開発ツール

複雑な機械、安全規格、最新機器のそれぞれを深く理解することで初めて、作業員の安全確保、生産性の向上、規制の遵守を実現する安全なソリューションを生み出すことができます。安全システム開発ツールを導入することで次のような効果が得られます。

  • 機械安全システムの設計と検証を簡易化
  • 安全戦略でクラス最高の成果を達成
  • 機械安全、法律、理論、実践の各方面を安全の専門家に学び、知識を吸収
  • 業務における安全の意義を実証
安全システム開発ツール
Main Image
能力
安全システム開発ツール

安全ライフサイクルのアプローチを採用すれば、安全システムの開発時間を大幅に短縮し、コンプライアンスも強化することができます。

こちらをご覧ください

ソーシャルメディアでフォロー

安全おけるソートリーダシップ、製品、ソリューション、サービスなどの最新のトレンドをご確認ください。

安全をテーマにしたLinkedInグループ
Main Image
安全をテーマにしたLinkedInグループ

産業安全の自動化についてご質問がある方、気になるトピックがある方は、是非当社のグループにご参加ください。グループに参加する

グループに参加する
安全をテーマにしたTwitterグループ
Main Image
安全をテーマにしたTwitterグループ

当社の新製品やソリューション、ソートリーダシップなどに関する最新情報をお届けします。

フォロー
安全をテーマにしたFacebookグループ
Main Image
安全をテーマにしたFacebookグループ

人材の安全確保や製品、機器の保護だけでなく、地球環境の保護につながる対話にご参加ください。

ページを評価する
ロックウェル・オートメーションの専門家に相談する

当社はオートメーション投資の計画、実施、推進をサポートするための、専門的な業界知識を提供しています。

お問い合わせ
おすすめ
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 安全ソリューション