Loading

スマート可変周波数ドライブ技術
Allen-Bradley

PowerFlex可変周波数ドライブを使えば、生産性を向上できます。リアルタイムの予測分析でスループット、稼働時間、および省エネルギー性が向上します。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

PowerFlex可変周波数ドライブで 生産の最大の課題に対処

予測分析、適応制御など、さらに充実した機能

TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlex可変周波数ドライブは、高性能のモータ制御機能、高度な自己モニタ機能、リアルタイムのオペレーション・システム・データを提供します。このスマートテクノロジを活用すると、次のようなメリットがあります。

  • 生産性の向上
  • 機器の稼働時間が促進される
  • エネルギーとメンテナンスの効率化

高圧および低圧PowerFlex可変周波数ドライブは、お客様の業界や用途を問わず、生産目標と動作効率目標の達成をサポートします。

フォーチュン100の業界内企業の95%が、ロックウェル・オートメーションとパートナ企業の製品およびサービスを使用しています。

スマート可変周波数ドライブで生産性を強化する

製造ラインを戦略的な強みに変える

運用の主力機器として使用されるPowerFlex可変周波数ドライブは、最適な生産性を実現するために必要なPWRを提供し、チームが稼働を維持するために迅速な判断を下すためのリアルタイム情報を提供します。

市場に出回っている他の可変周波数ドライブとは異なり、TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlex可変周波数ドライブには次の機能があります。

  • 稼働状態に自動的に適応し、生産性を維持するために調整する自動ドライブチューニングと適応制御により、立ち上げ時間を短縮
  • 内部部品の寿命予測、取付けられた資産のモニタ、高度な通告により、予想外のダウンタイムを削減することができます。
  • 高度な情報を活用して生産廃棄物の発生を防止し、予期せぬシャットダウンイベントを減らす
  • XT腐食性ガスに対する保護機能で、腐食の影響から防御する層を提供する
ビデオ
リアルタイムの産業用制御システムで生産を拡大する

スマートモータ制御システムにより、利益と損失の分岐点を明確にできます。PowerFlex可変周波数ドライブは、正確なモータ制御を実現します。さらに、リアルタイムのオペレーション・システム・データを使えば、生産性、稼働時間、省エネルギー性が促進されます

産業製造メーカには、予期せぬダウンタイムにより年間500億ドル近くのコスト負担が生じている - Forbes

予知保全で機器のダウンタイムを減らす

TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlex可変周波数ドライブがプロアクティブな稼働時間アプローチを実現する

システムの健常性についての正確な情報を得ることで、ダウンタイム、メンテナンス、スペア部品のコスト、機械の摩耗を低減することができます。

過熱、ヒューズ溶断、コンポーネントの稼働時間など、可変周波数ドライブまたはモータの健常性に影響を与えかねない問題をオペレータに通知します。予測分析データがあれば、予定されているダウンタイム中に機器の修理や交換を行うなど、対策を講じ、シャットダウンをコントロールすることができます。

次のようにリアルタイムのデータを活用することで、機器の稼働時間が増加します。

  • 機器の予想出力をモデル化する
  • ドライブ部品が設定済みの予測寿命に達すると、セキュアなイーサネットネットワークを介して通知を受け取る 
  • 常時システムの健常性をモニタし、モータ制御性能データをリアルタイムで受け取る
  • 周囲温度、機器の速度などの特性を測定するための分析モデルを設定する
生産性の向上と稼働時間の増加
工場の現場の青写真を示すモニタを見ている、ヘルメットと黄色い安全ジャケットを着た人々
カタログ
生産性の向上と稼働時間の増加

PowerFlex® 755T ACドライブは、過酷な産業アプリケーション向けに柔軟な高性能モータ制御を提供。

今すぐダウンロード

スマート可変周波数ドライブでエネルギーコストを削減 

スマート可変周波数ドライブ技術のメリット
大規模なスチール製造工場の外部を遠くから撮影した空撮写真。プラントの3つのキュービクルセクションは、名前(制御室、アーク放電炉、ピッキングライン)と色付きの丸で識別されている。
インタラクティブなデモ
スマート可変周波数ドライブ技術のメリット

PowerFlex可変周波数ドライブを用いた産業用オートメーションへの投資は、次の機能により工場のスループットと稼働時間の向上を促進します。

  • 適応制御、揺れ防止(アンチスウェイ)
  • リアルタイム分析、予知保全アラート
  • 高調波低減、PWR回生
こちらをご覧ください

エネルギー消費は、製造業における最大の運用コストの1つ

高効率なPowerFlex可変周波数ドライブは、エコデザインのための新しいエネルギー指令に適合しており、アプリケーションプログラムのPWRニーズに合わせてドライブを適切なサイズにすることができます。

  • アクティブ・フロント・エンド技術を使用して回生エネルギーを入力電源に伝送する
  • 適応制御でドライブチューニングを最適化し、出力電流とモータトルクを最大化する
  • エネルギー一時停止機能によってファン速度を下げ、PowerFlex 755Tドライブまたはバス電源装置を低エネルギー状態に設定する
  • 高調波低減および力率補正により、エネルギー使用量を削減する
  • モータ速度を抑えることで、エネルギーを最大50%まで節約できる
  • 優れたエネルギー効率の稼働を実現。生産性が最も高くなるPowerFlexドライブとモータの組み合わせをテストして検証
  • PowerFlex 6000T可変周波数ドライブによる同期転送システムでピーク時電力料金を削減。同期上りと同期下りのシームレスな移行により電力出力をユーティリティのライン電力に合わせる

生産性、稼働時間を高め、さらなる省エネルギー化

TotalFORCEテクノロジ搭載PowerFlex可変周波数ドライブで、リアルタイムの産業用制御システムインテリジェンスを利用

タイヤおよびゴム

PowerFlexドライブの高い効率により、非生産時間を少なくとも10%削減

自動車業界とタイヤ業界についてはこちらをご覧ください
RA 赤金属が先端に付着したバケツがひっくり返り、水が流れ出ている光景

金属

エネルギー効率が高いため、新技術導入のための投資を6カ月以内に回収します

金属業界についてはこちらをご覧ください

鉱業

複数のアプリケーションや運用における省エネルギー性は30%超

鉱業業界についてはこちらをご覧ください
オイルウェルRAレッド

石油&ガス

従来のドライブに必要なスペースに対して50%超の省スペース

石油&ガス業界についてはこちらをご覧ください
こちらをご覧ください

TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlex可変周波数ドライブで業界の問題を解決

  • 自動車およびタイヤ
    タイヤ製造工場内でタイヤがコンベアベルトの上を流れている。製造工程全体を通してモータを制御するスマート可変周波数ドライブによって、運用が強化されます
    カタログ
    自動車およびタイヤ

    200種類もの原材料が化学、物理学、エンジニアリングと組み合わされ、最高の快適性、性能、信頼性と安全性を備えたタイヤを生産しています。PowerFlex可変周波数ドライブは、生産工程のほぼ全体で使用できます。

    今すぐ読む
  • 石油&ガス
    海洋上の石油掘削では、PowerFlex可変周波数ドライブを始めとする産業用モータ制御を活用して、生産性と稼働時間を改善しています。夕暮れ時の石油&ガス中央処理プラットフォームを収めた風景写真。ここで生成および処理された炭化水素が製油所、石油化学施設、発電プラントに送られ、タンカーで輸出される。
    カタログ
    石油&ガス

    石油&ガス業界の競争体質により、組織は収益性を維持するために継続的な運用の改善が求められます。このことから、システムのアップグレードの際に企業は「インテリジェント生産テクノロジ」を指定しています。

    今すぐ読む
  • 鉱業
    黄色の大型採鉱トラック5台が、採掘場から採れた石炭あるいは別の黒色の鉱石を運搬している。
    カタログ
    鉱業

    機器の不調やダウンタイムは、企業の競争力を低下させます。優れたソリューションは、スマート機器を採用しています。スマート可変周波数ドライブはリアルタイムのデータを提供し、お客様の生産性と稼働時間を向上し、エネルギーおよびメンテナンスコストを削減します。 

    今すぐ読む
  • 金属
    製鋼所で明るい白色および黄色のスチールが大型の容器から注がれている。白色の火花とオレンジ色の煙が活動を取り囲んでいる。
    カタログ
    金属

    スマートモータ制御装置は、生産上の問題を予測し、迅速に解決または排除するためのリアルタイムの動作データを提供します。PowerFlex可変周波数ドライブ技術は、1時間当たり数千ドルもの費用がかかりうる予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。

    今すぐ読む
  • パルプおよび製紙業界
    製紙工場の床に置かれた大型の白いロール紙
    カタログ
    パルプおよび製紙業界

    企業は競争の激しい世界各地の市場で成功するために、革新的な生産テクノロジを必要としています。非効率的な作業とプロセスは、競争上の優位性の低下を招く恐れがあります。TotalFORCEテクノロジ搭載PowerFlexドライブは必要とされるソリューションを提供します。

    今すぐ読む

スマート可変周波数ドライブのオプション


ビデオ
PowerFlex 755TR可変周波数ドライブで実現する回生ソリューション

このビデオでは、このドライブが提供するモジュール式ハードウェアと内蔵コンポーネントの利点について説明しています。

ビデオ
PowerFlex 755TMドライブシステム(コモン・バス・ソリューション向け)

755TMコモン・バス・ドライブ・システムの詳細は、こちらのビデオをご覧ください。

ビデオ
XT腐食性ガス保護機能を搭載したPowerFlex 755T可変周波数ドライブ

XT腐食性ガス保護機能を搭載したPowerFlex 755Tドライブの詳細はこちら XTを搭載したPowerFLex 755Tドライブが、腐食性アプリケーションにおける機器の保護にどのように役立つかを見てみましょう。

(トータル)フォースと共にあらんことを

ドライブのROK Talk、エピソード5では、Jimにとって重要なテーマであるTotalFORCEテクノロジについて、JimとNealとともに深く掘り下げます。TotalFORCEは、Allen-Bradley PowerFlex 755T LVドライブおよびPowerFlex 6000T MVドライブに共通の制御テクノロジです。特別ゲストとして高圧ドライブについてはSayantani Ganguly、低圧ドライブについてはAdam Davisも参加します。

PowerFlex 755T TotalFORCE Videos

Watching a video is often the easiest way to process new information. Allow us to help – check out these PowerFlex 755TS TotalFORCE videos. Take your learning experience to the next level with videos about torque accuracy, adaptive control, predictive maintenance and anti-sway technology.

Watch Now
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left スマート可変周波数ドライブ技術
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose