Loading

20D PowerFlex 700S
Allen-Bradley

PowerFlex 700S ACドライブのDriveLogix™オプションにより、パワフルな性能と柔軟性の高い制御機能があるPowerFlex ACドライブと高性能Logixエンジンが組み合わされ、高機能で費用効果の高いドライブと制御のソリューションが実現します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

ロックウェル・オートメーションは、2020年6月30日をもって、PowerFlex 700S高出力ドライブは製造を中止し、販売を終了いたします。このお知らせは、400/480V ACの200 Hp/132 kW以上のドライブ、または600/690V ACの150 Hp/160 kW以上のドライブ (フレームサイズ9~14) のみが対象となります。PowerFlex 755ドライブファミリーは、使いやすさ、アプリケーションの柔軟性、高性能を実現する広範囲の定格電力を備えています。

スムーズに移行していただくためには、PowerFlex 755 ACドライブへの移行をお奨めします。詳細は、PowerFlex 700S高出力ドライブからPowerFlex 755ドライブへの移行プロファイルを参照してください

2023年6月30日をもって、PowerFlex 700S低出力ドライブは製造を中止し、販売を終了いたします。これには次の定格電力のドライブが含まれます。

  • 200~240V: 0.37~66kW/0.5~100HP/2.2~260A
  • 380~480V: 0.37~132kW/0.5~200HP/1.1~260A
  • 500~600V: 1~150HP/1.7~144A
  • 690V: 45~132kW/52~142A

PowerFlex 755ドライブファミリー、PowerFlex 755TSドライブファミリーは、使いやすさ、アプリケーションの柔軟性、高性能を実現する広範囲の定格電力を備えています。

当社のPowerFlex® 700S ACドライブは、最も要求の厳しいスタンドアロン型、協調ドライブ制御、ドライブシステムの各アプリケーション向けに最適化された統合製品 です。PowerFlex® 700S ACドライブのDriveLogix™オプションにより、パワフルな性能と柔軟性の高い制御機能があるPowerFlex ACドライブと、高性能Logixエンジンが組み合わされ、高機能で費用効果の高いドライブと制御のソリューションが実現します。

  • 定格電力
    • 200~240V: 0.37~66kW/0.5~100HP/2.2~260A
    • 380~480V: 0.37~132kW/0.5~200HP/1.1~260A
    • 500~600V: 1~150HP/1.7~144A
    • 690V: 45~132kW/52~142A
  • IP20、NEMA/ULタイプ1
  • V/Hz制御、FORCEテクノロジを利用したベクトル制御、永久磁石モータ制御
  • Zero Stackingドライブまたは隣り合せの取付けによって、パネルスペースを節約し、設置費用を節減
  • 分離型制御端子台により簡単な配線とクイックディスコネクトが容易に
  • 最適化された世界対応の電圧設定により、世界のどこででも素早くセットアップ可能
  • コモンバス機能
  • SynchLink光ファイバーリンクによるハイレベルなドライブ協調およびデータ転送
  • ACまたはDCコモンバス構成によるスタンドアロンソリューションまたはマルチドライブソリューション
  • PLCがなくてもユーザ関数ライブラリがロジック関数を提供
  • オプションのDriveLogixの埋め込み制御を使用することでアプリケーションのプログラミングと補助機能の制御が可能
  • オプションの一体型LCDキーパッド、リモートキーパッド、またはソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • PowerFlex® ACドライブとのプレミア統合では、Logix制御プラットフォームを使用することでパラメータとタグのプログラミングを簡略化して開発時間を短縮

使用可能な埋め込み安全オプション

安全トルク・オフ・オプションはPLd/SIL2カテゴリ3の認可を受けています。安全システムで要求されたときに素早く起動するために、ドライブからの電力を除去することなくモータへの回転電力を除去します。すべての安全オプションは、ユーザによる設置が可能なキットとして提供されています

補足情報

  • 運用の意思決定やシステム性能、動作効率の向上に、インテリジェントモータ制御の製品ラインアップ情報をご活用ください。
  • ロックウェル・オートメーションの統合アーキテクチャソリューションは、プラント全体の最適化を効果的かつ効率的に行うための基盤を提供し、経済状況や消費者ニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。
  • 作業員、生産性、および環境の保護に、当社の安全製品および統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

 Studio 5000 Logix Designer ソフトウェアとPowerFlex®ドライブのプレミア統合

  • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
  • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
  • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
  • インポートおよびエクスポート機能により、Drive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
  • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
  • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
  • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
こちらをご覧ください
設計および構成ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア
ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbench (CCW) ソフトウェアを使って、PowerFlex®ドライブをプログラムできます。

こちらをご覧ください
FactoryTalkソフトウェア
コンピュータを使用する女性
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

FactoryTalkの各製品は、お客様の業績向上を優先します。当社では、設計および立ち上げ段階から会議室レベルのデータニーズまで、お客様の運用環境で全ユーザのために価値を結集できます。

  • DriveTools SPソフトウェア
    • オンラインプログラミングおよびオフラインプログラミングが容易
    • RSLinx®接続性を提供
    • DriveExecutiveおよびDriveObserverソフトウェアを搭載
こちらをご覧ください
認証
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • IEC 61800-9-2 IE2 エネルギー効率要件を満たすか上回っています。
  • ABS
  • ATEX認定
  • CEマーク取得
  • C-Tick
  • cULリスト
  • IEC (適合するよう設計)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)、安全トルクオフ オプション付き (2022年6月19日より前に製造されたドライブ向け)
  • ULリスト
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20D PowerFlex 700S
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose