Loading

20G PowerFlex 755
Allen-Bradley

当社のPowerFlex® 755 ACドライブは、ポンプ、ファン、コンベヤを含む幅広いモータ制御アプリケーションに適しています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
概要
  • 20g pf 755
20g pf 755
Chevron LeftChevron Left
20g pf 755
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のPowerFlex® 755 ACドライブは、使いやすい操作性、アプリケーションの柔軟性、高性能を提供します。これらには、複数の制御およびハードウェアオプション、さらにオプションの組み込み(型)の統合安全機能が含まれています。これらのドライブは、ポンプ、ファン、コンベヤを含む幅広いモータ制御アプリケーションに適しています。EtherNet/IP™ネットワーク上のIntegrated Motionにより、これらのドライブをKinetix® ドライブと同じネットワーク上に配置できます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、リング、リニア、スターの各トポロジー、およびフォルトトレランス接続と高いドライブ可用性のためのデバイス・レベル・リング(DLR)機能をサポートします。


新着情報は何ですか?

予知保全をプラントに拡張 

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™とPowerFlex 755可変周波数ドライブを組み合わせることで、プラント資産の健全性について前例のない視点を得ることができます。 

このソリューションは可変周波数ドライブとプラント資産を継続的に監視し、問題が発生する前にアラートを出すため、計画と対応により多くの時間を確保できます。実用的な洞察により、リスクを軽減し、保全計画を最適化し、アプリケーションをより信頼性高く稼働させることができます。 

可変周波数ドライブの健全性を監視

  • 実際の使用状況と環境に基づいて重要なドライブコンポーネントの予想寿命を算出 
  • ファン、変圧器、エアフィルターなどの残余寿命を予測 
  • パワーセル、ファンのコンポーネント稼働時間および通常の動作範囲外の温度を確認 

プラント資産を監視

  • 既存のPowerFlex可変周波数ドライブからのライブ電気信号データを、クラウド・インフラストラクチャのオーバーヘッドなしにエッジで高速分析
  • ポンプ、ファン、ブロワの故障を予測・特定
  • 流量制限、キャビテーション、取付けの緩み、ブレードの位置ずれ、ベアリング故障などの通知を取得
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Optimize maintenance activities and reduce unplanned downtime with advanced notice of upcoming asset failures provided by FactoryTalk Analytics GuardianAI.
詳細はこちら
  • 電力定格:
    • 200~240V: 0.37~132kW / 0.5~200馬力 / 2.2~477A
    • 380~480V: 0.75~1400kW / 1.0~2000馬力 / 2.1~2330A
    • 600V: 1.0~1500馬力 / 1.7~1530A
    • 690V: 7.5~1500kW / 12~1485A
  • IP00/IP20 NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type Open、フランジ取付け、IP54 NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type 12
  • プリエンジニアード電源オプションベイは、人気の電源オプションに対して費用効果の高いソリューションを提供
  • デュアルポートEtherNet/IPオプションモジュールは、EtherNet/IPネットワークの活用、管理スイッチ数の最小化、およびデバイス・レベル・リング(DLR)ネットワーク使用時のカーブル配線ニーズの削減を支援
  • 自動デバイス構成(ADC)により、Logixコントローラが交換されたドライブを検出し、すべての構成パラメータを自動的にダウンロード可能
  • V/Hz制御、FORCE®技術によるベクトル制御、センサレスベクトル制御、および永久磁石モータ制御
  • EtherNet/IP上の統合モーションは、Studio 5000 Logix Designer®アプリケーションに組み込まれたプロファイルと命令セットを使用してドライブの構成と制御を簡素化
  • 冷却ファンとリレー出力の寿命を延ばすための予知保全診断
  • 組み込み型LCDヒューマンインターフェースモジュール(HIM)、DriveTools SPソフトウェア、またはConnected Components Workbench (CCW)ソフトウェアによる構成とプログラミング
  • 組み込みEtherNet/IPポートと、フィードバック、I/O、機能安全、通信モジュールおよび補助24V DC電源をサポートする5つのオプションスロットによる使いやすい統合をサポート

利用可能な安全オプション

  • Safe Torque Offオプションは、ネットワーク接続またはハードワイヤードソリューションとして利用可能で、両方ともSIL 3、PLe、Cat 3で認証済み。このオプションは、安全システムへの要求後のより高速な起動のため、ドライブから電源を除去することなくモータへの回転力を除去
  • Safe Speed Monitorオプションは、SIL 3、PLe、Cat 4で認証されたオプションで、アプリケーションの速度を安全に監視・制御可能。これにより、オペレータは機械を停止することなく一部のプロセスやメンテナンス作業を実行可能
  • 統合安全機能オプションモジュールは、EtherNet/IPネットワーク上で高度な機能安全を提供。安全命令はIEC 61800-5-2に基づいており、速度、方向、位置の監視機能を含む。GuardLogix® 5580ESコントローラまたはCompact GuardLogix 5380ESコントローラを含む統合安全システムの一部として使用される場合、統合安全機能オプションモジュールはSIL CL3およびPLe Cat 4までの安全定格を提供。Studio 5000 Logix Designer®アプリケーションバージョン31以降も必要

アプリケーション

PowerFlex® 755 ACドライブは、以下を含む幅広いアプリケーションのニーズに対応:

  • マテリアルハンドリング
  • 金属
  • 鉱業
  • 石油・ガス
  • 精製
  • タイヤ・ゴム

PowerFlex 755 On-Machineドライブ

確立されたPowerFlex 755可変周波数ドライブの性能とOn-Machineソリューションの利点を組み合わせた可変周波数ドライブをお探しの場合、完璧な答えがここにあります。

当社のPowerFlex® 755 On-Machine™ドライブは、機械の上または近くに直接取り付けることができるシンプルで費用効果の高いプリエンジニアード製品です。このドライブはIP66環境定格を持ち、I/O、ネットワーク 通信、機能安全オプションを単一パッケージに統合し、アプリケーションに簡単に接続

On-Machineの利点

ACドライブを機械の上または近くに配置することで、時間とコストの両方を節約できる利点が得られます。また、床面積を削減し、ダウンタイムの短縮にも役立ちます。その方法は以下の通り:

  • IP66エンクロージャ定格により、ドライブを機械またはモータの近くに取り付けることで、ケーブル長と設置コストを削減
  • パネルをより小さくでき、生産用の利用可能な床面積を拡大
  • プラグアンドプレイ接続により、設置と試運転時間を短縮
  • プリエンジニアードソリューションの使用により、設計時間を節約し、ミスを減らしてより迅速な設置を実現

追加情報
  • 当社のPowerFlex 750シリーズACドライブ バーチャルブローシャーをご覧いただき、これらのドライブで利用可能な特長および利点について詳しく学んでください。
  • 複数の言語で利用可能なビデオをご覧いただき、 PowerFlex 755 ACドライブの特長および利点をご理解ください。CZ、DE、EN、ES、FR、IT、JA、KO、PL、PT、RU、TR、ZH
  • PowerFlex 755パッケージソリューション
    OrdersOrders
    PowerFlex 755パッケージソリューション

    調達プロセスを合理化するために事前に設計された、様々な標準パッケージソリューションからお選びください。これらのソリューションは、納品および設置を簡素化し、リピート注文や在庫を容易にします。

    ドライブ、筐体タイプ、電源オプションを選択してください。

    詳細を見る
    モーター制御
    Main Image
    能力
    モーター制御

    当社の インテリジェントモータ制御 ポートフォリオからの情報が、より良い運用判断を下し、システム評価を向上させ、運用効率を高めるためにどのように役立つかをご覧ください。

    当社のケイパビリティをご覧ください
    統合アーキテクチャ
    Main Image
    能力
    統合アーキテクチャ

    私たちの 統合アーキテクチャソリューション は、プラント全体の最適化を効率的かつ効果的に推進する基盤を提供し、経済や消費者需要の変化に競争力を持って対応できるようにします。

    当社のケイパビリティをご覧ください
    Main Image
    能力
    安全ソリューション

    当社の統合安全ソリューションで、人材、生産性、環境を保護しましょう。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを活用して、お客様の目標達成をサポートします。

    当社のケイパビリティをご覧ください
    安全製品
    安全製品
    ハードウェア
    安全製品

    私たちは、プロセス製造およびディスクリート製造アプリケーションにおいて、安全性と生産性の両方の目標を達成できるよう、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを提供しています。

    開始
    ファン&ポンプ計算機
    アジア人エンジニアが産業環境において、プログラムによる廃水処理プロセスを経た後の水質をチェックするため、廃水処理池から水を採取しているコンセプト。
    ツール
    ファン&ポンプ計算機

    ファンおよびポンプのアプリケーションを特に対象とした当社のツールで、エネルギー削減量と炭素削減量を計算してください。

    詳細はこちら

    ソフトウェア

    ドライブ製品の構成に役立つ以下のソフトウェアパッケージをご使用ください。

    DriveTools
    ソフトウェア
    DriveTools SPソフトウェア

    DriveTools™ SPは、選択されたPowerFlex® ACおよびDCドライブのプログラミング、メンテナンス、トラブルシューティングのための簡素化されたインターフェイスを提供するソフトウェアツールファミリーです。ツールには、DriveExecutive™およびDriveObserver™ソフトウェアが含まれています。

    開始
    設計および構成ソフトウェア
    設計および構成ソフトウェア
    ソフトウェア
    設計および構成ソフトウェア

    Microsoft Visual Studio®テクノロジーを使用した Connected Components Workbench (CCW)ソフトウェアでPowerFlex®ドライブをプログラムしてください。

    開始
    FactoryTalkソフトウェア
    コンピューターを使う女性
    ソフトウェア
    FactoryTalkソフトウェア

    各FactoryTalkソリューションは、お客様の業績向上を中心に据えています。設計・試運転段階から役員会レベルのデータニーズまで、お客様の事業におけるすべてのユーザーに価値をもたらすことができます。

    • DriveTools SPソフトウェア
      • 使いやすいオンライン・オフラインプログラミングを提供
      • RSLinx®接続(性)を含む
      • DriveExecutive™およびDriveObserver™ソフトウェアを含む
    詳細はこちら
    Studio 5000 Logix Designer
    Main Image
    ソフトウェア
    Studio 5000 Logix Designer

    Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは生産性の向上をもたらし、Allen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラーおよび関連制御システムを管理するワンストップショップです。

    Studio 5000 Logix Designer ソフトウェアとPowerFlex®ドライブのプレミア統合

    • ドライブシステム開発時間を最大70%短縮
    • コントローラーとドライブのネットワーク接続を同時に構成可能
    • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
    • インポートおよびエクスポート機能によりDriveTools™ SPソフトウェアの継続使用が可能
    • 組み込み(型)のドライブ診断、故障、アラーム、イベント情報を含む
    • Logixシステム全体を構成する単一パッケージを提供
    • システム開発時間を短縮するドライブ一体型プロファイルを提供
    開始

    こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

    Loading
    Loading
    Loading
    Loading
    ドキュメント
    Product Profiles 文書
    PowerFlex 755 On-Machine™ドライブ製品プロファイル 755-PP004_-EN-P
    ネットワーク対応Safe Torque Offオプションモジュール製品プロファイル 755-PP002_-EN-P
    PowerFlex低電圧ACドライブ グローバル短絡電流定格 製品プロファイル SCCR-PP001_-EN-P
    Miscellaneous 文書
    PowerFlex 低電圧ACドライブファミリー パンフレット PFLEX-BR008_-EN-P
    PowerFlex 750シリーズACドライブパンフレット 750-BR001_-EN-P
    認証
    認証
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    ATEX CertificationATEX Certification
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
    • IEC 61800-9-2 IE2 エネルギー効率要件を満たすか、それを上回ります。詳細については、 rok.auto/drives-efficiencyをご覧ください。
    • ABS(Frame 2~7、400/480V AC)
    • 適切なオプションでATEX認証取得
    • CEマーク
    • C-Tick
    • cUL
    • セーフトルクオフオプション付きTÜV 機能安全 ISO/EN13849-1(EN954-1)
    • UL認定
    • GOST-R(Frame 2~7、400/480V AC)
    • ロイド船級協会(Frame 2~7、400/480V AC、2016年6月28日以前に製造されたドライブ用)
    • RINA(Frame 2~7、400/480V AC)
    • 有害物使用制限準拠材料
    • SEMI F47
    1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
    2. Chevron LeftChevron Left 製品
    3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
    4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left 20G PowerFlex 755
    本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
    を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
    この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
    • ソーシャルメディア・クッキー
    • 機能性クッキー
    • パフォーマンスクッキー
    • マーケティングクッキー
    • 全てのクッキー
    いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
    CloseClose