Loading

20F PowerFlex 753
Allen-Bradley

当社のPowerFlex® 753 ACドライブは、機能安全を必要とする汎用アプリケーションにおいて、コスト効率が高く使いやすい製品です。
Loading
  1. 概要
  2. ドキュメント
  3. 認証
Open All Close All
概要
  • 20f-powerflex753acdrive-right
20f-powerflex753acdrive-right
Allen-Bradleyロゴ

当社のPowerFlex® 753 ACドライブは 安全機能を必要とする汎用アプリケーションにおいて、コスト効率が良く使いやすい製品です。標準で組み込み(型)のI/Oを搭載しており、エンジニアリングコストの削減、市場への機械投入の迅速化、より生産性の高い機械に対するエンドユーザの需要への対応を求める機械メーカーやシステムインテグレーターに最適です。利用可能なスペースが限られている低電力アプリケーション向けには、サイズ最適化されたドライブをお選びください。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、EtherNet/IP™ネットワークを活用するための柔軟でコスト効率の良い方法を提供します。

  • 電力定格:
    • 200...240V: 0.37~132kW / 0.5~200馬力 / 2.2~477A
    • 380~480V: 0.75~250kW / 1.0~400馬力 / 2.1~477A
    • 600V: 1.0~300馬力 / 1.7~289A
    • 690V: 7.5~250kW / 12~263A
  • IP00/IP20 NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type Open、フランジ取付け、IP54 NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type 12
  • デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールにより、EtherNet/IP™ネットワークを活用し、管理スイッチの数を最小化し、デバイス・レベル・リング(DLR)ネットワーク使用時のカーブル配線ニーズを削減できます
  • V/Hz制御、FORCE™テクノロジーによるベクトル制御、センサレスベクトル制御
  • 冷却ファンおよびリレー出力の寿命を延ばす予測診断
  • スロットベースアーキテクチャにより、フィードバック、機能安全、通信、追加I/O、または補助電源用の3つのオプションスロットを提供
  • 内蔵LCD Human Interface Module(HIM)、DriveTools SPソフトウェア、Connected Components Workbench(CCW)ソフトウェア、またはStudio 5000 Logix Designer®ソフトウェアによる構成およびプログラミング

利用可能な組み込み(型)の機能安全オプション

  • Safe Torque-OffオプションはPLe/SIL3 CAT 3で認証済み
  • Safe Speed MonitorはSafe Torque-Off機能と組み込み(型)のセーフティリレーを、Rockwell Automation® Safe-Speed Controlコアテクノロジーと組み合わせ、ドライブに組み込まれた1つのハードウェアオプションとして提供。PLe/SIL3 CAT 4認証済み

 

ビデオ
PowerFlexドライブ用デジタルアシスト

ウェブ検索や大きなマニュアルをめくる時間や手間をかけずに、必要な修理・メンテナンス手順書にアクセスできます。作業手順書のDigital Assist Libraryは、標準のTechConnect℠契約に含まれています。

ファン&ポンプ計算機
アジア人エンジニアが産業環境において、プログラムによる廃水処理プロセスを経た後の水質をチェックするため、廃水処理池から水を採取しているコンセプト。
ツール
ファン&ポンプ計算機

ファンおよびポンプのアプリケーションを特に対象とした当社のツールで、エネルギー削減量と炭素削減量を計算してください。

詳細はこちら

PowerFlex 750シリーズACドライブ バーチャルブローシュア をご覧いただき、 これらのドライブで利用可能な特長および利点について詳しくご確認ください。

PowerFlex 755 ACドライブの特長および利点を理解するために、複数の言語で利用可能な動画をご覧ください。  

CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, 

RU, TR, ZH

可変周波数ドライブエネルギー節約計算機
ツール
可変周波数ドライブエネルギー節約計算機

当社の可変周波数ドライブ(VFD)エネルギー節約計算ツールで、エネルギー節約量と炭素削減量を計算しましょう。

詳細はこちら

ツール&リソース

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは生産性の向上をもたらし、Allen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラおよび関連制御システムを管理するワンストップショップです。

Studio 5000 Logix Designer ソフトウェアとPowerFlex®ドライブのプレミア統合

  • ドライブシステム開発時間を最大70%短縮
  • コントローラとドライブのネットワーク接続を同時に構成可能
  • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
  • インポートおよびエクスポート機能によりDriveTools™ SPソフトウェアの継続使用が可能
  • 組み込み(型)のドライブ診断、故障、アラーム、イベント情報を含む
  • Logixシステム全体を構成する単一パッケージを提供
  • システム開発時間を短縮するドライブ一体型プロファイルを提供
開始
リモートサポート
制御システムの操作盤に座っている男性
能力
リモートサポート

当社のクラウドホスト型拡張現実作業指示ライブラリは、PowerFlex® 750-Seriesドライブの修理・保守方法の学習に現代的なアプローチをもたらします。TechConnect℠契約、モバイル機器、Vuforia Viewアプリケーションがあれば、実行しようとするタスクに関連した拡張現実体験を起動できます。拡張現実により、実行中の作業の詳細な画像が瞬時に提供されるため、簡単に手順に従ってタスクを完了することができます。 

リモートサポートサービスについてさらに詳しく知る
設計および構成ソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジーを使用した Connected Components Workbench (CCW)ソフトウェアでPowerFlex®ドライブをプログラミングしてください。

開始
PowerFlex 753パッケージソリューション
OrdersOrders
PowerFlex 753パッケージソリューション

調達プロセスを合理化するために事前に設計された、様々な標準パッケージソリューションからお選びください。これらのソリューションは、納品および設置を簡素化し、リピート注文や在庫を容易にします。

ドライブ、筐体タイプ、電源オプションを選択してください。

詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
PowerFlex低電圧ACドライブ グローバル短絡電流定格 製品プロファイル SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
PowerFlex 低電圧ACドライブファミリー パンフレット PFLEX-BR008_-EN-P
PowerFlex 750シリーズACドライブ パンフレット 750-BR001_-EN-P
認証
認証
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate

 

  • IEC 61800-9-2 IE2エネルギー効率要件を満たすか、それを上回ります。詳細については、rok.auto/drives-efficiencyをご覧ください。
  • ABS(Frame 2~7、400/480V AC)
  • 適切なオプションでATEX認証取得
  • CEマーク
  • C-Tick
  • cUL
  • Safe Torque-Offオプション付きTÜV 機能安全 ISO/EN13849-1(EN954-1)
  • UL Listed
  • GOST-R(Frame 2~7、400/480V AC)
  • Lloyd's Register(Frame 2~7、400/480V AC、2016年6月28日以前に製造されたドライブ用)
  • RINA(Frame 2~7、400/480V AC)
  • 有害物使用制限準拠材料
  • SEMI F47

 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20F PowerFlex 753
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose