Loading

PowerFlex 6000高圧ドライブ(VFD)
Allen-Bradley

PowerFlex 6000 Allen-Bradley VFDは、新規/レトロフィットの定トルクおよび可変トルクVFDアプリケーションを対象とした高性能の高圧ドライブです。
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

新製品

PowerFlex 6000T高圧ドライブにより生産性を向上

5つの新しいVFDの機能拡張により、エネルギー消費、ダウンタイム、メンテナンスコストが削減されるほか、多くのメリットが実現しました。

 

PowerFlex 6000T VFDの使用を永久磁石(PM)モータアプリケーションにも拡大

  • 最大120 Hzの出力周波数を持つ高効率PMモータアプリケーションをサポート
  • 石油&ガス、HVAC、紙工業、林業などの分野にPMモータが拡大するにあたり、エネルギー効率とサステナビリティのゴールを達成

その他の予知保全機能によりダウンタイムの低減

  • 新機能の予測アラートで、トランス、空気の流れ、モータ、マシンベアリング、潤滑についてアラートを設定
  • クリティカルなコンポーネントに対してランタイムアラートを設定

サイバーセキュリティのリスクを軽減

  • スマートマシン、ネットワーク、機器を保護するCIP Security対応のドライブブーストセキュリティを装備

プラントの省スペースソリューション

  • セカンダリプリチャージサポートが既存の設置面積内に格納されたことにより、コストと貴重なフロアスペースを削減

構成のオプションがさらに多様化

  • 5つの標準オプションのスロットにより、アプリケーション要件に合わせてドライブを簡単にカスタマイズ  
  • EtherNet/IP用にENETR、PROFIBUS用に13TCOMMP1、エンコーダカード、I/Oモジュールなどのオプションを新規搭載
ビデオ
PowerFlex高圧ACドライブによる生産性の促進

シンプル。コネクテッド。使いやすい。 

PowerFlex 6000Tは共通の制御アーキテクチャとTotalFORCE®テクノロジを搭載しています。

PowerFlex 6000T MVドライブを使用することで、統合および運用を簡素化できます。本製品は、当社の最新世代のPowerFlex 755T低圧ドライブと同じ制御ハードウェア、ファームウェア、およびネットワーク・インターフェイス・ソフトウェアを採用しています。可変周波数ドライブの設置ベース全体で共通の制御プラットフォーム を使用することで、統合、運用、およびサポートの費用が削減されます。また、プラットフォームが共通しているため、トレーニング要件やスペアパーツの在庫を削減できます。

予測分析と適応制御
PowerFlex高圧可変周波数ドライブを収納した、複数のドアがある背の高い産業用金属キャビネット
カタログ
予測分析と適応制御

PowerFlex高圧ACドライブの特長および利点をご覧ください。VFDファミリーは、最大120Hzの汎用産業用ファン、ポンプ、コンプレッサのアプリケーション向けに設計されています。さらに、特殊用途のミキサ、コンベア、海洋、クレーン、ホイストなどのアプリケーションにも適しています。

詳細をご覧ください

自社施設に適切な高圧ドライブとは

製造工場から離れた場所での石油掘削まで、PowerFlex VFDは過酷な環境においても世界有数の数々の企業から絶大な信頼を得ています。

スマートなPowerFlex 6000T高圧VFDは、単に生産環境を稼働させるだけでなく、ダウンタイムを発生前に予測して予防します。

 

高圧ドライブの利点

PowerFlex 6000T VFDは正確な速度、指示、トルク制御を提供します。 本高圧ドライブには組み込み型のEtherNet/IPが搭載されており、様々な一般的な通信プロトコルに対応しています。標準のVFDテクノロジにより、システム統合、運用、メンテナンスの複雑性を排除します。

  • 磁束ベクトル制御を含む複数の制御モードでは、エンコーダ付きの場合最大150%の始動トルク、エンコーダなしの場合100%の始動トルク
  • 速度の変動にかかわらずほぼ一定の力率を維持することで、ピーク時の電力需要を低減
  • 一体的に取付けられた多相絶縁トランスによって、ライン側高調波を抑制し入力力率を向上
  • 負荷共有や同期転送制御などの様々なモータ制御機能により、1台のPowerFlex MV VFDで最大10のモータを制御できます。
  • RealSine™ソリューションにより、入力高調波を大幅に軽減できます。高調波歪みを低減することで、エネルギー効率を改善し、工場フロアでの配電上の問題を最小限に抑えます。
  • リアルタイムのインテリジェンスと予測分析を提供するTotalFORCEテクノロジにより、ダウンタイムを発生前に予防できます。

高圧ドライブでプレミア統合を実現

情報駆動型のコネクテッド・ワークフォースを育成します。VFDはプレミア統合とスケーリングを介して簡単に統合できるよう設計されています。

  • Studio 5000®環境での構成、統合、可視化、運用を簡単に実現
  • Connected Components Workbench™により、無料のソフトウェアパッケージを使用して構成、プログラミングと可視化が実現
  • kW、kVA、kVAR、累積kWh、MWh、および力率に対する広範な入力電源モニタ機能
  • すべてのメイン・コントロール・ボードおよびパワーセルのFlash-over-Fiberファームウェア更新をセキュアに実行
  • フォレンジック・データレコーダによって、迅速なトラブルシューティングが可能

 

TotalFORCE®スマートテクノロジを超えるMVドライブ

優れたパフォーマンスを誇る施設は、スマートテクノロジを導入しています。TotalFORCEテクノロジは、ドライブ制御を強化してリアルタイムのデータを提供することで生産スループットの向上とダウンタイムの低減を実現し、生産環境を次のレベルへと引き上げます。

  • 機器の修理・交換アラートでメンテナンスコストを削減
  • VFDは内蔵された分析機能に基づいて、クリティカルなコンポーネントの予測寿命アラートを通知
  • 機器の速度などの特性を測定するための分析モデルを設定
  • 定期メンテナンス要件のために、ドライブコンポーネントのランタイム時間やその他の情報を確認
  • 様々な制御モードで単一または複数のモータを制御
  • システム障害を積極的に削減し、稼働状態に合わせてスループットを向上

 

自社施設で予測メンテナンスを拡大しましょう

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ とPowerFlex 6000T VFDを組み合わせることで、施設資産の健全性について比類のないインサイトを得ることができます。

本ソリューションはVFDと施設資産を継続的に監視して問題が発生する前にアラートを発信するため、余裕を持って計画と対策を行えます。実用的な情報を得ることでリスクを軽減し、予防的メンテナンスを計画してアプリケーションの高い信頼性を維持できます。

TotalFORCEテクノロジでドライブの健全性を監視

  • 実際の使用量や環境に基づいて、クリティカルなドライブコンポーネントの予想寿命を計算 
  • ファン、トランス、エアフィルタ、その他のコンポーネントの残余寿命を予測
  • 動力電池、ファンなどのコンポーネントのランタイム時間を確認

GuardianAI™の可視性によって施設資産を監視

  • クラウドインフラに諸経費をつぎ込むことなく、既存の PowerFlex VFDからの電気信号データをエッジで高速ライブ分析
  • ポンプ、ファン、ブロワの障害を予測・特定
  • 流量制限、キャビテーション、取付けの緩み、ブレードのずれ、ベアリング不具合などのアラート通知を受信
ビデオ
リアルタイムの産業用制御システムで生産を拡大する

スマートモータ制御システムにより、利益と損失の分岐点を明確にできます。PowerFlex可変周波数ドライブは、正確なモータ制御を実現します。さらに、リアルタイムのオペレーション・システム・データを使えば、生産性、稼働時間、省エネルギー性が促進されます

2023年度の新しい機器ダイジェストアワード

VFD製品の比較

モータ制御アプリケーション

アプリケーション タイプ トルク PowerFlex® 6000T可変周波数ドライブ PowerFlex® 7000可変周波数ドライブ
ポンプ 遠心力 可変 ✓ ✓
容積式 定 ✓ ✓
レシプロ 定 ✓ ✓
電動水中 可変 - 定 ✓ ✓
スラリー 定 ✓ ✓
コンプレッサ 遠心力 可変 ✓ ✓
レシプロ 定 ✓ ✓
コンベア フラットベルト 定 ✓ ✓
ダウンヒルベルト 定   ✓
ブロワ 遠心力 可変 ✓ ✓
押出機   定   ✓
ファン 遠心力:周囲 可変 ✓ ✓
遠心力:高温ガス 可変 ✓ ✓
ミキサ バンベリー、スラリー 定 ✓ ✓
ミル SAG、AG、ボール 定   ✓
クレーン&ホイスト   定   ✓
冷却装置 遠心力 可変 ✓ ✓
プロペラ 推進機、位置決め 可変 - 定   ✓

より包括的な説明と推奨される可変周波数ドライブについては、「PowerFlex高圧ACドライブの選択ガイド」を参照してください。

可変周波数ドライブ機能

アプリケーション要件 PowerFlex® 6000T可変周波数ドライブ PowerFlex® 7000可変周波数ドライブ
電力回生   ✓
V/Hz、またはセンサレスベクトル制御  ✓ ✓
完全なベクトル制御 ✓ ✓
最大150%の始動トルク ✓ ✓
可変トルク ✓ ✓
定トルク ✓ ✓
衝撃荷重 ✓ ✓
継続的低速動作 < 10Hz   ✓
モータケーブル長 > 10km (6マイル)   ✓
同期転送バイパス ✓ ✓
ゼロ速度保持トルク ✓ ✓
ArcShield®アーク閃光保護   ✓
負荷共有 ✓ ✓
リアルタイム分析 ✓ ✓
予知保全 ✓  
予防保全 ✓ ✓
最大90Hzまでの高速アプリケーション   ✓
最大120Hzまでの高速アプリケーション ✓  
CIP Securityに準拠 ✓  
機能安全:安全トルクオフ   ✓
誘導モータ ✓ ✓
同期モータ   ✓
永久磁石モータ ✓  

PowerFlex 6000のパッケージソリューション
OrdersOrders
ツール
PowerFlex 6000のパッケージソリューション

取得プロセスを合理化するために事前に設計されたさまざまな標準パッケージソリューションからお選びいただけます。これらのソリューションは、配送や設置を簡素化し、再注文や在庫管理を容易にします。

ドライブ、エンクロージャの種類、電源オプションを選択します。

詳細をご覧ください
ビデオ
MVドライブと同期転送制御により投資利益率を向上

製造メーカは、単一のPowerFlex高圧可変周波数ドライブ(VFD)と同期転送制御を使用して複数のモータを稼働させることで、運用・エネルギーコストを削減できます。その方法をご覧ください。

ビデオ
予知保全機能を搭載したAllen-Bradley® PowerFlex® VFD

施設のメンテナンスにおいて受動的なアプローチから積極的なアプローチへ移行できます。予知保全を採用したPowerFlex VFDによって、職場環境にどのように予測的思考を普及させることができるのかをご覧ください。

TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlex VFDで生産性を向上

  • 上位3つのメリット
    8つの灰色と黒色の金属製産業用キャビネット、およびPowerFlex可変周波数ドライブユニットが正面を向いている。
    カタログ
    上位3つのメリット

    製造メーカは、TotalFORCE®テクノロジを搭載したPowerFlex®ドライブを使用して、以下のような大きな生産課題に取り組んでいます。あらゆる業界において、ロックウェル・オートメーションのスマート可変周波数ドライブは、生産、稼働時間、そしてエネルギー削減の目標達成を支援できます。

    今すぐ読む
  • 自動車およびタイヤ
    タイヤ製造工場内でタイヤがコンベアベルトの上を流れている。製造工程全体を通してモータを制御するスマート可変周波数ドライブによって、運用が強化されます
    カタログ
    自動車およびタイヤ

    200種類もの原材料が化学、物理学、エンジニアリングと組み合わされ、最高の快適性、性能、信頼性と安全性を備えたタイヤを生産しています。PowerFlex可変周波数ドライブは、生産工程のほぼ全体で使用できます。

    今すぐ読む
  • 石油&ガス
    海洋上の石油掘削では、PowerFlex可変周波数ドライブを始めとする産業用モータ制御を活用して、生産性と稼働時間を改善しています。夕暮れ時の石油&ガス中央処理プラットフォームを収めた風景写真。ここで生成および処理された炭化水素が製油所、石油化学施設、発電プラントに送られ、タンカーで輸出される。
    カタログ
    石油&ガス

    石油&ガス業界の競争体質により、組織は収益性を維持するために継続的な運用の改善が求められます。このことから、システムのアップグレードの際に企業は「インテリジェント生産テクノロジ」を指定しています。

    今すぐ読む
  • 鉱業
    黄色の大型採鉱トラック5台が、採掘場から採れた石炭あるいは別の黒色の鉱石を運搬している。
    カタログ
    鉱業

    機器の不調やダウンタイムは、企業の競争力を低下させます。優れたソリューションは、スマート機器を採用しています。スマート可変周波数ドライブはリアルタイムのデータを提供し、お客様の生産性と稼働時間を向上し、エネルギーおよびメンテナンスコストを削減します。 

    今すぐ読む
  • 金属
    製鋼所で明るい白色および黄色のスチールが大型の容器から注がれている。白色の火花とオレンジ色の煙が活動を取り囲んでいる。
    カタログ
    金属

    スマートモータ制御装置は、生産上の問題を予測し、迅速に解決または排除するためのリアルタイムの動作データを提供します。PowerFlex可変周波数ドライブ技術は、1時間当たり数千ドルもの費用がかかりうる予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。

    今すぐ読む
  • パルプ&製紙
    製紙工場の床に置かれた大型の白いロール紙
    カタログ
    パルプ&製紙

    企業は競争の激しい世界各地の市場で成功するために、革新的な生産テクノロジを必要としています。非効率的な作業とプロセスは、競争上の優位性の低下を招く恐れがあります。TotalFORCEテクノロジ搭載PowerFlexドライブは必要とされるソリューションを提供します。

    今すぐ読む
  • エナジー・ドライブ社でサステナビリティを実現
    エナジー・ドライブ社でサステナビリティを実現
    導入事例
    導入事例
    エナジー・ドライブ社でサステナビリティを実現
    エナジー・ドライブ社は可変周波数ドライブ技術により、お客様のサステナビリティ目標の達成を支援します。
    今すぐ読む

(トータル)フォースと共にあらんことを

ドライブのROK Talk、エピソード5では、Jimにとって重要なテーマであるTotalFORCEテクノロジについて、JimとNealとともに深く掘り下げます。TotalFORCEは、Allen-Bradley PowerFlex 755T LVドライブおよびPowerFlex 6000T MVドライブに共通の制御テクノロジです。特別ゲストとして高圧ドライブについてはSayantani Ganguly、低圧ドライブについてはAdam Davisも参加します。

認証
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク取得
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • ULリスト
  • ANSI
調達仕様書
テクニカルデータ
調達仕様書

オートメーション製品の製品通信オプションや定格、認証の詳細情報をご覧ください。

詳細をご覧ください
Documentation
Product Profiles 文書
PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Packaged in Type 3R / IP54 Enclosures Product Profile 6000-PP006_-EN-P
仮想工場出荷時テスト MCC-SP005_-JA-P
Miscellaneous 文書
PowerFlex高圧ACドライブのカタログ PFLEX-BR010_-JA-P
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Catalog Number Explanation (IEC Rated) 6000-SR002_-EN-P
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Communications Specifications 6000-SR007_-EN-E
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Catalog Number Explanation (UL Rated) 6000-SR003_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 6000高圧ドライブ(VFD)
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose