Loading

22B PowerFlex 40
Allen-Bradley

当社のPowerFlex® 40 ACドライブは、OEM、機械メーカー、およびエンドユーザーに、使いやすいコンパクトなパッケージで性能向上のモータ制御を提供します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(18)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
概要
  • 22b PowerFlex40 ACドライブ
22b PowerFlex40 ACドライブ
Allen-Bradleyロゴ

当社のPowerFlex® 40 ACドライブは、OEM、機械メーカー、エンドユーザーに、使いやすいコンパクトなパッケージで性能向上のモータ制御を提供します。これらの ドライブは、低速トルク要求に対応するセンサレスベクトル制御を特徴としています。柔軟な筐体オプションとシンプルなプログラミングにより、迅速に設置・設定が可能です。また、標準化された設計で追加の制御、電力、筐体オプションを提供するパッケージドライブもご用意しています。

  • 電力定格:
    • 100~120V: 0.4~1.1kW / 0.5~1.5馬力 / 2.3~6A
    • 200~240V: 0.4~7.5kW / 0.5~10馬力 / 2.3~33A
    • 380~480V: 0.4~11kW / 0.5~15馬力 / 1.4~24A
    • 500~600V: 0.75~11kW / 1~15馬力 / 1.7~19A
  • IP20 NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type Open、プレートドライブ、フランジ取付け、IP66 NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type 4X/12、およびDINレール
  • オプションのIP30 NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type 1変換キット
  • ドライブ間の最小間隔で最大50°C(122°F)の周囲温度まで許可
  • 最大40°C(104°F)の周囲温度用Zero Stacking™ドライブ
  • V/Hzおよびセンサレスベクトル制御、ならびにプロセスPID
  • 内蔵RS-485通信
  • DF1メッセージングを使用する任意のコントローラで使用するためのオプションのシリアルコンバータモジュール
  • オプションのDeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、Profibus DP、BACnet™、およびLonWorks®通信モジュール
  • ドライブ過負荷保護、ランプ規制、およびフライングスタート
  • StepLogic®により独立した位置制御装置として動作可能
  • 内蔵LCDキーパッド、リモートキーパッド、またはソフトウェアによる設定およびプログラミング
  • PowerFlex® ACドライブとのPremier Integrationでは、Logix制御プラットフォームを使用してパラメータおよびタグプログラミングを簡素化し、開発時間を短縮

パッケージドライブオプション

  • 電力オプションにはサーキットブレーカ、ヒューズ断路器、バイパス、および入力ヒューズが含まれます
  • 出力リレーおよび変圧器制御オプション
  • ドア取付けヒューマン・インターフェイス・モジュール(HIM)、手動/切/自動セレクタスイッチ、状態パイロットライト、および速度ポテンショメータ
PowerFlex 40パッケージソリューション
OrdersOrders
PowerFlex 40パッケージソリューション

調達プロセスを合理化するために事前に設計された、様々な標準パッケージソリューションからお選びください。これらのソリューションは、納品および設置を簡素化し、リピート注文や在庫を容易にします。

ドライブ、筐体タイプ、電源オプションを選択してください。

詳細はこちら

ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは生産性の向上をもたらし、Allen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラーおよび関連制御システムを管理するワンストップショップです。

Studio 5000 Logix Designer とPowerFlex®ドライブのプレミア統合

  • ドライブシステム開発時間を最大70%短縮
  • コントローラーとドライブのネットワーク接続を同時に構成可能
  • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
  • インポートおよびエクスポート機能によりDriveTools™ SPソフトウェアの継続使用が可能
  • 組み込み型のドライブ診断、故障、アラーム、およびイベント情報を含む
  • Logixシステム全体を構成する単一パッケージを提供
  • システム開発時間を短縮するドライブ一体型プロファイルを提供
開始
設計および構成ソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
設計および構成ソフトウェア

複数の業界でスタンドアロン機械のシステム開発を簡素化し、設計時間を短縮します。 Microsoft Visual Studioと Connected Components Workbench ソフトウェアを使用してPowerFlex 523ドライブを構成してください。

開始
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)
Main Image
サポート
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)

製品ダウンロードおよび互換性センター(PCDC)を使用して、製品のダウンロードなどを検索できます。

開始
DriveTools SPソフトウェア
DriveTools
ソフトウェア
DriveTools SPソフトウェア

DriveTools™ SPは、選択されたPowerFlex® ACおよびDCドライブのプログラミング、メンテナンス、トラブルシューティングのための簡素化されたインターフェイスを提供するソフトウェアツールファミリーです。ツールには、DriveExecutive™およびDriveObserver™ソフトウェアが含まれています。

すべて表示

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
PowerFlex 低電圧ACドライブファミリー パンフレット PFLEX-BR008_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • IEC 61800-9-2 IE2 エネルギー効率要件を満たすか、それを上回ります。
  • CEマーク
  • C-Tick
  • cUL Listed
  • UL Listed
  • 有害物使用制限
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 22B PowerFlex 40
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose